(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軸保護スペーサー(旧名セットピース)/SM-E

軸保護スペーサー(旧名セットピース)/SM-E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
26円 ~ 320円  特別価格 
税込価格
29円 ~ 352円  特別価格 

【用途】・小型モーター軸のキズ防止【材質】快削黄銅(C3604BD)カドミウム...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • スペーサ形状:
    その他
  • 材質:
    黄銅
  • 代表規格:
    ROHS
  • 材質詳細:
    快削黄銅(C3604BD)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

軸保護スペーサー(旧名セットピース)/SM-E 外形図1

製品仕様

  • RoHS対応製品
  • 軸保護用
  • 並目ネジ用

規格表

使用ネジDCメネジ内径
(参考値)
L型     番
M21.4 0.21.52 1SM-201E
1.5SM-201.5E
M2.62.0 0.22.06 1SM-261E
1.5SM-261.5E
2SM-262E
M32.2 0.22.28 1.5SM-301.5E
2SM-302E
M43.0 0.23.10 1SM-401E
1.5SM-401.5E
2SM-402E
M53.8 0.33.92 2SM-502E
2.5SM-502.5E
3SM-503E
M64.7 0.34.81 3SM-603E
3.5SM-603.5E
4SM-604E
M86.4 0.36.51 4SM-804E
4.5SM-804.5E
5SM-805E
M108.1 0.38.21 4SM-1004E
4.5SM-1004.5E
5SM-1005E
5.5SM-1005.5E
M129.8 0.39.92 5SM-1205E
5.5SM-1205.5E
6SM-1206E
6.5SM-1206.5E

使用例

軸保護スペーサー

小型モーター軸のキズ防止

軸保護スペーサーで軸のフライス加工の省略。
丸軸に直接ネジ止めを施工するとキズがつきます。
軸保護スペーサーで軸のキズ防止ができます。

軸保護スペーサー(旧名セットピース)/SM-E 使用例1

型番リスト

型番
ネジサイズ
長さ(mm)
直径(mm)
ネジ径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
4
8.1
10
10

50個

50( 55円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
5
9.8
12
10

50個

52( 57円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
その他
6.5
9.8
12
10

50個

35( 39円 )

-

M4
1
3.0
-
10

10個

297( 327円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M4
1.5
3.0
-
10

50個

27( 30円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M5
2
3.8
-
10

50個

31( 34円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M5
2.5
3.8
-
10

50個

38円

32

( 35円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M5
3
3.8
-
10

10個

320円

192

( 211円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
M8
4.5
6.4
-
10

50個

26( 29円 )

-

M8
5
6.4
-
10

50個

55( 61円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・小型モーター軸のキズ防止
【材質】快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
【処理】脱脂

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軸保護スペーサー(旧名セットピース)/SM-E

軸保護スペーサー(旧名セットピース)/SM-E

    軸保護スペーサー(旧名セットピース)/SS-E

    軸保護スペーサー(旧名セットピース)/SS-E

      LED取付スペーサー LDN/LDN-N 3φ/2本足用

      LED取付スペーサー LDN/LDN-N 3φ/2本足用

        LED取付スペーサー(角度取付ガイド足付)/LDN-300R

        LED取付スペーサー(角度取付ガイド足付)/LDN-300R

          LED取付スペーサー(丸型用)/LDZ-300 LDZ-500

          LED取付スペーサー(丸型用)/LDZ-300 LDZ-500

            LED取付スペーサー(角型用) LDZ-400/600

            LED取付スペーサー(角型用) LDZ-400/600

              六角スペーサ オス-メス

              六角スペーサ オス-メス

                メーカー 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 ミスミ
                通常価格 26円 32円 7円 7円 9円 9円 407円
                通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                用途 その他 その他 LED用 LED用 LED用 LED用 -
                スペーサ形状 その他 その他 - - LED単体 - -
                材質 黄銅 黄銅 ナイロン ナイロン その他 その他 -
                代表規格 ROHS ROHS - - UL - -
                材質詳細 快削黄銅(C3604BD) 快削黄銅(C3604BD) ナイロン66 ナイロン66 PBT グレード#CN7030LB PBT グレード#CN7030LB -

                軸保護スペーサー(旧名セットピース)/SM-Eのレビュー

                評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー

                高評価レビュー

                回転軸とカップリングの固定ねじに使用
                評価 4.0満足度:4.02022/08/25
                軸側の傷防止として使用しています。容易に調整ができるので助かります。

                もっと読む 閉じる

                1が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                回転軸とカップリングの固定ねじに使用
                評価 4.0満足度:4.02022/08/25
                軸側の傷防止として使用しています。容易に調整ができるので助かります。

                もっと読む 閉じる

                1が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                軸の傷防止
                評価 4.0満足度:4.02019/06/07
                軸にプーリー等を取り付ける時に使用しています。軸にネジの傷がつかないのでメンテナンスする時に楽になりました。

                もっと読む 閉じる

                1が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                ベルト駆動巻き線機
                評価 4.0満足度:4.02018/08/23
                モータ軸につける埋め込みボルトに軸キズ防止用にGOOD
                ミスミで一括納入できました。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                ネジ・スペーサーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました