(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WN-05D
ワンタッチスペーサー/WN-D ワンタッチスペーサー

ワンタッチスペーサー/WN-D WN-05D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
335円 234円
税込単価
369円 257円

【材質】ナイロン66【色】半透明【熱変形温度】1.82MPa…75℃【UL規格...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

Loading...

WN-05D の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ワンタッチスペーサー/WN-D 外形図

WN-00D(シャーシ・PC板用)

製品仕様

  • RoHS対応製品

規格表

ABC型番
4.88.95.7WN-05D
6.410.57.3WN-06D
8.012.18.9WN-08D
9.613.710.5WN-10D
12.716.813.6WN-13D
16.020.116.9WN-16D

基板間寸法

ワンタッチスペーサー/WN-D 基板間寸法

C寸法はシャーシ1.6t、PC板1.6tを上下にはさみ込んだ時の内寸です。
C寸法は使用するシャーシ、PC板の厚さにより変わります。

基板間寸法:C=A寸法+(2.5-シャーシ厚)

型番リスト

型番
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WN-05D

4.8
10

10個

335円

234

( 257円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】ナイロン66
【色】半透明
【熱変形温度】1.82MPa…75℃
【UL規格】UL94V-2(材料)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

 

WN-05Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチスペーサー/WN-Dの型番WN-05Dのページです。
型番WN-05Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチスペーサー/WN-D

ワンタッチスペーサー/WN-D

    ワンタッチスペーサー/WN-C

    ワンタッチスペーサー/WN-C

      ワンタッチスペーサー/WN-J

      ワンタッチスペーサー/WN-J

        ワンタッチスペーサー/WN-H

        ワンタッチスペーサー/WN-H

          ワンタッチスペーサー/WN-F

          ワンタッチスペーサー/WN-F

            ワンタッチスペーサー/WN-G

            ワンタッチスペーサー/WN-G

              ワンタッチスペーサー/WN-MD

              ワンタッチスペーサー/WN-MD

                ワンタッチスペーサー/WN-I

                ワンタッチスペーサー/WN-I

                  ワンタッチスペーサー WN-E

                  ワンタッチスペーサー WN-E

                    ワンタッチスペーサー/WN-MA

                    ワンタッチスペーサー/WN-MA

                      LED取付スペーサー LDN-5400N

                      LED取付スペーサー LDN-5400N

                        LED取付スペーサー LDN/LDN-N 3φ/2本足用

                        LED取付スペーサー LDN/LDN-N 3φ/2本足用

                          LED取付スペーサー LDN/LDN-N 3・5Φ/2本足用

                          LED取付スペーサー LDN/LDN-N 3・5Φ/2本足用

                            メーカー 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器
                            通常価格 15円 12円 11円 12円 12円 12円 13円 13円 13円 9円 8円 7円 7円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            用途 基板用・スナップ取付 - - - - 基板用・スナップ取付 - - - - LED用 LED用 LED用
                            スペーサ形状 両側スナップ取付 - - - - 両側スナップ取付 - - - - - - LED単体
                            材質 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン
                            スペーサTOP取付穴サイズ(mm) 3.5 - - - - 3 - - - - - - -
                            代表規格 UL - - - - UL - - - - - - UL

                            ワンタッチスペーサー/WN-Dのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            基板の固定
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/28
                            基板を板金に固定する時に素早く固定できるので重宝します。スペーサで固定していたこともありましたが、時間短縮にもなり効率的です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            当社製品に利用
                            評価 3.0満足度:3.02019/12/10
                            当社で設計、製作している製品に使用しています。製品は装置の一部の絶縁をとる必要があり、かつ使用環境の温度が高いといったことからナイロン製のワンタッチスペーサを使用しました。ただ装置をはずす際、はずせないことはないのですが、つめをはずすのに苦労します。現時点で問題はありません。ただ価格が高いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            基板の固定
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/03
                            基板の固定にねじを使用しなくてよいので、取付が楽です。また外す時もスペーサーの先をつまむだけでよいので作業が楽です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マイコンボードの固定用
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/03
                            ARDUINOは基板上のパターンのところに近いため通常のねじでは固定できません、そのためこのスペーサーが有効となります。

                            絶縁のため

                            短納期購入可能在庫品ということで星5個といたします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WN-08D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?長さ
                            (mm)

                            15円

                            ( 17円 )
                            50個 -

                            9日目

                            108

                            ネジ・スペーサーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました