(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電磁接触器 SD-T(非可逆)直流操作形

電磁接触器 SD-T(非可逆)直流操作形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

多くの定格で小形化を実現した電磁接触器。【特長】・直流操作形電磁接触器・横幅寸...

詳細情報を確認する

  • 動作方式:
    非可逆式
  • 極数:
    3
  • 仕様:
    直流操作
  • 定格絶縁電圧(V):
    690
  • 定格インパルス耐電圧(kV):
    6
  • 定格周波数(Hz):
    50/60
  • 特殊補助接点付:
    標準仕様
  • 特殊環境:
    標準仕様
  • 商品タイプ:
    サーマルリレーなし

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定44件の候補があります。

Loading...

商品情報

SD-Tシリーズの特長

・横幅寸法小形化:
多くの定格で電磁接触器の小形化を実現。

・端子カバーを標準装備:
端子カバーを標準装備することにより、別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られる。もちろん充電部の保護として安全性も向上。

・うなりのない直流電磁石:
直流専用の全電圧を直接印加する方式で、コイルの抵抗分だけで電流を制限しているため突入電流がなく動作が安定。

製品仕様

種別 電磁接触器
製品(電磁接触器) 非可逆式電磁接触器
シリーズ SD-T
可逆運転 不可能(非可逆)
操作コイル 操作電圧種類 直流
特性 消費電力 * 9W(SD-T35/T35SA/T35BC/T50)
18W(SD-T65/T80)
24W(SD-T100)
コイル電流 90mA(SD-T35/T35SA/T35BC/T50)
180mA(SD-T65/T80)
240mA(SD-T100)
コイル時定数 * 40ms(SD-T35/T35SA/T35BC/T50)
65ms(SD-T65/T80)
80ms(SD-T100)
操作コイル用サージ吸収 あり SD-T35SA
なし 上記以外
端子カバー 充電部保護カバー あり SD-T35/T35SA/T35BC/T50
なし SD-T65/T80/T100
配線合理化端子機能 あり SD-T35BC
なし 上記以外
製品取付方法 ねじ・DINレール(SD-T35/T35SA/T35BC/T50)
ねじ(SD-T65/T80/T100)
主回路電圧 AC200~220V、AC380~440V、AC500~550V

* 操作コイルの消費電力、時定数は平均値です。

製品仕様

電磁接触器 SD-T(非可逆) 直流操作形:関連画像

SD-T35/SD-T50の外観

重量:0.85kg

電磁接触器 SD-T(非可逆) 直流操作形:関連画像

SD-T35/SD-T50の寸法図

  1. *1寸法:ヘッドオン補助接点ユニット(UT-AX2(BC)、UT-AX4(BC))付き。
  2. *2寸法:IEC35mm幅レールのセンタからの寸法。
  3. *3寸法:サイドオン補助接点ユニット(UT-AX11(BC))1個付き。
  4. *4寸法:サイドオン補助接点ユニット(UT-AX11(BC))2個(両側)付き。
電磁接触器 SD-T(非可逆) 直流操作形:関連画像

SD-T35/SD-T50の寸法図

電磁接触器 SD-T(非可逆) 直流操作形:関連画像

SD-T35/SD-T50の接点構成

製品仕様

電磁接触器 SD-T(非可逆) 直流操作形:関連画像

SD-T65/SD-T80の外観

重量:2.1kg

電磁接触器 SD-T(非可逆) 直流操作形:関連画像

SD-T65/SD-T80の寸法図

  1. *1寸法:ヘッドオン補助接点ユニット(UN-AX2、UT-AX4)付き。
  2. *2寸法:サイドオン補助接点ユニット(UN-AX11)1個付き。
  3. *3寸法:サイドオン補助接点ユニット(UN-AX11)2個(両側)付き。
電磁接触器 SD-T(非可逆) 直流操作形:関連画像

SD-T65/SD-T80の寸法図

電磁接触器 SD-T(非可逆) 直流操作形:関連画像

SD-T65/SD-T80の接点構成

  • ※ その他型番の仕様につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

型番
モータ容量/サーマル呼び AC440V(kW/A)
モータ容量/サーマル呼び AC220V(kW/A)
コイル定格電圧(V)
補助接点
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
フィンガープロテクション/端子カバー
機械的開閉耐久性(万回)
フレームサイズ
定格使用電流 三相かご形モータ(AC-3級) AC200~220V(A)
定格使用電流 三相かご形モータ(AC-3級) AC380~440V(A)
定格使用電流 三相かご形モータ(AC-3級) AC500~550V(A)
操作コイル、操作回路仕様
備考
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4/9
2.7/13
DC24
1a1b
75
44
100
標準仕様
1000
T12
13
9
9
標準仕様
IEC35mmレール取付可能
10

1個

-( - )

お見積り

4/9
2.7/13
DC24
2a
75
44
100
標準仕様
1000
T12
13
9
9
標準仕様
IEC35mmレール取付可能
-

1個

-( - )

お見積り

4/9
2.7/13
DC100
1a1b
75
44
100
標準仕様
1000
T12
13
9
9
標準仕様
IEC35mmレール取付可能
-

1個

-( - )

お見積り

4/9
2.7/13
DC110
1a1b
75
44
100
標準仕様
1000
T12
13
9
9
標準仕様
IEC35mmレール取付可能
-

1個

-( - )

お見積り

4/9
2.7/13
DC24
1a1b
75
44
100
配線合理化端子付
1000
T12
13
9
9
標準仕様
IEC35mmレール取付可能
10

1個

-( - )

お見積り

4/9
2.7/13
DC100
1a1b
75
44
100
配線合理化端子付
1000
T12
13
9
9
標準仕様
IEC35mmレール取付可能
-

1個

-( - )

お見積り

4/9
2.7/13
DC24
1a1b
75
44
100
配線合理化端子付
1000
T12
13
9
9
サージ吸収器取付形(バリスタ素子)
IEC35mmレール取付可能
-

1個

-( - )

お見積り

4/9
2.7/13
DC24
1a1b
75
44
100
標準仕様
1000
T12
13
9
9
サージ吸収器取付形(バリスタ素子)
IEC35mmレール取付可能
10

1個

-( - )

お見積り

4/9
2.7/13
DC24
1a1b
75
44
100
スプリングクランプ端子付
1000
T12
13
9
9
サージ吸収器取付形(バリスタ素子)
IEC35mmレール取付可能
-

1個

-( - )

お見積り

4/9
2.7/13
DC24
1a1b
75
44
100
スプリングクランプ端子付
1000
T12
13
9
9
標準仕様
IEC35mmレール取付可能
-

1個

-( - )

お見積り

7.5/18
3.7/18
DC24
1a1b
75
44
100
標準仕様
1000
T20
18
18
17
標準仕様
IEC35mmレール取付可能
-

1個

-( - )

お見積り

7.5/18
3.7/18
DC24
2a
75
44
100
標準仕様
1000
T20
18
18
17
標準仕様
IEC35mmレール取付可能
-

1個

-( - )

お見積り

7.5/18
3.7/18
DC48
2a
75
44
100
標準仕様
1000
T20
18
18
17
標準仕様
IEC35mmレール取付可能
-

1個

-( - )

お見積り

7.5/18
3.7/18
DC100
1a1b
75
44
100
標準仕様
1000
T20
18
18
17
標準仕様
IEC35mmレール取付可能
-

1個

-( - )

お見積り

7.5/18
3.7/18
DC110
1a1b
75
44
100
標準仕様
1000
T20
18
18
17
標準仕様
IEC35mmレール取付可能
-

1個

-( - )

お見積り

7.5/18
3.7/18
DC24
1a1b
75
44
100
配線合理化端子付
1000
T20
18
18
17
標準仕様
IEC35mmレール取付可能
-

1個

-( - )

お見積り

7.5/18
3.7/18
DC24
1a1b
75
44
100
配線合理化端子付
1000
T20
18
18
17
サージ吸収器取付形(バリスタ素子)
IEC35mmレール取付可能
-

1個

-( - )

お見積り

7.5/18
3.7/18
DC24
1a1b
75
44
100
標準仕様
1000
T20
18
18
17
サージ吸収器取付形(バリスタ素子)
IEC35mmレール取付可能
-

1個

-( - )

お見積り

7.5/18
3.7/18
DC24
1a1b
75
44
100
スプリングクランプ端子付
1000
T20
18
18
17
サージ吸収器取付形(バリスタ素子)
IEC35mmレール取付可能
-

1個

-( - )

お見積り

7.5/18
3.7/18
DC24
1a1b
75
44
100
スプリングクランプ端子付
1000
T20
18
18
17
標準仕様
IEC35mmレール取付可能
-

1個

-( - )

お見積り

7.5/20
4/20
DC24
2a2b
81
63
108
標準仕様
1000
T21
20
20
17
標準仕様
IEC35mmレール取付可能
10

1個

-( - )

お見積り

7.5/20
4/20
DC48
2a2b
81
63
108
標準仕様
1000
T21
20
20
17
標準仕様
IEC35mmレール取付可能
-

1個

-( - )

お見積り

7.5/20
4/20
DC100
2a2b
81
63
108
標準仕様
1000
T21
20
20
17
標準仕様
IEC35mmレール取付可能
-

1個

-( - )

お見積り

7.5/20
4/20
DC110
2a2b
81
63
108
標準仕様
1000
T21
20
20
17
標準仕様
IEC35mmレール取付可能
-

1個

-( - )

お見積り

7.5/20
4/20
DC24
2a2b
81
63
108
配線合理化端子付
1000
T21
20
20
17
標準仕様
IEC35mmレール取付可能
-

1個

-( - )

お見積り

7.5/20
4/20
DC100
2a2b
81
63
108
配線合理化端子付
1000
T21
20
20
17
標準仕様
IEC35mmレール取付可能
-

1個

-( - )

お見積り

7.5/20
4/20
DC24
2a2b
81
63
108
配線合理化端子付
1000
T21
20
20
17
サージ吸収器取付形(バリスタ素子)
IEC35mmレール取付可能
-

1個

-( - )

お見積り

7.5/20
4/20
DC24
2a2b
81
63
108
標準仕様
1000
T21
20
20
17
サージ吸収器取付形(バリスタ素子)
IEC35mmレール取付可能
-

1個

-( - )

お見積り

15/32
7.5/32
DC24
-
81
43
108
標準仕様
1000
T32
32
32
20
標準仕様
IEC35mmレール取付可能
10

1個

-( - )

お見積り

15/32
7.5/32
DC100
-
81
43
108
標準仕様
1000
T32
32
32
20
標準仕様
IEC35mmレール取付可能
-

1個

-( - )

お見積り

15/32
7.5/32
DC24
-
81
43
108
配線合理化端子付
1000
T32
32
32
20
標準仕様
IEC35mmレール取付可能
-

1個

-( - )

お見積り

15/32
7.5/32
DC24
-
81
43
108
配線合理化端子付
1000
T32
32
32
20
サージ吸収器取付形(バリスタ素子)
IEC35mmレール取付可能
-

1個

-( - )

お見積り

15/32
7.5/32
DC24
-
81
43
108
標準仕様
1000
T32
32
32
20
サージ吸収器取付形(バリスタ素子)
IEC35mmレール取付可能
-

1個

-( - )

お見積り

15/32
7.5/35
DC24
2a2b
89
75
123
標準仕様
1000
T35
35
32
26
標準仕様
IEC35mmレール取付可能
10

1個

-( - )

お見積り

15/32
7.5/35
DC24
2a2b
89
75
123
配線合理化端子付
1000
T35
35
32
26
標準仕様
IEC35mmレール取付可能
10

1個

-( - )

お見積り

15/32
7.5/35
DC24
2a2b
89
75
123
配線合理化端子付
1000
T35
35
32
26
サージ吸収器取付形(バリスタ素子)
IEC35mmレール取付可能
-

1個

-( - )

お見積り

15/32
7.5/35
DC24
2a2b
89
75
123
標準仕様
1000
T35
35
32
26
サージ吸収器取付形(バリスタ素子)
IEC35mmレール取付可能
10

1個

-( - )

お見積り

22/48
11/50
DC24
2a2b
89
75
123
標準仕様
1000
T50
50
48
38
標準仕様
IEC35mmレール取付可能
10

1個

-( - )

お見積り

22/48
11/50
DC24
2a2b
89
75
123
配線合理化端子付
1000
T50
50
48
38
標準仕様
IEC35mmレール取付可能
-

1個

-( - )

お見積り

22/48
11/50
DC24
2a2b
89
75
123
配線合理化端子付
1000
T50
50
48
38
サージ吸収器取付形(バリスタ素子)
IEC35mmレール取付可能
-

1個

-( - )

お見積り

22/48
11/50
DC24
2a2b
89
75
123
標準仕様
1000
T50
50
48
38
サージ吸収器取付形(バリスタ素子)
IEC35mmレール取付可能
-

1個

-( - )

お見積り

30/65
15/65
DC24
2a2b
106
88
133
標準仕様
500
T65
65
65
45
標準仕様
IEC35mmレール取付可能
10

1個

-( - )

お見積り

37/80
19/80
DC24
2a2b
106
88
133
標準仕様
500
T80
80
80
75
標準仕様
IEC35mmレール取付可能
6

1個

-( - )

お見積り

45/93
22/100
DC24
2a2b
134
100
157
標準仕様
500
T100
100
93
75
標準仕様
IEC35mmレール取付不可
10

1個

-( - )

お見積り

Loading...

詳細情報

基本情報

多くの定格で小形化を実現した電磁接触器。
【特長】
・直流操作形電磁接触器
・横幅寸法小形化
・端子カバーを標準装備
・うなりのない直流電磁石

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電磁接触器 SD-T(非可逆)直流操作形

電磁接触器 SD-T(非可逆)直流操作形

    S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器

    S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器

      電磁接触器 S-2XTシリーズ(可逆) 交流操作形

      電磁接触器 S-2XTシリーズ(可逆) 交流操作形

        MS-Nシリーズ 電磁接触器 交流操作形

        MS-Nシリーズ 電磁接触器 交流操作形

          MS-Nシリーズ 電磁接触器 主回路B接点形

          MS-Nシリーズ 電磁接触器 主回路B接点形

            電磁接触器 SD-2XTシリーズ(可逆) 直流操作形

            電磁接触器 SD-2XTシリーズ(可逆) 直流操作形

              SKシリーズ 可逆形電磁接触器

              SKシリーズ 可逆形電磁接触器

                MS-Nシリーズ 直流操作形 直流用電磁接触器

                MS-Nシリーズ 直流操作形 直流用電磁接触器

                  MS-Nシリーズ 直流用電磁接触器 交流操作

                  MS-Nシリーズ 直流用電磁接触器 交流操作

                    MS-Nシリーズ 電磁接触器

                    MS-Nシリーズ 電磁接触器

                      電磁接触器(コンタクタ) J7KCシリーズ

                      電磁接触器(コンタクタ) J7KCシリーズ

                        DILA接触器リレー

                        DILA接触器リレー

                          新SC・NEO SCシリーズ 電磁接触器

                          新SC・NEO SCシリーズ 電磁接触器

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 富士電機機器制御 三菱電機 三菱電機 三菱電機 オムロン Eaton 富士電機機器制御
                            通常価格 - 1,990円 7,860円 42,240円 - 21,900円 6,118円 39,260円 27,760円 52,430円 4,072円 16,178円 2,184円
                            通常出荷日 お見積り   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   お見積り   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            動作方式 非可逆式 - 可逆式 非可逆式 非可逆式 可逆式 可逆形 非可逆式 非可逆式 非可逆式 非可逆式 非可逆式 -
                            極数 3 3 3 3 3 - - 3 3 3 3 4 3
                            仕様 直流操作 交流操作 交流操作 - - 直流操作 - - - - - - -
                            定格絶縁電圧(V) 690 690 690 - - 690 - - - - - - -
                            定格インパルス耐電圧(kV) 6 6 6 - - 6 - - - - - - -

                            電磁接触器 SD-T(非可逆)直流操作形のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー

                            高評価レビュー

                            洗浄機の設備に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/24
                            洗浄機の設備に使用しています。問題なく取り付けでき試運転の動作も正常でした。いつも使用しているメーカーなので安心感があります。今回は他社の納期が見合わなかったのでWEB検索して購入しました。短納期で納品してもらえ助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            洗浄機の設備に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/24
                            洗浄機の設備に使用しています。問題なく取り付けでき試運転の動作も正常でした。いつも使用しているメーカーなので安心感があります。今回は他社の納期が見合わなかったのでWEB検索して購入しました。短納期で納品してもらえ助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の過電流保護機器として
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/10
                            自社のオーダーメイド製品の過電流保護機器として取り付けて使用しています。製品の設計段階で採用し購入しました。何も問題なく取り付けお得意先様に納品しています。そのため特に不具合などのお話しもありませんので支障ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            盤内の配線機器に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/04
                            盤内の配線機器に、この電磁接触器(SD-T35BC DC24V)を使用しました。お客さまのご指定品です。前から使っている機器で、普段から利用している商社では納期がかかったので、今回はミスミで購入しました。配線などで気になる点はとくにありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の交換
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/24
                            省スペースなので、他社製品からの交換でもスペースを気のせずに取付できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電磁接触器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました