(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電磁接触器 SD-2XTシリーズ(可逆) 直流操作形

電磁接触器 SD-2XTシリーズ(可逆) 直流操作形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,688円
税込単価
23,857円

三菱開閉器。【特長】・端子カバーを標準装備することにより、別形名の指定、オプシ...

詳細情報を確認する

  • 動作方式:
    可逆式
  • コイル定格電圧(V):
    DC24V
  • 補助接点:
    2a2b×2
  • 代表規格:
    UL / CUL / TUV / CCC / CSA
  • 仕様:
    直流操作
  • 定格絶縁電圧(V):
    690
  • 定格インパルス耐電圧(kV):
    6
  • 定格周波数(Hz):
    50/60
  • 商品タイプ:
    サーマルリレーなし

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番

SD-2XT35 DC24V 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

三菱 電磁接触器 SD-2XTシリーズ(可逆) 直流操作形の仕様

横幅寸法小形化

多くの定格で電磁接触器の小形化を実現。

電源切換用に最適

信頼性の高い機械的インタロックを採用し、安全性を考慮。常用、非常用の電源切換用などに適している。

うなりのない直流電磁石

直流専用の全電圧を直接印加する方式で、コイルの抵抗分だけで電流を制限しているので突入電流がなく動作が安定している。

型番リスト

型番
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
フィンガープロテクション/端子カバー
機械的開閉耐久性(万回)
フレームサイズ
定格使用電流 三相かご形モータ(AC-3級) AC200~220V(A)
定格使用電流 三相かご形モータ(AC-3級) AC380~440V(A)
定格使用電流 三相かご形モータ(AC-3級) AC500~550V(A)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SD-2XT35 DC24V

114
160
129
標準装備
1000
T35
35
32
26
IEC35mmレール取付可能

1個

21,688( 23,857円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱開閉器。
【特長】
・端子カバーを標準装備することにより、別形名の指定、オプションを手配する手間が削減可能。
・在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られる。
【用途】
・可逆形直流操作形。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

カタログ

 

SD-2XT35 DC24Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電磁接触器 SD-2XTシリーズ(可逆) 直流操作形の型番SD-2XT35 DC24Vのページです。
型番SD-2XT35 DC24Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電磁接触器 SD-2XTシリーズ(可逆) 直流操作形

電磁接触器 SD-2XTシリーズ(可逆) 直流操作形

    電磁接触器 SD-T(非可逆)直流操作形

    電磁接触器 SD-T(非可逆)直流操作形

      S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器

      S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器

        DILA接触器リレー

        DILA接触器リレー

          単相用コンタクタ

          単相用コンタクタ

            コンタクタ

            コンタクタ

              DCミニコンタクタ

              DCミニコンタクタ

                ACミニコンタクタ

                ACミニコンタクタ

                  ソリッドステートコンタクタ US-Hシリーズ

                  ソリッドステートコンタクタ US-Hシリーズ

                    ソリッドステートコンタクタ US-Nシリーズ

                    ソリッドステートコンタクタ US-Nシリーズ

                      高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Q/QRシリーズ

                      高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Q/QRシリーズ

                        SKシリーズ 電磁接触器

                        SKシリーズ 電磁接触器

                          DILM接触器 三相

                          DILM接触器 三相

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 Eaton ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 三菱電機 三菱電機 三菱電機 富士電機機器制御 Eaton
                            通常価格 21,688円 - 1,960円 16,178円 3,400円 1,901円 2,470円 1,770円 13,980円 12,847円 3,579円 1,989円 14,514円
                            通常出荷日 9日目   お見積り   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            動作方式 可逆式 非可逆式 - 非可逆式 その他 - - - 非可逆式 非可逆式 - 非可逆形 非可逆式
                            コイル定格電圧(V) DC24V - - - - - DC24 - DC12~24 DC12~24 DC24 - -
                            補助接点 2a2b×2 - - - - - 1a 1a - - - - -
                            代表規格 UL / CUL / TUV / CCC / CSA - - CE / UL / CSA - - - - UL / TUV / CSA UL / TUV / CCC / CSA CE / UL / TUV / CCC / CSA - CE / UL / CSA
                            仕様 直流操作 直流操作 交流操作 - - - - - - - - - -

                            電磁接触器 SD-2XTシリーズ(可逆) 直流操作形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電磁接触器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました