三菱開閉器。【特長】・非可逆式機種のみならず、可逆機種も小型化【用途】・可逆形...
非可逆式機種のみならず、可逆機種も小型化。もちろん他の定格製品も小型化を実現し、ユーザーの盤の小型化に貢献。
信頼性の高い機械的インタロックを採用し、安全性に考慮。常用、非常用の電源切換用などに最適。
型番 |
モータ容量/サーマル呼び AC440V(kW/A) |
モータ容量/サーマル呼び AC220V(kW/A) |
コイル定格電圧(V) |
補助接点 |
代表規格 |
寸法 長さ(mm) |
寸法 幅(mm) |
寸法 厚み(mm) |
フィンガープロテクション/端子カバー |
機械的開閉耐久性(万回) |
フレームサイズ |
定格使用電流 三相かご形モータ(AC-3級) AC200~220V(A) |
定格使用電流 三相かご形モータ(AC-3級) AC380~440V(A) |
定格使用電流 三相かご形モータ(AC-3級) AC500~550V(A) |
備考 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
S-2XT20BC AC100V |
7.5/18
|
3.7/18
|
AC100
|
[その他] 1a1b×2+2b
|
UL / CUL / CCC / CSA
|
85
|
98
|
78
|
配線合理化端子付
|
1000
|
T20
|
18
|
18
|
17
|
IEC35mmレール取付可能
| - | 1個 | 16,219円(
17,841円
) | 5日目 |
Loading...
三菱開閉器。
【特長】
・非可逆式機種のみならず、可逆機種も小型化
【用途】
・可逆形交流流操作形
Loading...
S-2XT20BC AC100Vで型番確定
電磁接触器 S-2XTシリーズ(可逆) 交流操作形の型番S-2XT20BC AC100Vのページです。
型番S-2XT20BC AC100Vに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
S-2XT10BC AC100V |
S-2XT10BC AC200V |
S-2XT12 AC100V |
S-2XT20BC AC200V |
S-2XT21 AC100V |
S-2XT21 AC200V |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | モータ容量/サーマル呼び AC440V (kW/A) | モータ容量/サーマル呼び AC220V (kW/A) | コイル定格電圧 (V) | 補助接点 | 代表規格 | 寸法 長さ (mm) | 寸法 幅 (mm) | 寸法 厚み (mm) | フィンガープロテクション/端子カバー | 機械的開閉耐久性 (万回) | フレームサイズ | 定格使用電流 三相かご形モータ(AC-3級) AC200~220V (A) | 定格使用電流 三相かご形モータ(AC-3級) AC380~440V (A) | 定格使用電流 三相かご形モータ(AC-3級) AC500~550V (A) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,870円 ( 13,057円 ) | 1個 | あり | 5日目 | - | 2.7/7 | 2.2/11 | AC100 | [その他] 1a×2+2b | CSA / CCC / CUL / UL | 85 | 82 | 78 | 配線合理化端子付 | 1000 | T10 | 11 | 7 | 6 | IEC35mmレール取付可能 | |
11,870円 ( 13,057円 ) | 1個 | あり | 5日目 | - | 2.7/7 | 2.2/11 | AC200 | [その他] 1a×2+2b | CSA / CCC / CUL / UL | 85 | 82 | 78 | 配線合理化端子付 | 1000 | T10 | 11 | 7 | 6 | IEC35mmレール取付可能 | |
9,813円 ( 10,794円 ) | 1個 | あり | 5日目 | - | 4/9 | 2.7/13 | AC100 | [その他] 1a1b×2+2b | CSA / CCC / CUL / UL | 85 | 98 | 78 | 標準仕様 | 1000 | T12 | 13 | 9 | 9 | IEC35mmレール取付可能 | |
16,219円 ( 17,841円 ) | 1個 | あり | 5日目 | - | 7.5/18 | 3.7/18 | AC200 | [その他] 1a1b×2+2b | CSA / CCC / CUL / UL | 85 | 98 | 78 | 配線合理化端子付 | 1000 | T20 | 18 | 18 | 17 | IEC35mmレール取付可能 | |
18,191円 ( 20,010円 ) | 1個 | あり | 5日目 | - | 7.5/20 | 4/20 | AC100 | [その他] 2a2b×2 | CSA / CCC / CUL / UL | 81 | 136 | 81 | 標準仕様 | 1000 | T21 | 20 | 20 | 17 | IEC35mmレール取付可能 | |
18,191円 ( 20,010円 ) | 1個 | あり | 5日目 | - | 7.5/20 | 4/20 | AC200 | [その他] 2a2b×2 | CSA / CCC / CUL / UL | 81 | 136 | 81 | 標準仕様 | 1000 | T21 | 20 | 20 | 17 | IEC35mmレール取付可能 |