(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電磁開閉器(開放型) MSOD-2XTシリーズ(非可逆) 直流操作形

電磁開閉器(開放型) MSOD-2XTシリーズ(非可逆) 直流操作形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
8,030円
税込単価
8,833円

三菱開閉器。【特長】・電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化...

詳細情報を確認する

  • 動作方式:
    非可逆式
  • コイル定格電圧(V):
    DC24V
  • 仕様:
    直流操作形
  • フィンガープロテクション/端子カバー:
    標準仕様
  • 定格絶縁電圧(V):
    690
  • 定格インパルス耐電圧(kV):
    6
  • 定格周波数(Hz):
    50/60
  • サーマルリレーのリセット方式:
    手動リセット式(標準仕様)
  • 組合せるサーマルリレー:
    2素子サーマルリレー付
  • 特殊環境:
    標準仕様
  • 操作コイル 操作回路仕様:
    標準仕様
  • 商品タイプ:
    標準形2素子付/サーマルリレー付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

MSOD-T12 0.75KW 200V DC24V 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

三菱 電磁開閉器(開放型) MSOD-2XTシリーズ(非可逆) 直流操作形の仕様

電磁開閉器も小型化

電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。お客様の盤の小型化を実現。

サーマルリレーでモーターを適切に保護

モータの過負荷、拘束保護に適している。

うなりのない直流電磁石

直流専用の全電圧を直接印加する方式で、コイルの抵抗分だけで電流を制限しているので突入電流がなく動作が安定している。

型番リスト

型番
補助接点
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
フレームサイズ
主回路電圧(V)
適合モータ容量(kW/A)
定格 容量/使用電流 三相かご形モータ(AC-3級) AC200~220V(kW/A)
定格 容量/使用電流 三相かご形モータ(AC-3級) AC380~440V(kW/A)
定格 容量/使用電流 三相かご形モータ(AC-3級) AC500~550V(kW/A)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSOD-T12 0.75KW 200V DC24V

1a1b
115
46
100
T12
200
0.75/3.6
2.7/13
4/9
5.5/9
10

1個

8,030( 8,833円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱開閉器。
【特長】
・電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現
【用途】
・非可逆形直流操作形

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

カタログ

 

MSOD-T12 0.75KW 200V DC24Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電磁開閉器(開放型) MSOD-2XTシリーズ(非可逆) 直流操作形の型番MSOD-T12 0.75KW 200V DC24Vのページです。
型番MSOD-T12 0.75KW 200V DC24Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電磁開閉器(開放型) MSOD-2XTシリーズ(非可逆) 直流操作形

電磁開閉器(開放型) MSOD-2XTシリーズ(非可逆) 直流操作形

    電磁開閉器 開放形 標準仕様 (非可逆式) MSO-Tシリーズ

    電磁開閉器 開放形 標準仕様 (非可逆式) MSO-Tシリーズ

      MS-Tシリーズ(非可逆) 電磁開閉器 箱入

      MS-Tシリーズ(非可逆) 電磁開閉器 箱入

        MSO-2×Tシリーズ(可逆) 電磁開閉器 交流操作

        MSO-2×Tシリーズ(可逆) 電磁開閉器 交流操作

          MS-Tシリーズ電磁開閉器

          MS-Tシリーズ電磁開閉器

            新SC・NEO SCシリーズ 電磁開閉器

            新SC・NEO SCシリーズ 電磁開閉器

              非可逆型電磁開閉器コイル電圧AC100Vタイプ

              非可逆型電磁開閉器コイル電圧AC100Vタイプ

                非可逆型電磁開閉器コイル電圧DC24Vタイプ

                非可逆型電磁開閉器コイル電圧DC24Vタイプ

                  非可逆型電磁開閉器コイル電圧AC200Vタイプ

                  非可逆型電磁開閉器コイル電圧AC200Vタイプ

                    NT ノントリップスイッチ

                    NT ノントリップスイッチ

                      可逆型電磁開閉器コイル電圧AC200V

                      可逆型電磁開閉器コイル電圧AC200V

                        可逆型電磁開閉器コイル電圧AC100V

                        可逆型電磁開閉器コイル電圧AC100V

                          可逆型電磁開閉器コイル電圧DC24V

                          可逆型電磁開閉器コイル電圧DC24V

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 富士電機機器制御 ミスミ ミスミ ミスミ 日東工業 ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 8,030円 3,690円 7,803円 10,610円 9,270円 3,517円 2,459円 4,656円 2,459円 2,365円 5,636円 6,331円 10,272円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            動作方式 非可逆式 非可逆式 非可逆式 可逆式 非可逆式 - 非可逆式 非可逆式 非可逆式 - 可逆式 可逆式 可逆式
                            コイル定格電圧(V) DC24V - AC200 - DC24 - AC100 DC24 AC200 - AC200 AC100 DC24
                            仕様 直流操作形 交流操作 交流操作 交流操作 直流操作形 - - - - - - - -
                            フィンガープロテクション/端子カバー 標準仕様 - - - 標準仕様 - - - - - - - -
                            定格絶縁電圧(V) 690 690 690 690 - - - - - - - - -

                            電磁開閉器(開放型) MSOD-2XTシリーズ(非可逆) 直流操作形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電磁開閉器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました