(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A22/M22N/A30Nシリーズ用 工具

A22/M22N/A30Nシリーズ用 工具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
149円 ~ 956円
税込価格
164円 ~ 1,052円

【品揃え】・締めつけ工具:パネル裏面からの締めつけナットの締めつけに使用します...

詳細情報を確認する

  • 適合シリーズ:
    M22N / A22N / A30N

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
商品タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
締付レンチ・締付工具
締めつけ工具
-

1個

956( 1,052円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

取り外し工具・交換工具
LEDランプ交換工具
10

1個

149( 164円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【品揃え】
・締めつけ工具:パネル裏面からの締めつけナットの締めつけに使用します。
・LEDランプ交換工具:ゴム製でLEDランプの着脱が容易に行えます。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A22/M22N/A30Nシリーズ用 工具

A22/M22N/A30Nシリーズ用 工具

    コマンドスイッチ ランプ抜差具

    コマンドスイッチ ランプ抜差具

      フラットシルエットスイッチLWシリーズ用ランプ交換工具(OR-55形)

      フラットシルエットスイッチLWシリーズ用ランプ交換工具(OR-55形)

        OR-14形工具リングレンチ

        OR-14形工具リングレンチ

          スイッチ用 引抜工具

          スイッチ用 引抜工具

            OR-66形ランプ交換工具

            OR-66形ランプ交換工具

              φ25 LEDランプ用,ランプ抜差具

              φ25 LEDランプ用,ランプ抜差具

                TWST-T1形 角形ユニット取付工具

                TWST-T1形 角形ユニット取付工具

                  OR-77形ランプ交換工具

                  OR-77形ランプ交換工具

                    φ22 LWシリーズコントロールユニットリング締付工具

                    φ22 LWシリーズコントロールユニットリング締付工具

                      小形コントロールユニット ランプホルダ引外工具

                      小形コントロールユニット ランプホルダ引外工具

                        φ8・10・12・16 APシリーズLED式小形表示灯 リング締付工具

                        φ8・10・12・16 APシリーズLED式小形表示灯 リング締付工具

                          コントロールユニットロックナット締付工具

                          コントロールユニットロックナット締付工具

                            メーカー オムロン 富士電機機器制御 IDEC IDEC 富士電機機器制御 IDEC 富士電機機器制御 IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC
                            通常価格 149円 179円 126円 2,610円 228円 80円 418円 310円 80円 2,200円 169円 330円 2,420円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            適合シリーズ M22N / A22N / A30N - - - - - - - - - - - -

                            A22/M22N/A30Nシリーズ用 工具のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            スイッチの取り付け
                            評価 5.0満足度:5.02018/05/02
                            パネルに取り付ける際に、専用工具を持っていなかったので、ラジオペンチで閉めていました。専用工具だとパネルに傷がつかないのでいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スイッチ取付
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/28
                            スイッチ交換取付に使用しました。
                            今まで手で締めていたけれどこれを使用して取り付けると楽にしっかりと取付出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スイッチ用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました