(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A22/M22N/A30Nシリーズ用 アクセサリ

A22/M22N/A30Nシリーズ用 アクセサリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
64円 ~ 986円
税込価格
70円 ~ 1,085円

【品揃え】・保護カバー誤動作防止を目的としたプロテクター。他のアクセサリとの併...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
適合シリーズ
種類
形状
材質
適応パネル加工寸法
適合パネル厚さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
A22N / M22N
保護カバー
-
-
φ22.3/25.5mm専用
-
-

1個

202( 222円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

A22N / M22N
パネルプラグ
丸形
樹脂
φ22.3mm専用
0.8~3
-

3個

191( 210円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

A22N / M22N
パネルプラグ
丸形
金属
φ22.3mm専用
0.8~6(シールゴム付き)
-

1個

380( 418円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

A22N / M22N
回り止めリング
丸形
-
φ22.3mm専用
-
-

5個

64( 70円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
A22N / M22N
回り止め金具
-
-
-
-
-

5個

64( 70円 )

-

A22N
コントロールボックス
1穴タイプ
-
φ22.3mm専用
-
-

1個

986( 1,085円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

A22N / M22N / A30N
補強板
-
-
-
-
10

1個

85( 94円 )

1日目

A22N / A30N
キー
-
-
-
-
-

1個

276( 304円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【品揃え】
・保護カバー
誤動作防止を目的としたプロテクター。他のアクセサリとの併用はできません。(シールゴム付き)
パネル加工寸法Φ22.3/25.5mm専用。キー形セレクタスイッチは取りつけできません。
・パネルプラグ
増設予定のパネル穴を補完します。樹脂と金属タイプをご用意しています。
適応パネル厚さ 0.8~3mm(樹脂)、0.6~6mm シールゴム付き(金属)。
・回り止めリング
操作部内部への回り止め強度を上げる場合に使用します。(シールゴム付き)
パネル加工寸法Φ22.3mm専用。回り止め金具と併用できます。
・回り止め金具
操作部の回り止め強度を上げる場合に使用します。回り止め金具と併用できます。
・補強版
スイッチユニットや点灯ユニットの強度アップが必要な場合は、補強板をご使用ください。
・キー
キー形セレクタスイッチで使用します。
・コントロールボックス
1穴タイプ。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A22/M22N/A30Nシリーズ用 アクセサリ

A22/M22N/A30Nシリーズ用 アクセサリ

    φ22 コントロールユニット取付穴プラグ

    φ22 コントロールユニット取付穴プラグ

      φ22 コントロールユニット取付穴プラグ(金属タイプ)

      φ22 コントロールユニット取付穴プラグ(金属タイプ)

        φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 回り止め金具

        φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 回り止め金具

          φ22 コントロールユニットリングアダプタ(HW1E形用)

          φ22 コントロールユニットリングアダプタ(HW1E形用)

            φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 取付穴プラグ(金属タイプ)

            φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 取付穴プラグ(金属タイプ)

              φ30シリーズアクセサリ 回り止めリング

              φ30シリーズアクセサリ 回り止めリング

                小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ 専用ホルダー

                小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ 専用ホルダー

                  φ30シリーズアクセサリ 取付穴プラグ

                  φ30シリーズアクセサリ 取付穴プラグ

                    取付用アダプタ

                    取付用アダプタ

                      LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 取付穴プラグ

                      LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 取付穴プラグ

                        カムスイッチ用アクセサリ

                        カムスイッチ用アクセサリ

                          φ22 CWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ用 本体パッキン

                          φ22 CWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ用 本体パッキン

                            メーカー オムロン IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC KASUGA(パトライト) IDEC 富士電機機器制御 IDEC IDEC IDEC
                            通常価格 64円 380円 430円 180円 890円 410円 590円 393円 783円 58円 350円 230円 540円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目  
                            使用用途 スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他)

                            A22/M22N/A30Nシリーズ用 アクセサリのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            機器のキースイッチのキースペアとして
                            評価 2.0満足度:2.02018/12/10
                            お得意先様先に納めている機器のキースイッチのキースペアとして購入しています。以前はタキゲン製のキースイッチを使用していましたが、不調になったため、もう少ししっかりとしたスイッチに変えようと思いオムロン製のこのリターン式のキースイッチを選定しました。最初は調子がよかったのですが、1ヶ月ほど使用しているとリターンの戻りが悪くなったとのお得意先様からお話しがあり、分解し回転部にCRCのような油をさしても復活はしませんでした。スイッチとしての機能は生きていますが、1ヶ月ほどでスイッチ本体が不具合を起きてしまったので残念です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            非常停止スイッチのカバーとして
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/21
                            非常停止の誤動作防止用カバーとして使用しました。開閉式ですので、誤動作がふせげ便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品作製
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/07
                            専用品なので、ジャストフィットの取付が可能でした。今後も使用します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました