(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
A22シリーズ 操作部(単品商品)

A22シリーズ 操作部(単品商品) (レビュー)

通常価格(税別)
147円 ~ 1,070円
税込価格
162円 ~ 1,177円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
操作部を単品でご購入できます。セット品では揃わない機種を組合せてご使用ください。
またメンテパーツ品としての在庫管理にもご使用ください。
【品揃え】
・A22NN(非照光)/AN22NL(照光) 押しボタン操作部。
・A22NS(非照光)/AN22NL(照光) セレクタスイッチ操作部。
・A22NK キー形セレクタスイッチ操作部。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

A22シリーズ 操作部(単品商品)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    操作部の交換
    評価 5.0満足度:5.02023/03/31
    手配ミスをしてしまい操作部の先端のみを手配し交換しました。
    各パーツのみを利用できるので便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A22シリーズ 操作部(単品商品)

A22シリーズ 操作部(単品商品)

    A30シリーズ 操作部(単品商品)

    A30シリーズ 操作部(単品商品)

      A22/M22N/A30Nシリーズ 単品商品(LEDランプ/取付台/スイッチユニット/点灯ユニット)

      A22/M22N/A30Nシリーズ 単品商品(LEDランプ/取付台/スイッチユニット/点灯ユニット)

        φ22コマンドスイッチ AM22/DM22シリーズ オプション品

        φ22コマンドスイッチ AM22/DM22シリーズ オプション品

          φ22 コントロールユニットスペアキー

          φ22 コントロールユニットスペアキー

            キー形セレクタスイッチA22K オプション品

            キー形セレクタスイッチA22K オプション品

              コマンドスイッチ用 ツマミ

              コマンドスイッチ用 ツマミ

                照光押しボタンスイッチ、表示灯用ボタン

                照光押しボタンスイッチ、表示灯用ボタン

                  コマンドスイッチ用 照光ツマミ

                  コマンドスイッチ用 照光ツマミ

                    φ22シリーズ用 接点ユニット

                    φ22シリーズ用 接点ユニット

                      ボタン(UB2/YBシリーズ)

                      ボタン(UB2/YBシリーズ)

                        セレクタスイッチA22□ オプション品

                        セレクタスイッチA22□ オプション品

                          キー形セレクタスイッチ A165K オプション品

                          キー形セレクタスイッチ A165K オプション品

                            メーカー オムロン オムロン オムロン 富士電機機器制御 IDEC オムロン 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) オムロン オムロン
                            通常価格 147円 404円 74円 228円 930円 288円 172円 18円 122円 338円 96円 534円 131円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用用途 スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他)
                            保護機能 IP66 IP66 - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。