(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
Φ22mm 押しボタンスイッチ(照光タイプ) A22NLシリーズ
  • 数量スライド割引

Φ22mm 押しボタンスイッチ(照光タイプ) A22NLシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
1,275円 ~ 3,008円
税込価格
1,403円 ~ 3,309円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
Φ22mm 押ボタンスイッチ。短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現。簡単配線のプッシュインPlus端子台タイプを追加。
【作業性】
・配線方向変更で配線部の視認性アップ(プッシュインPlus端子台タイプ)。
・丸形圧着端子に対応した、端子ねじホールドオン構造(ねじ端子台タイプ)。
・スイッチユニットを積み重ねた場合においても端子の増締めが可能(ねじ端子台タイプ)。
・スイッチユニットの方向性をなくして組立が容易。
【小型化】
・配線方向を変更し横スペース不要(プッシュインPlus端子台タイプ)。
・短胴設計。
・形A22NL(照光タイプ)でも形A22NN(非照光タイプ)と同サイズ。
【安全性】
・確実かつ簡単に操作できるロックレバー機構を採用。
・フィンガープロテクト構造により安全性を追求。
・配線の緩みの発生がなく、メンテナンスフリーを実現(プッシュインPlus端子台タイプ)。
【品揃え】
・グローバル商品としての安全規格/電圧仕様対応。
・Φ22.3、Φ25.5の2種類のパネル加工寸法に取付可能。
・ボタン、ベゼルにおいて色/形状/材質ともに豊富な品揃え。
・保護構造として、 IP66、NEMA 4X、13に準拠。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Φ22mm 押しボタンスイッチ(照光タイプ) A22NLシリーズのレビュー

評価 4.9 平均満足度:4.9 13件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    制御ボタン
    評価 5.0満足度:5.02019/10/12
    制御用押しボタンに使用しました。
    作りもしっかりしていて問題なしです。
    難点は、バリエーションが豊富すぎて目的の物を見つけるのが大変でした。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    電動機の運転用PBLスイッチとして
    評価 5.0満足度:5.02023/06/08
    制御盤のパネル上に運転スイッチとして使用しました。記名式になっているので、レンズ部に文字を記名できる為、便利です。点灯時の光量も問題有りません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置の部品
    評価 5.0満足度:5.02022/01/27
    メーカ確認した所、納期がかかる様でしたので、こちらで確認してみました。早く入手出来たので、非常に助かりました。 これからも助けて下さい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    制御ボタン
    評価 5.0満足度:5.02021/08/30
    パネル装着後、がたつきが無い。締め込みネジがボディに対した斜になっているので使いづらい。
    確実で簡単に操作できるロックレバーつきで安心。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    古い機器のボタン交換
    評価 5.0満足度:5.02021/05/13
    押しボタンスイッチに限ってはメジャーじゃないOMRONですが、
    そのぶん値段が安く作りはいいですね。
    対象の制御BOXの深さが浅いので他のメーカのだとPS部が干渉するので
    仕方なくOMRONにしましたが、結果オーライでした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    設備のスイッチに
    評価 4.0満足度:4.02021/05/10
    照光タイプで、プッシュインなので、配線が楽できました。すぐに欲しかったので在庫のあるもので対応してもらいましたが、他のものも色々在庫が欲しいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置の起動ボタン
    評価 5.0満足度:5.02021/02/01
    制御基板につなげて装置の起動ボタンに使用しています。押し込み時、ちょうどよいバネ圧なので、指への負担も少なく、重宝しております。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機器の制御ボタン
    評価 5.0満足度:5.02020/01/21
    問題なく使用できました。
    急きょ必要となったため、短納期で助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    制御ボックスのボタンとして
    評価 5.0満足度:5.02019/04/09
    制御ボックスのボタンとして使用しています。ボタンをネットで検索していたとき、一番最初にヒットしたため選定し購入しました。特に気になる点もなく思った通りに利用できているため満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    設備機器の部品として使用
    評価 5.0満足度:5.02018/12/10
    設備機器を設計製造しており、その設備機器の部品として使用しています。設計段階で選定しています。お得意先様に納品するため、以前から使い慣れているオムロン製の商品ですので信頼性があります。操作性や反応具合といった品質についても不具合もなく安心していますし、ボタンの材質についても触った感覚もよいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    制御盤の操作スイッチとして
    評価 5.0満足度:5.02018/12/10
    ミスミで加工した制御ボックスに回路を取り付け、その操作ボタンとして使用しています。使用しているメーカー製の装置でもオムロン製の部品を使用しているため、接点構成部分が富士電機製など他のメーカー品だと合わないので選定し購入しています。そのためボタンスイッチとしての品質については特に問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    設備機器のボタンスイッチとして使用しています
    評価 5.0満足度:5.02018/12/10
    設備機器のボタンスイッチとして使用しています。電圧がAC200V対応である点と形状で探していたところ、この商品に行き着き購入しています。操作性や反応具合などボタンスイッチとしての品質については特に問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    制御盤のスイッチ
    評価 5.0満足度:5.02018/09/20
    制御盤のスイッチに使用しています。取り付けの際は、固定用の専用冶具を使用すると楽に取り付けることができます。無くても、ラジオペンチなどでも取り付け可能ですが、ねじ部分に傷がついてしまいます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Φ22mm 押しボタンスイッチ(照光タイプ) A22NLシリーズ

Φ22mm 押しボタンスイッチ(照光タイプ) A22NLシリーズ

    押しボタンスイッチ(非照光タイプ)A22NNシリーズ

    押しボタンスイッチ(非照光タイプ)A22NNシリーズ

      押しボタンスイッチ(照光タイプ) A30NLシリーズ

      押しボタンスイッチ(照光タイプ) A30NLシリーズ

        押しボタンスイッチ(非照光タイプ)A30NNシリーズ

        押しボタンスイッチ(非照光タイプ)A30NNシリーズ

          Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ

          Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ

            押ボタンスイッチ(分離形)(照光・非照光)(丸胴形Φ16)A16

            押ボタンスイッチ(分離形)(照光・非照光)(丸胴形Φ16)A16

              TWSシリーズ 押しボタンスイッチ

              TWSシリーズ 押しボタンスイッチ

                角コマンドスイッチシリーズ 押しボタンスイッチ AG28形

                角コマンドスイッチシリーズ 押しボタンスイッチ AG28形

                  Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ

                  Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ

                    Φ16 押しボタンスイッチ AH164・165・165-2形

                    Φ16 押しボタンスイッチ AH164・165・165-2形

                      Φ22 コマンドスイッチ AR22形(照光/非照光押しボタンスイッチ)

                      Φ22 コマンドスイッチ AR22形(照光/非照光押しボタンスイッチ)

                        HWシリーズ 押ボタンスイッチ

                        HWシリーズ 押ボタンスイッチ

                          HWシリーズ 押しボタンスイッチ

                          HWシリーズ 押しボタンスイッチ

                            メーカー オムロン オムロン オムロン オムロン IDEC オムロン IDEC 富士電機機器制御 IDEC 富士電機機器制御 富士電機機器制御 IDEC IDEC
                            通常価格 1,275円 417円 1,739円 746円 598円 726円 750円 1,695円 1,810円 191円 388円 140円 510円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 照光式押しボタン 非照光式押しボタン 照光式押しボタン 非照光式押しボタン - - - - セレクタ押しボタン - - 非照光式押しボタン -
                            取付穴 φ22.3/25.5共用 φ22.3/25.5共用 φ30.5 φ30.5 φ22.3 φ16 φ25.5 □27.5 φ22.3 - - - φ22.3
                            保護機能 - - IP65、IP65F IP65 - IP65、IP65F - -
                            ボタン(透明/不透明) 透明 - 透明 - - - - - - - - - -
                            接点(一般負荷用) 定格絶縁電圧(V) 600 600 600 600 - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。