(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LFリレー

LFリレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,390円
税込単価
1,529円

コンプレッサ/インバータ負荷対応1a20AのLFリレー。【特長】・絶縁距離(コ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    パワー
  • 接点構成:
    1a
  • ラッチ機能:
  • 接点定格電流(AC,DC時最小値)(A):
    20
  • 代表規格:
    UL / CUL / TUV
  • 寸法 幅(mm):
    15.7
  • 寸法 奥行き(mm):
    30.1
  • 接点材質:
    AgSnO2

(i)ご注意

  • 画像はTMPタイプです

型番

ALF1T09 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

LFリレーの詳細

LFリレー TMP型 商品イメージ

LFリレー TMP型 商品イメージ

LFリレー プリント板端子 商品イメージ

LFリレー プリント板端子 商品イメージ

製品仕様

-端子形状コイル定格電圧接点構成
型番 ALF1P05プリント板端子5V DC1a
型番 ALF1P06プリント板端子6V DC1a
型番 ALF1P09プリント板端子9V DC1a
型番 ALF1P12プリント板端子12V DC1a
型番 ALF1P18プリント板端子18V DC1a
型番 ALF1P24プリント板端子24V DC1a
型番 ALF1T05タブ端子(TMP型)5V DC1a
型番 ALF1T09タブ端子(TMP型)9V DC1a
型番 ALF1T12タブ端子(TMP型)12V DC1a
型番 ALF1T18タブ端子(TMP型)18V DC1a
型番 ALF1T24タブ端子(TMP型)24V DC1a

コイル定格

コイル定格感動電圧※
(at20℃)
開放電圧※
(at20℃)
定格励磁電流
〔±10%〕
(at20℃)
コイル抵抗
〔±10%〕
(at20℃)
定格消費電力最大印加電圧
(at60℃)
5V DCコイル定格電圧の70%V以下
(初期)
コイル定格電圧の10%V以上
(初期)
180mA27.8Ω900mWコイル定格電圧の110%V
6V DC150mA40Ω
9V DC100mA90Ω
12V DC75mA160Ω
18V DC50mA360Ω
24V DC37.5mA640Ω
  • ※ パルス駆動(JIS C 5442)

性能概要

項目性能概要
接点定格接点構成1a
接触抵抗(初期)100mΩ以下(6V DC 1A電圧降下法にて)
接点材質AgSnO2
接点容量
(抵抗負荷)
20A 250V AC
接点最大許容電力(抵抗負荷)6,250VA
接点最大許容電圧250V AC
接点最大許容電流25A(AC)
最小適用負荷
(参考値)※1
100mA 5V DC
絶縁抵抗(初期)1,000MΩ以上(500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)
耐電圧(初期)接点間1,000V AC 1分間(検知電流:10mA)
接点-コイル間5,000V AC 1分間(検知電流:10mA)
耐サージ電圧(初期)※2接点-コイル間10,000V
時間特性
(初期)
動作時間コイル定格電圧にて 20ms以下(at20℃、接点バウンス含まず)
復帰時間コイル定格電圧にて 15ms以下(at20℃、接点バウンス含まず、ダイオードつき)
耐衝撃性誤動作衝撃100m/s2(正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)
耐久衝撃1,000m/s2(正弦半波パルス:6ms)
耐振性誤動作振動10~55Hz(複振幅:1.5mm、検知時間:10μs)
耐久振動10~55Hz(複振幅:1.5mm)
開閉寿命機械的寿命200万回以上(開閉頻度:180回/分)
使用条件使用周囲、輸送、保管条件温度:-40~+60℃、湿度:5~85%RH(ただし氷結、結露しないこと)
質量(重量)約23g
  • ※ 1 微小負荷レベルにおける開閉可能な下限の目安となる値です。 この値は開閉頻度、環境条件、期待する信頼性水準によって変わることがありますので、ご使用に際し実負荷にてご確認されることをおすすめします。
  • ※ 2 波形は「JEC–212–1981」による±1.2×50μsの標準衝撃電圧波形とします。

LFリレーの寸法

 

(単位:mm)

 

LFリレー TMP型 外形寸法図

LFリレー TMP型 外形寸法図
公差
1mm未満 ±0.1
1~3mm未満 ±0.2
3mm以上 ±0.3

 

 

(単位:mm)

 

LFリレー プリント板端子 外形寸法図

LFリレー プリント板端子 外形寸法図
公差
1mm未満 士0.1
1~3mm未満 士0.2

型番リスト

型番
端子形状
コイル定格電圧(DC)(V)
寸法 高さ(mm)
Panasonic注文品番
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALF1T09

タブ端子
9
33.5
ALF1T09
10

1個

1,390( 1,529円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンプレッサ/インバータ負荷対応1a20AのLFリレー。
【特長】
・絶縁距離(コイル-接点間):空間8.0mm、沿面9.5mm以上。
・耐サージ電圧:10,000V。
・TMP型/プリント板端子。
【用途】
・エアコン、冷蔵庫、OA機器が利用可能。

(i)ご注意

  • 画像はTMPタイプです

カタログ

 

ALF1T09で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LFリレーの型番ALF1T09のページです。
型番ALF1T09に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LFリレー

LFリレー

    Panasonic リレー, SPNO, 5V dc, 125 Ω

    Panasonic リレー, SPNO, 5V dc, 125 Ω

      制御機器 パワーリレー(2A超) HEシリーズ

      制御機器 パワーリレー(2A超) HEシリーズ

        Panasonic リレー ACB13421 ミニISO端子配列 1c接点12Vdc 103Ω

        Panasonic リレー ACB13421 ミニISO端子配列 1c接点12Vdc 103Ω

          Panasonic リレー ACB13202 ミニISO端子配列 1c接点24Vdc 320Ω

          Panasonic リレー ACB13202 ミニISO端子配列 1c接点24Vdc 320Ω

            Panasonic リレー ACB13101 ミニISO端子配列 1c接点12Vdc 103Ω

            Panasonic リレー ACB13101 ミニISO端子配列 1c接点12Vdc 103Ω

              RJシリーズ スリムパワーリレー(ツイン接点タイプ)

              RJシリーズ スリムパワーリレー(ツイン接点タイプ)

                Panasonic リレー, SPNO, 12V dc, 34 Ω

                Panasonic リレー, SPNO, 12V dc, 34 Ω

                  RS Pro ハイインラッシュリレー 1c接点

                  RS Pro ハイインラッシュリレー 1c接点

                    TE Connectivity リレー, 2c接点, 12 V dc

                    TE Connectivity リレー, 2c接点, 12 V dc

                      メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic IDEC Panasonic RS PRO TE Connectivity
                      通常価格 1,390円 652円 2,160円 1,444円 2,000円 1,424円 624円 79,312円 879円 5,840円
                      通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   2日目   5日目   5日目   5日目  
                      用途 パワー - パワー - - - パワー - 信号用 -
                      接点構成 1a - - - - - 2c - 1c -
                      ラッチ機能 - - - - - -
                      接点定格電流(AC,DC時最小値)(A) 20 - - - - - 1 - 16 -
                      代表規格 UL / CUL / TUV - UL / TUV / CSA - - - CE / UL / CSA - UL -

                      産業用リレーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました