(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケーブルクランプ(耐久性/10個)【10個入り】

ケーブルクランプ(耐久性/10個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,270円
税込価格
2,497円

取付部をアルミでコーティングした耐久タイプです。ケーブル径:9.5mm/11....

詳細情報を確認する

  • 入数:
    10個

(i)ご注意

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
使用ケーブル外径(mm)
形取付方法
固定方式
取付穴径(開口)(㎜)
材質
保護機能(耐環境性)
代表規格
色詳細
材質詳細
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9.5
ネジ止め
固定穴と共締め式
5.2
その他
その他
難燃性
UL
薄色
熱安定化ナイロン、アルミニウム
ケーブルクランプ(高耐久タイプ)

1パック

10個入り

2,270( 2,497円 )

1日目

一部当日出荷可能

12.7
ネジ止め
固定穴と共締め式
5.2
その他
その他
難燃性
UL
薄色
熱安定化ナイロン、アルミニウム
ケーブルクランプ(高耐久タイプ)

1パック

10個入り

2,270( 2,497円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

取付部をアルミでコーティングした耐久タイプです。
ケーブル径:9.5mm/11.1mm/12.7mmの3タイプ

(i)ご注意

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブルクランプ(耐久性/10個)

ケーブルクランプ(耐久性/10個)

    ケーブルクランプ(ナイロン66)

    ケーブルクランプ(ナイロン66)

      7.9mm ツイストワイヤークリップ

      7.9mm ツイストワイヤークリップ

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 2,270円 680円 6,250円
        通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 23日目   当日出荷可能
        入数 10個 - -

        ケーブルクランプ(耐久性/10個)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ケーブルクリップカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました