【特長】使用電源DC10/16V(12Vバッテリー-アース専用)・消費電流3....
【特長】使用電源DC10/16V(12Vバッテリー-アース専用)
・消費電流3.0A
・定格出力20W
・出力負荷インピーダンス4Ω/8Ω(キボシ端子による差替方式)
・周波数特性250Hz/10kHz(±3dB)
・適合SDカードSDA準拠SDカード(16MB/2GB)、SDHCカード(4GB/32GB)※SDXCを除く
・入力感度及びインピーダンスマイク-52dBV600Ω不平衡音量調節器付予備(AUX)-22dBV10kΩ不平衡(ステレオ受付)音量調節器付
・サイズ178(W)×175.5(D)×50(H)mm
・重量約1.4kg
・マイク、ホルダー付属
・アンプはDINサイズで、インダッシュやダッシュボード下に容易に取り付けることができます。
・入数1
【商品仕様】
・質量:2200
・JANコード:4548745863215
20W レコーダー付車載アンプ(マイク付) EA763CG-7Aの型番EA763CG-7Aのページです。
型番EA763CG-7Aに関する仕様情報を記載しております。