AEコンパクトボックスはファクトリーオートメーションの分野であらゆる装置や機械...
型番
未確定19件の候補があります。
Loading...
AE コンパクトボックスの特長
アース
ハウジング保護溝
グランドプレート
外形図
取得認証
品番 | 幅(B) mm | 高さ(H) mm | 奥行き(T) mm | 有効奥行き mm | マウンティングプレート (中板)幅(F) mm | マウンティングプレート (中板)高さ(G) mm | マウンティングプレート(中板)板厚 mm | 質量 kg | 保護等級 IP/NEMA | ロックタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1032.500*1) | 200 | 300 | 120 | 100 | 162 | 275 | 2.0 | 4.0 | 55/12 | 1 |
1035.500*1) | 200 | 300 | 155 | 135 | 162 | 275 | 2.0 | 4.5 | 55/12 | 1 |
1036.500 | 300 | 300 | 155 | 113-129 | 254 | 275 | 2.0 | 6.1 | 66/4 | 1 |
1030.500 | 380 | 300 | 155 | 113-129 | 334 | 275 | 2.0 | 7.4 | 66/4 | 1 |
*1)開き勝手の変更不可能
・ロックタイプ 1:カムロック×1
品番 | 幅(B) mm | 高さ(H) mm | 奥行き(T) mm | 有効奥行き mm | マウンティングプレート (中板)幅(F) mm | マウンティングプレート (中板)高さ(G) mm | マウンティングプレート (中板)板厚 mm | 質量 kg | 保護等級 IP/NEMA | ロックタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1033.500*2) | 300 | 300 | 210 | 168-184 | 254 | 275 | 2.0 | 7.0 | 66/4 | 1 |
1034.500*2) | 300 | 400 | 210 | 168-184 | 254 | 375 | 2.0 | 8.8 | 66/4 | 1 |
1031.500 | 380 | 300 | 210 | 168-184 | 334 | 275 | 2.0 | 7.5 | 66/4 | 1 |
1380.500 | 380 | 380 | 210 | 168-184 | 334 | 355 | 2.0 | 9.8 | 66/4 | 1 |
1038.500 | 380 | 600 | 210 | 168-184 | 334 | 570 | 2.5 | 15.6 | 66/4 | 2 |
1045.500 | 400 | 500 | 210 | 168-184 | 354 | 475 | 2.0 | 13.0 | 66/4 | 2 |
1050.500 | 500 | 500 | 210 | 168-184 | 449 | 470 | 2.5 | 16.8 | 66/4 | 2 |
1039.500 | 600 | 380 | 210 | 168-184 | 549 | 355 | 2.5 | 15.4 | 66/4 | 1 |
1060.500 | 600 | 600 | 210 | 168-184 | 549 | 570 | 2.5 | 22.8 | 66/4 | 2 |
1076.500 | 600 | 760 | 210 | 168-184 | 549 | 730 | 3.0 | 32.1 | 66/4 | 2 |
1077.500 | 760 | 760 | 210 | 168-184 | 704 | 730 | 3.0 | 40.0 | 66/4 | 2 |
*2)アクセサリ品のグランドプレート変更不可能
・ロックタイプ 1:カムロック×1
・ロックタイプ 2:カムロック×2
※上記以外の型番についてはカタログをご参照ください。
AEコンパクトボックスは、1961年のリタール創業以来、脈々と受け継がれている主力製品の1つです。当事、独フォルクスワーゲンの自動車工場では製造装置のトラブルに起因する工場ラインの停止が発生しており、その原因の1つが、制御盤の不具合によるものでした。制御盤を格納するボックスの工作精度や密閉度が低く、隙間から埃や湿気が入り込み、電子機器に影響を及ぼしていました。この問題を回避すべく、ルドルフ・ロー(リタール創業者)がフォルクスワーゲン社の設備担当より依頼を受け、設計/製作したのがAEコンパクトボックスです。次代を先取りした優れた設計思想、高い工作精度とIP66(片扉)の密閉度、安定した品質により瞬く間に標準採用され、以降様々な産業分野で愛用されています。
380
|
300
|
210
|
IP66
|
2
|
UL / CSA(cUL) / TUV
|
片扉
|
カムロック×1
|
168~184
|
334×275×2
| - | 1個 | 10,768円 7,980円 ( 8,778円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
300
|
300
|
210
|
IP66
|
2
|
CE / UL / CSA(cUL) / TUV
|
片扉
|
カムロック×1
|
168~184
|
254×275×2
| 10 | 1個 | 11,304円(
12,434円
) | 3日目 | |
|
300
|
400
|
210
|
IP66
|
2
|
UL / CSA(cUL) / TUV
|
片扉
|
カムロック×1
|
168~184
|
254×375×2
| - | 1個 | 11,603円(
12,763円
) | - |
600
|
380
|
210
|
IP66
|
2.5
|
CE / UL / CSA(cUL) / TUV
|
片扉
|
カムロック×1
|
168~184
|
549×355×2.5
| 10 | 1個 | 13,161円(
14,477円
) | 3日目 | |
400
|
500
|
210
|
IP66
|
2
|
UL / CSA(cUL) / TUV
|
片扉
|
カムロック×2
|
168~184
|
354×475×2
| - | 1個 | 12,556円 9,729円 ( 10,702円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
|
500
|
500
|
210
|
IP66
|
2.5
|
UL / CSA(cUL) / TUV
|
片扉
|
カムロック×2
|
168~184
|
449×470×2.5
| - | 1個 | 13,013円(
14,314円
) | - |
600
|
600
|
250
|
IP66
|
2.5
|
CE / UL / CSA(cUL) / TUV
|
片扉
|
カムロック×2
|
208~224
|
549×570×2.5
| 10 | 1個 | 53,462円(
58,808円
) | 2日目 | |
500
|
700
|
250
|
IP66
|
2.5
|
CE / UL / CSA(cUL) / TUV
|
片扉
|
カムロック×2
|
208~224
|
449×670×2.5
| 10 | 1個 | 51,629円(
56,792円
) | 2日目 | |
600
|
800
|
250
|
IP66
|
3
|
CE / UL / CSA(cUL) / TUV
|
片扉
|
カムロック×2
|
208~224
|
549×770×3
| 10 | 1個 | 58,302円(
64,132円
) | 2日目 | |
600
|
600
|
210
|
IP66
|
2.5
|
CE / UL / CSA(cUL) / TUV
|
片扉
|
カムロック×2
|
168~184
|
549×570×2.5
| 10 | 1個 | 17,596円(
19,356円
) | 2日目 | |
760
|
760
|
300
|
IP66
|
3
|
CE / UL / CSA(cUL) / TUV
|
片扉
|
カムロック×2
|
258~274
|
704×730×3
| 10 | 1個 | 65,769円(
72,346円
) | 19日目 | |
600
|
760
|
210
|
IP66
|
3
|
CE / UL / CSA(cUL) / TUV
|
片扉
|
カムロック×2
|
168~184
|
549×730×3
| 10 | 1個 | 55,974円(
61,571円
) | 2日目 | |
1000
|
760
|
300
|
IP55
|
3
|
CE / UL / CSA(cUL) / TUV
|
両扉
|
カムロック×2
|
258~274
|
944×730×3
| 10 | 1個 | 79,271円(
87,198円
) | 3日目 | |
800
|
1000
|
300
|
IP66
|
3
|
CE / UL / CSA(cUL) / TUV
|
片扉
|
カムロック×2
|
258~274
|
739×955×3
| 10 | 1個 | 73,578円(
80,936円
) | 19日目 | |
800
|
1200
|
300
|
IP66
|
3
|
CE / UL / CSA(cUL) / TUV
|
片扉
|
ロッド棒3点ロック
|
264
|
740×1155×3
| 10 | 1個 | 80,161円(
88,177円
) | 2日目 | |
500
|
500
|
300
|
IP66
|
2.5
|
CE / UL / CSA(cUL) / TUV
|
片扉
|
カムロック×2
|
258~274
|
449×470×2.5
| 10 | 1個 | 23,724円(
26,096円
) | 19日目 | |
600
|
600
|
350
|
IP66
|
2.5
|
CE / UL / CSA(cUL) / TUV
|
片扉
|
カムロック×2
|
308~324
|
549×570×2.5
| 10 | 1個 | 58,292円(
64,121円
) | 19日目 | |
600
|
760
|
350
|
IP66
|
3
|
CE / UL / CSA(cUL) / TUV
|
片扉
|
カムロック×2
|
308~324
|
549×730×3
| 10 | 1個 | 66,101円(
72,711円
) | 19日目 | |
380
|
380
|
210
|
IP66
|
2
|
CE / UL / CSA(cUL) / TUV
|
片扉
|
カムロック×1
|
168~184
|
334×355×2
| 10 | 1個 | 10,815円(
11,897円
) | 9日目 |
Loading...
AEコンパクトボックスはファクトリーオートメーションの分野であらゆる装置や機械の制御盤や操作盤に使用できるコンパクトボックスです。
UL や CSA など国際規格を取得しております。また片開きでIP66、両開きでもIP55 の保護等級に対応しています。
【特長】
・ハウジング表面の三重処理による、最適な腐食防止。
・切れ目なく塗布されているPU(ポリウレタン)発泡パッキンによる、永続的な高い保護等級。
・複数回の折り曲げが施されているハウジング保護溝( 開口部) による最適な保護およびドア開閉時のほこりや水の侵入防止。
・リアパネルにある、ウォールアングルあるいは壁面への直接取り付け用の穴による、容易な壁面取り付け。
・セルフアセンブリー用鋼板製グランドプレート代用として使用可能な打ち抜き穴付きプレートによる、 ケーブル引き込み時のマックス フレキシビリティー。
・内装用レールによる、自在な奥行き方向の実装。
・1枚ドアボックスの場合は、機械加工なしに迅速なドアヒンジ位置( ドア開閉方向) の変更が可能。
・ドア内側の穴付きフランジによる、サポートレールやケーブルダクトホルダーのようなアクセサリのクイックアセンブリー。