(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DTK-22
ABCパーツ(DTK) ABCパーツ

ABCパーツ(DTK) DTK-22

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
415円
税込単価
457円

●用途:分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご使用くださ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【LANケーブル商品のプロモーション】
     1、CAT5e(シールド付き)、"ロープライス品"はこちら
     2、CAT5e(シールド付き)、"長さ指定をご希望の方"はこちら
     3、LANケーブルのご選定にお困りの方はこちら

Loading...

DTK-22 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
スイッチ取付穴径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DTK-22

Φ22.5
10

50個

415( 457円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

●用途:

分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご使用ください。

(i)ご注意

  • 【LANケーブル商品のプロモーション】
     1、CAT5e(シールド付き)、"ロープライス品"はこちら
     2、CAT5e(シールド付き)、"長さ指定をご希望の方"はこちら
     3、LANケーブルのご選定にお困りの方はこちら
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

DTK-22で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ABCパーツ(DTK)の型番DTK-22のページです。
型番DTK-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
DTK-25
DTK-30
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?スイッチ取付穴径
(mm)

415円

( 457円 )
50個 -

3日目

10Φ25.5

387円

( 426円 )
50個 -

3日目

10Φ30.5

取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました