(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LDZ-306
LED取付スペーサー(丸型用)/LDZ-300 LDZ-500 ジュシスペーサ

LED取付スペーサー(丸型用)/LDZ-300 LDZ-500 LDZ-306

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
9円 ~ 13円
税込価格
10円 ~ 14円

【材質】PBT グレード#CN7030LB【色】黒【熱変形温度】1.82Mpa...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    LED用
  • スペーサ形状:
    LED単体
  • 材質:
    その他
  • 代表規格:
    UL
  • 材質詳細:
    PBT グレード#CN7030LB
  • 色:

型番

LDZ-306 解除

Loading...

商品情報

外形図

LED取付スペーサー(丸型用)/LDZ-300 LDZ-500 外形図1

LDZ-300(3Φ、2、3本足用)

LED取付スペーサー(丸型用)/LDZ-300 LDZ-500 外形図2

LDZ-500(5Φ、3本足用)

製品仕様

  • RoHS対応製品

規格表

LDZ-300(3Φ、2、3本足用)
LDZ-500(5Φ、3本足用)
L型番
3LDZ-303
3.5LDZ-303.5
4LDZ-304
4.5LDZ-304.5
5LDZ-305
6LDZ-306
7LDZ-307
8LDZ-308
9LDZ-309
10LDZ-310
11LDZ-311
12LDZ-312
13LDZ-313
14LDZ-314
15LDZ-315
L型番
3LDZ-503
3.5LDZ-503.5
4LDZ-504
4.5LDZ-504.5
5LDZ-505
6LDZ-506
7LDZ-507
8LDZ-508
9LDZ-509
10LDZ-510
11LDZ-511
12LDZ-512
13LDZ-513
14LDZ-514
15LDZ-515

型番リスト

型番
サイズL(mm)
適用タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

LDZ-306

6
3φ 2、3本足用
10

50個

12( 13円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】PBT グレード#CN7030LB
【色】黒
【熱変形温度】1.82Mpa…200℃
【UL規格】UL94V-0(材料)
LEDの高さを一定にする
LEDのリード線の絶縁、保護及び倒れ防止

カタログ

 

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED取付スペーサー(丸型用)/LDZ-300 LDZ-500

LED取付スペーサー(丸型用)/LDZ-300 LDZ-500

    LED取付スペーサー(角型用) LDZ-400/600

    LED取付スペーサー(角型用) LDZ-400/600

      LED取付スペーサー LDN/LDN-N 3φ/2本足用

      LED取付スペーサー LDN/LDN-N 3φ/2本足用

        LED取付スペーサー(角度取付ガイド足付)/LDN-300R

        LED取付スペーサー(角度取付ガイド足付)/LDN-300R

          LED取付スペーサー(丸型用)/LDZ-700

          LED取付スペーサー(丸型用)/LDZ-700

            ワンタッチスペーサー/WN-C

            ワンタッチスペーサー/WN-C

              六角スペーサ オス-メス

              六角スペーサ オス-メス

                LED取付スペーサー(ショート防止仕切付)/LDN-500S

                LED取付スペーサー(ショート防止仕切付)/LDN-500S

                  パイプスペーサ 貫通タイプ

                  パイプスペーサ 貫通タイプ

                    LED取付スペーサー(ガイド足付)/LDN-500P

                    LED取付スペーサー(ガイド足付)/LDN-500P

                      六角スペーサ/両端導通型(オス-オス)

                      六角スペーサ/両端導通型(オス-オス)

                        LED取付スペーサー LDN/LDN-N 3・5Φ/2本足用

                        LED取付スペーサー LDN/LDN-N 3・5Φ/2本足用

                          LED取付スペーサー LDN-600N

                          LED取付スペーサー LDN-600N

                            メーカー 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 ミスミ 廣杉計器 ミスミ 廣杉計器 ミスミ 廣杉計器 廣杉計器
                            通常価格 9円 9円 7円 7円 9円 12円 407円 8円 200円 9円 271円 7円 7円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目  
                            用途 LED用 LED用 LED用 LED用 LED用 - - LED用 基板用・丸型 LED用 基板用・六角 LED用 LED用
                            スペーサ形状 LED単体 - - - LED単体 - - - メス-メス - オス-オス LED単体 -
                            材質 その他 その他 ナイロン ナイロン その他 ナイロン - ナイロン 黄銅 ナイロン 黄銅 ナイロン ナイロン
                            代表規格 UL - - - UL - - - - - - UL -
                            材質詳細 PBT グレード#CN7030LB PBT グレード#CN7030LB ナイロン66 ナイロン66 PBT グレード#1184G ナイロン66 - ナイロン66 - ナイロン66 - ナイロン66 ナイロン66

                            LED取付スペーサー(丸型用)/LDZ-300 LDZ-500のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            3端子のLEDの取り付け
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/03
                            90°曲げで2色発光のLEDを取り付けたが、丸い樹脂で硬い材質なので、90°曲げたLEDの頭を押しても奥に引っ込むことが少なかったのでとても良かった。
                            他社の物だと柔らかい材質なので押し頃手しまうのだが、このスペーサは90°曲げでも樹脂部が変形することも無く、丸棒であるため、押し込みにも抵抗してくれるのが良かった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            LEDを使用した検査冶具の部品として
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/04
                            当社で生産している商品において、LEDを使用し検査する必要があり検査冶具を新規に製作する必要がありました。概要としてボックスに収めた基盤(LEDは基盤じか付け)より、LED部をボックス外に出したいため、この部品を使用し検証を行い、最終の検査冶具を作製しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ネジ・スペーサーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました