(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED取付スペーサー LDN-600N

LED取付スペーサー LDN-600N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7円 ~ 9円
税込価格
8円 ~ 10円

【材質】ナイロン66【色】半透明【熱変形温度】1.82Mpa…75℃【UL規格...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

LED取付スペーサー LDN-5400N 外形図

角形3本足用

規格表

型番LA
LDN-603N35.7
LDN-604N45.7
LDN-605N55.7
LDN-606N65.7
LDN-606.5N6.55.7
LDN-607N75.7
LDN-608N85.7
LDN-609N95.7
LDN-610N105.7
LDN-611N116.0
LDN-612N125.7
LDN-613N135.7
LDN-614N145.7
LDN-615N157.0
LDN-616N165.7
LDN-617N175.7
LDN-618N185.7
LDN-618.5N18.55.7
LDN-619N195.7

型番リスト

型番
サイズL(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
4
10

50個

7( 8円 )

-

  • 注文停止中
6
10

50個

7( 8円 )

-

  • 注文停止中
8
10

50個

7( 8円 )

-

  • 注文停止中
14
10

50個

9( 10円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】ナイロン66
【色】半透明
【熱変形温度】1.82Mpa…75℃
【UL規格】UL94V-2(材料)
LEDの高さを一定にする
LEDのリード線の絶縁、保護及び倒れ防止

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED取付スペーサー LDN-600N

LED取付スペーサー LDN-600N

    LED取付スペーサー(ガイド足付)/LDN-500P

    LED取付スペーサー(ガイド足付)/LDN-500P

      ワンタッチスペーサー/WN-D

      ワンタッチスペーサー/WN-D

        ワンタッチスペーサー/WN-F

        ワンタッチスペーサー/WN-F

          LED取付スペーサー(ショート防止仕切付)/LDN-500S

          LED取付スペーサー(ショート防止仕切付)/LDN-500S

            ジュラコン基板垂直取付スペーサー VAD

            ジュラコン基板垂直取付スペーサー VAD

              角型スペーサ/ジュラコン垂直型

              角型スペーサ/ジュラコン垂直型

                基板サポータ/ネジ止めタイプ

                基板サポータ/ネジ止めタイプ

                  LED取付スペーサー(角型用) LDZ-400/600

                  LED取付スペーサー(角型用) LDZ-400/600

                    ワンタッチスペーサー/WN-J

                    ワンタッチスペーサー/WN-J

                      LED取付スペーサー(角度取付ガイド足付)/LDN-300R

                      LED取付スペーサー(角度取付ガイド足付)/LDN-300R

                        ワンタッチスペーサー/WN-I

                        ワンタッチスペーサー/WN-I

                          ワンタッチスペーサー/WN-MA

                          ワンタッチスペーサー/WN-MA

                            メーカー 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 ミスミ ミスミ 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器
                            通常価格 7円 9円 15円 12円 8円 321円 223円 6,534円 9円 11円 7円 13円 9円
                            通常出荷日 9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            用途 LED用 LED用 基板用・スナップ取付 - LED用 基板用・角型 基板用・角型 基板用・スナップ取付 LED用 - LED用 - -
                            材質 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ジュラコン ジュラコン - その他 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン
                            材質詳細 ナイロン66 ナイロン66 ナイロン66 ナイロン66 ナイロン66 - - - PBT グレード#CN7030LB ナイロン66 ナイロン66 ナイロン66 ナイロン66
                            半透明 半透明 半透明 半透明 半透明 乳白色 - - 半透明 半透明 半透明

                            LED取付スペーサー LDN-600Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ネジ・スペーサーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました