(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED取付スペーサー LDN-5400N

LED取付スペーサー LDN-5400N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
8円
税込価格
9円

【材質】ナイロン66【色】半透明【熱変形温度】1.82Mpa…75℃【UL規格...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

LED取付スペーサー LDN-5400N 外形図

3φ、5φ 4本足用
L=5迄左図
L=5.5より右図

規格表

型番L
LDN-5402.5N2.5
LDN-5403N3
LDN-5403.5N3.5
LDN-5404N4
LDN-5404.5N4.5
LDN-5405N5
LDN-5405.5N5.5
LDN-5406N6
LDN-5406.5N6.5
LDN-5407N7
LDN-5407.5N7.5
LDN-5408N8
LDN-5408.5N8.5
LDN-5409N9
LDN-5409.5N9.5
LDN-5410N10

型番リスト

型番
サイズL(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
2.5
10

50個

8( 9円 )

-

  • 注文停止中
3
10

50個

8( 9円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】ナイロン66
【色】半透明
【熱変形温度】1.82Mpa…75℃
【UL規格】UL94V-2(材料)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED取付スペーサー LDN-5400N

LED取付スペーサー LDN-5400N

    LED取付スペーサー LDN/LDN-N 3φ/2本足用

    LED取付スペーサー LDN/LDN-N 3φ/2本足用

      ワンタッチスペーサー WN-E

      ワンタッチスペーサー WN-E

        ワンタッチスペーサー/WN-MD

        ワンタッチスペーサー/WN-MD

          ワンタッチスペーサー/WN-MA

          ワンタッチスペーサー/WN-MA

            ワンタッチスペーサー/WN-G

            ワンタッチスペーサー/WN-G

              ワンタッチスペーサー/WN-C

              ワンタッチスペーサー/WN-C

                ワンタッチスペーサー/WN-F

                ワンタッチスペーサー/WN-F

                  ワンタッチスペーサー/WN-I

                  ワンタッチスペーサー/WN-I

                    ワンタッチスペーサー/WN-D

                    ワンタッチスペーサー/WN-D

                      LED取付スペーサー LDN/LDN-N 3・5Φ/2本足用

                      LED取付スペーサー LDN/LDN-N 3・5Φ/2本足用

                        LED取付スペーサー LDN-600N

                        LED取付スペーサー LDN-600N

                          ワンタッチスペーサー/WN-H

                          ワンタッチスペーサー/WN-H

                            メーカー 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器
                            通常価格 8円 7円 13円 13円 9円 12円 12円 12円 13円 15円 7円 7円 12円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目  
                            用途 LED用 LED用 - - - 基板用・スナップ取付 - - - 基板用・スナップ取付 LED用 LED用 -
                            材質 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン
                            材質詳細 ナイロン66 ナイロン66 ナイロン66 ナイロン66 ナイロン66 ナイロン66 ナイロン66 ナイロン66 ナイロン66 ナイロン66 ナイロン66 ナイロン66 ナイロン66
                            半透明 - 半透明 半透明 半透明 半透明 半透明 半透明 半透明 半透明 - 半透明 半透明

                            LED取付スペーサー LDN-5400Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ネジ・スペーサーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました