(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED取付スペーサー(角度30°)/LDN-513T

LED取付スペーサー(角度30°)/LDN-513T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
8円
税込価格
9円

【特長】・LEDの高さを一定にする・LEDのリード線の絶縁、保護及び倒れ防止【...

詳細情報を確認する

型番

LDN-513T 解除

Loading...

商品情報

外形図

LED取付スペーサー(角度30°)/LDN-513T 外形図

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

LDN-513T

10

50個

8( 9円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LEDの高さを一定にする
・LEDのリード線の絶縁、保護及び倒れ防止
【商品仕様】
・材質:ナイロン66
・色:黒
・熱変形温度:1.82Mpa…75℃
・UL規格:UL94V-2(材料)

カタログ

 

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED取付スペーサー(角度30°)/LDN-513T

LED取付スペーサー(角度30°)/LDN-513T

    LED取付スペーサー(角度67°)/LDN-509T

    LED取付スペーサー(角度67°)/LDN-509T

      LED取付スペーサー LDN/LDN-N 3・5Φ/2本足用

      LED取付スペーサー LDN/LDN-N 3・5Φ/2本足用

        LED取付スペーサー(角度取付ガイド足付)/LDN-300R

        LED取付スペーサー(角度取付ガイド足付)/LDN-300R

          LED取付スペーサー LDN-600N

          LED取付スペーサー LDN-600N

            LED取付スペーサー(ガイド足付)/LDN-500P

            LED取付スペーサー(ガイド足付)/LDN-500P

              LED取付スペーサー(ショート防止仕切付)/LDN-500S

              LED取付スペーサー(ショート防止仕切付)/LDN-500S

                LED取付スペーサー(角型用) LDZ-400/600

                LED取付スペーサー(角型用) LDZ-400/600

                  LED取付スペーサー LDN-5400N

                  LED取付スペーサー LDN-5400N

                    LED取付スペーサー LDN/LDN-N 3φ/2本足用

                    LED取付スペーサー LDN/LDN-N 3φ/2本足用

                      LED取付スペーサー(丸型用)/LDZ-300 LDZ-500

                      LED取付スペーサー(丸型用)/LDZ-300 LDZ-500

                        ワンタッチスペーサー WN-E

                        ワンタッチスペーサー WN-E

                          ワンタッチスペーサー/WN-MA

                          ワンタッチスペーサー/WN-MA

                            メーカー 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器
                            通常価格 8円 9円 7円 7円 7円 9円 8円 9円 8円 7円 9円 13円 9円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            用途 LED用 LED用 LED用 LED用 LED用 LED用 LED用 LED用 LED用 LED用 LED用 - -
                            材質 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン その他 ナイロン ナイロン その他 ナイロン ナイロン
                            材質詳細 ナイロン66 ナイロン66 ナイロン66 ナイロン66 ナイロン66 ナイロン66 ナイロン66 PBT グレード#CN7030LB ナイロン66 ナイロン66 PBT グレード#CN7030LB ナイロン66 ナイロン66
                            - 半透明 半透明 半透明 半透明 - 半透明 半透明

                            LED取付スペーサー(角度30°)/LDN-513Tのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ネジ・スペーサーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました