(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LDN-511
LED取付スペーサー LDN/LDN-N 3・5Φ/2本足用 ジュシスペーサ

LED取付スペーサー LDN/LDN-N 3・5Φ/2本足用 LDN-511

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
7円 ~ 11円
税込価格
8円 ~ 12円

【材質】ナイロン66【色】黒色・半透明【熱変形温度】1.82Mpa…75℃【U...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    LED用
  • スペーサ形状:
    LED単体
  • 材質:
    ナイロン
  • 代表規格:
    UL
  • 材質詳細:
    ナイロン66
  • 適用タイプ:
    3・5Φ/2本足用

型番

LDN-511 解除

Loading...

商品情報

外形図

LED取付スペーサー LDN/LDN-N 外形図

LDN-500(3Φ、5Φ、2本足用、黒)/LDN-500N(3Φ、5Φ、2本足用、半透明)
Lの公差:L=19.5迄±0.3、L=20より±0.4)

製品仕様

  • RoHS対応製品

規格表

LDN-500(3Φ、5Φ、2本足用、黒)

L型番L型番L型番
1.5LDN-501.59.5LDN-509.517.5LDN-517.5
2LDN-50210LDN-51018LDN-518
2.5LDN-502.510.5LDN-510.518.5LDN-518.5
3LDN-50311LDN-51119LDN-519
3.5LDN-503.511.5LDN-511.519.5LDN-519.5
4LDN-50412LDN-51220LDN-520
4.5LDN-504.512.5LDN-512.520.5LDN-520.5
5LDN-50513LDN-51321LDN-521
5.5LDN-505.513.5LDN-513.521.5LDN-521.5
6LDN-50614LDN-51422LDN-522
6.5LDN-506.514.5LDN-514.522.5LDN-522.5
7LDN-50715LDN-51523LDN-523
7.5LDN-507.515.5LDN-515.523.5LDN-523.5
8LDN-50816LDN-51624LDN-524
8.5LDN-508.516.5LDN-516.5--
9LDN-50917LDN-517--

LDN-500N(3Φ、5Φ、2本足用、半透明)

L型番L型番L型番
--9.5LDN-509.5N17.5LDN-517.5N
--10LDN-510N18LDN-518N
--10.5LDN-510.5N18.5LDN-518.5N
--11LDN-511N19LDN-519N
--11.5LDN-511.5N19.5LDN-519.5N
--12LDN-512N20LDN-520N
--12.5LDN-512.5N20.5LDN-520.5N
5LDN-505N13LDN-513N21LDN-521N
5.5LDN-505.5N13.5LDN-513.5N21.5LDN-521.5N
6LDN-506N14LDN-514N22LDN-522N
6.5LDN-506.5N14.5LDN-514.5N22.5LDN-522.5N
7LDN-507N15LDN-515N23LDN-523N
7.5LDN-507.5N15.5LDN-515.5N23.5LDN-523.5N
8LDN-508N16LDN-516N24LDN-524N
8.5LDN-508.5N16.5LDN-516.5N--
9LDN-509N17LDN-517N--

型番リスト

型番
サイズL(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

LDN-511

11
10

50個

8( 9円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】ナイロン66
【色】黒色・半透明
【熱変形温度】1.82Mpa…75℃
【UL規格】UL94V-2(材料)
LEDの高さを一定にする
LEDのリード線の絶縁、保護及び倒れ防止

カタログ

 

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED取付スペーサー LDN/LDN-N 3・5Φ/2本足用

LED取付スペーサー LDN/LDN-N 3・5Φ/2本足用

    LED取付スペーサー LDN/LDN-N 3φ/2本足用

    LED取付スペーサー LDN/LDN-N 3φ/2本足用

      LED取付スペーサー(丸型用)/LDZ-300 LDZ-500

      LED取付スペーサー(丸型用)/LDZ-300 LDZ-500

        LED取付スペーサー(ショート防止仕切付)/LDN-500S

        LED取付スペーサー(ショート防止仕切付)/LDN-500S

          LED取付スペーサー(角度取付ガイド足付)/LDN-300R

          LED取付スペーサー(角度取付ガイド足付)/LDN-300R

            LED取付スペーサー(丸型用)/LDZ-700

            LED取付スペーサー(丸型用)/LDZ-700

              LED取付スペーサー(角型用) LDZ-400/600

              LED取付スペーサー(角型用) LDZ-400/600

                LED取付スペーサー(ガイド足付)/LDN-500P

                LED取付スペーサー(ガイド足付)/LDN-500P

                  パイプスペーサ(貫通タイプ)

                  パイプスペーサ(貫通タイプ)

                    LED取付スペーサー(縦横兼用型) LDZ/LDZ-P

                    LED取付スペーサー(縦横兼用型) LDZ/LDZ-P

                      ワンタッチスペーサー/WN-H

                      ワンタッチスペーサー/WN-H

                        六角スペーサ オス-メス

                        六角スペーサ オス-メス

                          LED取付スペーサー LDN-600N

                          LED取付スペーサー LDN-600N

                            メーカー 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 ミスミ 廣杉計器 廣杉計器 ミスミ 廣杉計器
                            通常価格 7円 7円 9円 8円 7円 9円 9円 9円 43円 9円 12円 407円 7円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目  
                            用途 LED用 LED用 LED用 LED用 LED用 LED用 LED用 LED用 - - - - LED用
                            スペーサ形状 LED単体 - LED単体 - - LED単体 - - - - - - -
                            材質 ナイロン ナイロン その他 ナイロン ナイロン その他 その他 ナイロン - - ナイロン - ナイロン
                            代表規格 UL - UL - - UL - - - - - - -
                            材質詳細 ナイロン66 ナイロン66 PBT グレード#CN7030LB ナイロン66 ナイロン66 PBT グレード#1184G PBT グレード#CN7030LB ナイロン66 - - ナイロン66 - ナイロン66

                            LED取付スペーサー LDN/LDN-N 3・5Φ/2本足用のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            普通にLEDの首下にスペーサとして使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/01
                            使用するLEDによっては、タイバーカットの大きいものなどはスペーサーに引っかかって根元まで刺さらない可能性がありますので、注意したいところです。ただしこのスペーサーを上下ひっくり返すと、空洞部分にうまく入り込んで収まる場合がありますので、試してみてください。。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ネジ・スペーサーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました