(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンタッチスペーサー/WN-MD

ワンタッチスペーサー/WN-MD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
13円 ~ 15円
税込価格
14円 ~ 17円

【商品仕様】・材質:ナイロン66・色:半透明・熱変形温度:1.82Mpa…75...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ナイロン
  • 材質詳細:
    ナイロン66
  • 色:
    半透明

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ワンタッチスペーサー/WN-MD 外形図

シャーシ・PC板用
※WN-03MDのみAの段差がございません

製品仕様

  • RoHS対応製品

規格表

A型番
3.2WN-03MD
4.8WN-05MD
6.4WN-06MD
7.9WN-08MD
9.5WN-10MD
11.1WN-11MD
12.7WN-13MD
14.3WN-14MD
15.9WN-16MD

型番リスト

型番
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
6.4
10

50個

13( 14円 )

-

  • 注文停止中
11.1
10

50個

15( 17円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質:ナイロン66
・色:半透明
・熱変形温度:1.82Mpa…75℃
・UL規格:UL94V-2(材料)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチスペーサー/WN-MD

ワンタッチスペーサー/WN-MD

    ワンタッチスペーサー/WN-G

    ワンタッチスペーサー/WN-G

      ワンタッチスペーサー/WN-MA

      ワンタッチスペーサー/WN-MA

        ワンタッチスペーサー WN-E

        ワンタッチスペーサー WN-E

          ワンタッチスペーサー/WN-J

          ワンタッチスペーサー/WN-J

            ワンタッチスペーサー/WN-I

            ワンタッチスペーサー/WN-I

              ワンタッチスペーサー/WN-D

              ワンタッチスペーサー/WN-D

                ワンタッチスペーサー/WN-F

                ワンタッチスペーサー/WN-F

                  ワンタッチスペーサー/WN-C

                  ワンタッチスペーサー/WN-C

                    LED取付スペーサー(ガイド足付)/LDN-500P

                    LED取付スペーサー(ガイド足付)/LDN-500P

                      LED取付スペーサー LDN-600N

                      LED取付スペーサー LDN-600N

                        LED取付スペーサー(角度取付ガイド足付)/LDN-300R

                        LED取付スペーサー(角度取付ガイド足付)/LDN-300R

                          メーカー 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器
                          通常価格 13円 12円 9円 13円 11円 13円 15円 12円 12円 9円 7円 7円
                          通常出荷日 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                          材質 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン
                          材質詳細 ナイロン66 ナイロン66 ナイロン66 ナイロン66 ナイロン66 ナイロン66 ナイロン66 ナイロン66 ナイロン66 ナイロン66 ナイロン66 ナイロン66
                          半透明 半透明 半透明 半透明 半透明 半透明 半透明 半透明 半透明 半透明 半透明

                          ワンタッチスペーサー/WN-MDのレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                          基板の取付
                          評価 4.0満足度:4.02019/12/18
                          基板穴に押込むだけで取付が出来、ビス等が不要で非常に楽である。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          ネジ・スペーサーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました