(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WN-05G
ワンタッチスペーサー/WN-G ワンタッチスペーサー

ワンタッチスペーサー/WN-G WN-05G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
368円 220円
税込単価
405円 242円

【用途】・WNワンタッチスペーサーはシャーシとプリント基板又はプリント基板とプ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

Loading...

WN-05G の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ワンタッチスペーサー/WN-G 外形図

シャーシ・PC板用
※WN-03GのみAの段差がございません

製品仕様

  • RoHS対応製品

規格表

A型番
3.2WN-03G
4.8WN-05G
6.4WN-06G
7.9WN-08G
9.5WN-10G
11.1WN-11G
12.7WN-13G
14.3WN-14G
15.9WN-16G
19WN-19G

型番リスト

型番
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WN-05G

4.8
10

10個

368円

220

( 242円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・WNワンタッチスペーサーはシャーシとプリント基板又はプリント基板とプリント基板をワンタッチで取付けるスペーサーです
【材質】ナイロン66
【色】半透明
【熱変形温度】1.82Mpa…75℃
【UL規格】UL94V-2(材料)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

 

WN-05Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチスペーサー/WN-Gの型番WN-05Gのページです。
型番WN-05Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチスペーサー/WN-G

ワンタッチスペーサー/WN-G

    ワンタッチスペーサー/WN-MA

    ワンタッチスペーサー/WN-MA

      ワンタッチスペーサー/WN-MD

      ワンタッチスペーサー/WN-MD

        ワンタッチスペーサー WN-E

        ワンタッチスペーサー WN-E

          ワンタッチスペーサー/WN-J

          ワンタッチスペーサー/WN-J

            ワンタッチスペーサー/WN-I

            ワンタッチスペーサー/WN-I

              ワンタッチスペーサー/WN-D

              ワンタッチスペーサー/WN-D

                ワンタッチスペーサー/WN-C

                ワンタッチスペーサー/WN-C

                  ワンタッチスペーサー/WN-F

                  ワンタッチスペーサー/WN-F

                    LED取付スペーサー(ガイド足付)/LDN-500P

                    LED取付スペーサー(ガイド足付)/LDN-500P

                      LED取付スペーサー LDN-600N

                      LED取付スペーサー LDN-600N

                        LED取付スペーサー(角度取付ガイド足付)/LDN-300R

                        LED取付スペーサー(角度取付ガイド足付)/LDN-300R

                          メーカー 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器
                          通常価格 12円 9円 13円 13円 11円 13円 15円 12円 12円 9円 7円 7円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                          用途 基板用・スナップ取付 - - - - - 基板用・スナップ取付 - - LED用 LED用 LED用
                          スペーサ形状 両側スナップ取付 - - - - - 両側スナップ取付 - - - - -
                          材質 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン
                          スペーサTOP取付穴サイズ(mm) 3 - - - - - 3.5 - - - - -
                          代表規格 UL - - - - - UL - - - - -

                          ワンタッチスペーサー/WN-Gのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          WN-14G
                          WN-16G
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?長さ
                          (mm)

                          12円

                          ( 13円 )
                          50個 -

                          9日目

                          1014.3

                          12円

                          ( 13円 )
                          50個 -

                          9日目

                          1015.9

                          ネジ・スペーサーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました