x【用途】・WNワンタッチスペーサーはシャーシとプリント基板又はプリント基板と...
両PC板用
A | B | 型番 |
---|---|---|
5.0 | 8.8 | WN-05C |
6.4 | 10.2 | WN-06C |
8.0 | 11.8 | WN-08C |
10.5 | 14.3 | WN-10C |
11.5 | 15.3 | WN-12C |
12.7 | 16.5 | WN-13C |
15.9 | 19.7 | WN-16C |
19.0 | 22.8 | WN-19C |
20.0 | 23.8 | WN-20C |
25.0 | 28.8 | WN-25C |
27.0 | 30.8 | WN-27C |
30.0 | 33.8 | WN-30C |
WNワンタッチスペーサーはシャーシとプリント基板又はプリント基板とプリント基板をワンタッチで取付けるスペーサーです。
Loading...
x【用途】
・WNワンタッチスペーサーはシャーシとプリント基板又はプリント基板とプリント基板をワンタッチで取付けるスペーサーです
【用途】
・WNワンタッチスペーサーはシャーシとプリント基板又はプリント基板とプリント基板をワンタッチで取付けるスペーサーです【材質】ナイロン66
【色】半透明
【熱変形温度】1.82Mpa…75℃
【UL規格】UL94V-2(材料)
この商品に近い類似品がありませんでした。