(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VL17M-024AR
NIKKEI ニコモア VL17R型 LED回転灯 170パイ ニッケイ2 ニコモア VL170Rガタ LEDカイテントウ

NIKKEI ニコモア VL17R型 LED回転灯 170パイ VL17M-024AR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,495円
税込単価
26,945円

【特長】・二段の鏡面反射で光を効率よく拡散させてます・160個ものLEDを使用...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    回転
  • 形状:
    ポール型
  • 定格電圧(V):
    その他
  • 段数:
    2
  • 光源:
    LED
  • 点灯/点滅:
    点滅
  • 消費電力(W):
    12
  • 材質:
    ボディー:ABS/グローブ:ポリカーボネート
  • 幅(mm):
    170
  • 奥行(mm):
    170
  • 高さ(mm):
    165
  • 定格電圧詳細(V):
    AC/DC24
  • 質量(g):
    790

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

VL17M-024AR の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
色(最上段)
色(2段目)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VL17M-024AR

4582345181546
818-3305

1個

24,495( 26,945円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・二段の鏡面反射で光を効率よく拡散させてます
・160個ものLEDを使用し滑らかな回転を実現しました
・カバーは耐衝撃に強いポリカーボネートを使用しています
・切替で回転・点滅に対応しています
・取り付けビスはステンレスを使用
【用途】
・大型看板や車輌通行場所など周辺への注意喚起

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

VL17M-024ARで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NIKKEI ニコモア VL17R型 LED回転灯 170パイの型番VL17M-024ARのページです。
型番VL17M-024ARに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NIKKEI ニコモア VL17R型 LED回転灯 170パイ

NIKKEI ニコモア VL17R型 LED回転灯 170パイ

    NIKKEI ニコトーチ70 VL07R型 LED回転灯 70パイ 赤

    NIKKEI ニコトーチ70 VL07R型 LED回転灯 70パイ 赤

      NIKKEI ニコトーチ70 VL07R型 LED回転灯 70パイ 黄

      NIKKEI ニコトーチ70 VL07R型 LED回転灯 70パイ 黄

        NIKKEI ニコタワープリズム VT04Z型 LED回転灯 46パイ 多色発光(一段)

        NIKKEI ニコタワープリズム VT04Z型 LED回転灯 46パイ 多色発光(一段)

          積層式LED表示灯 LOUTシリーズ(φ40/ポール取付け/ブザー付き)

          積層式LED表示灯 LOUTシリーズ(φ40/ポール取付け/ブザー付き)

            積層式LED表示灯 LEUGシリーズ(φ60/直付け/ブザー付き)

            積層式LED表示灯 LEUGシリーズ(φ60/直付け/ブザー付き)

              LED表示灯(一灯多色式) ROGシリーズ(φ40/直付け/ブザー付き)

              LED表示灯(一灯多色式) ROGシリーズ(φ40/直付け/ブザー付き)

                LED表示灯(一灯多色式) ROTシリーズ(Φ40/ポール取付け/ブザー付き・無し)

                LED表示灯(一灯多色式) ROTシリーズ(Φ40/ポール取付け/ブザー付き・無し)

                  積層式LED表示灯 LOUTシリーズ(φ40/ポール取付け)

                  積層式LED表示灯 LOUTシリーズ(φ40/ポール取付け)

                    ネットワーク監視表示灯 NH-FB

                    ネットワーク監視表示灯 NH-FB

                      積層式LED表示灯 LEUTシリーズ(φ60/ポール取付け/ブザー付き)

                      積層式LED表示灯 LEUTシリーズ(φ60/ポール取付け/ブザー付き)

                        積層式電球回転灯 AUSGシリーズ(φ30/直付け)

                        積層式電球回転灯 AUSGシリーズ(φ30/直付け)

                          メーカー 日惠製作所 日惠製作所 日惠製作所 日惠製作所 Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) パトライト Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
                          通常価格 24,495円 5,785円 5,785円 7,973円 14,000円 14,110円 12,415円 13,961円 10,506円 91,682円 15,635円 8,863円
                          通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          種類 回転 - - 回転 - - - 標準 - 標準 - -
                          形状 ポール型 - - 丸型 ポール型 丸型 丸型 ポール型 ポール型 丸型 ポール型 丸型
                          定格電圧(V) その他 - - - - - - - - DC24V - -
                          段数 2 - - 1 - - その他 その他 - - - -
                          光源 LED - - LED LED LED LED LED LED LED LED 電球

                          NIKKEI ニコモア VL17R型 LED回転灯 170パイのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          VL17M-024AY
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          色(最上段) 色(2段目) JANコード トラスココード

                          24,495円

                          ( 26,945円 )
                          1個 -

                          8日目

                          4582345181553818-3306

                          積層信号灯カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました