(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
3M スコッチロック Uエレメントコネクタ 直線・マルチ接続用
  • 数量スライド割引

3M スコッチロック Uエレメントコネクタ 直線・マルチ接続用【100個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
10,728円
税込価格
11,801円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。
・コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。
【用途】
・通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐。
・OA機器の配線ケーブルの接続。
・各種機器内信号ケーブルの保守・メンテナンス。
・警備保障会社の信号線接続。
【商品仕様】
・色:赤
・適用電線最大絶縁外径(mm):2
・適用電線導体径(mm):0.4~0.9
・接続種類:マルチ分岐・直線
・ボディ材質:ポリプロピレン
・JANコード:0051115262012
・トラスココード:752-5621
・質量:120g
【材質/仕上】
・エレメント:黄銅にすずメッキ

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 本コネクタ圧着には必ずスコッチロック圧着工具 E-9Jを使用してください。市販のペンチやプライヤーでの圧着は断線、時々断の原因となります。 この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

3M スコッチロック Uエレメントコネクタ 直線・マルチ接続用のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    通信線の接続
    評価 5.0満足度:5.02019/02/06
    通信線の接続に使用しています。単価は高いですが、短時間に作業をするには、すごく便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M スコッチロック Uエレメントコネクタ 直線・マルチ接続用

3M スコッチロック Uエレメントコネクタ 直線・マルチ接続用

    3M スコッチロック Uエレメントコネクタ 直線用 UY2 100個入り

    3M スコッチロック Uエレメントコネクタ 直線用 UY2 100個入り

      センサーコネクタ中継ボックス

      センサーコネクタ中継ボックス

        CE05シリーズ 防水ストレート バックシェル

        CE05シリーズ 防水ストレート バックシェル

          DTシリーズ

          DTシリーズ

            バラ線圧接コネクタ XGシリーズ ロックレバー

            バラ線圧接コネクタ XGシリーズ ロックレバー

              CM10シリーズ 補強カバー

              CM10シリーズ 補強カバー

                TE TPAロック Econoseal J MarkIIシリーズ 1-174265-1

                TE TPAロック Econoseal J MarkIIシリーズ 1-174265-1

                  TE TPAロック Econoseal J MarkIIシリーズ 1-174360-1

                  TE TPAロック Econoseal J MarkIIシリーズ 1-174360-1

                    JL04V 防水ケーブルクランプ

                    JL04V 防水ケーブルクランプ

                      TE Connectivity 794270-1 コネクタシール 青

                      TE Connectivity 794270-1 コネクタシール 青

                        TE TPAロック Econoseal J MarkIIシリーズ 174353-7

                        TE TPAロック Econoseal J MarkIIシリーズ 174353-7

                          SHUR-PLUG 180シリーズ

                          SHUR-PLUG 180シリーズ

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン ムル 第一電子工業 TE Connectivity オムロン 第一電子工業 TE Connectivity TE Connectivity ミスミ TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity
                            通常価格 10,728円 9,050円 6,611円 1,836円 1,336円 20円 1,751円 71円 83円 840円 432円 69円 115円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 その他 その他 - - - - その他 その他 その他 - その他 その他 その他
                            - - - - - - - -
                            商品種類 3M スコッチロック Uエレメントコネクタ 直線・マルチ接続用【100個入り】 3M スコッチロック Uエレメントコネクタ 直線用 UY2 100個入り - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。