(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 (収縮後肉厚1.60mm) 10本

粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 (収縮後肉厚1.60mm) 10本

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,955円
税込単価
7,651円

内面に接着剤のついた防水に優れた熱収縮チューブ。【特長】・袋内容:黒×10本。...

詳細情報を確認する

型番

TRPW19.1-8.0-10 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 (収縮後肉厚1.60mm) 10本の仕様

粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 (収縮後肉厚1.60mm) 10本の製品イメージ

粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 (収縮後肉厚1.60mm) 10本の製品イメージ

  • 収縮後肉厚:1.6mm
  • 収縮前内径:19.1mm
  • 色:黒収縮後内径:8mm
  • 長さ:120mm
  • 質量/質量単位:90g

熱収縮チューブの特長

  • ※ 中にケーブルを通した後、熱を加えることで収縮し、ケーブルサイズにぴったりと合います。
  • ※ 水分や衝撃が直接ケーブルに届かないよう保護します。
  • ※ 内側には防水/防食材が塗られているものや、ゴムに様々な材料を練りこんだものもあります。
  • ※ それらはより高い保護効果をもっています。

【材質】

  • ※ ポリオレフィン、シリコーンゴム、PTFEなど。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRPW19.1-8.0-10

1個

6,955( 7,651円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内面に接着剤のついた防水に優れた熱収縮チューブ。
【特長】
・袋内容:黒×10本。
・使用温度範囲:-55~+125℃。
・耐電圧:600V。
・内径収縮率:60%以上。
・収縮温度:90℃。
・UL規格品。
・粘着剤付ポリオレフィン。
【用途】
・3:1の高収縮率タイプで段差の大きい箇所の保護に最適。
・機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に利用。

TRPW19.1-8.0-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 (収縮後肉厚1.60mm) 10本の型番TRPW19.1-8.0-10のページです。
型番TRPW19.1-8.0-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 (収縮後肉厚1.60mm) 10本

粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 (収縮後肉厚1.60mm) 10本

    粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 (収縮後肉厚0.95mm) 10本

    粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 (収縮後肉厚0.95mm) 10本

      粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 (収縮後肉厚1.40mm) 10本

      粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 (収縮後肉厚1.40mm) 10本

        粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1(収縮後内径1.5mm・10本)

        粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1(収縮後内径1.5mm・10本)

          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
          通常価格 6,955円 3,077円 4,965円 3,224円
          通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  

          粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 (収縮後肉厚1.60mm) 10本のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          エレクトロニクス部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました