(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

熱収縮チューブ 収縮率2:1 白(収縮後内径3mm・1個入)

熱収縮チューブ 収縮率2:1 白(収縮後内径3mm・1個入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
980円
税込単価
1,078円

1袋2m入りの使いきりサイズの熱収縮チューブ。【特長】・使用温度範囲:-55~...

詳細情報を確認する

型番

TRP6.4-3.0-2MW 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

熱収縮チューブ 収縮率2 : 1 白 (1個入)の詳細

熱収縮チューブ(1個入)の製品イメージ

熱収縮チューブ(1個入)の製品イメージ

熱収縮チューブ 収縮率2 : 1 白 (1個入)TRP6.4-3.0-2MWの仕様

 

(単位:mm)

 

TRP6.4-3.0-2MWの寸法図

TRP6.4-3.0-2MWの寸法図

  • 収縮温度:90℃
  • 内径収縮率:50%以上
  • 収縮後肉厚:0.56mm
  • 収縮前内径:6.4±0.4mm
  • 収縮後内径:3mm
  • 長さ:2m

使用上の注意

  • ※ 電線保護チューブの種類と材質を確認してください。
  • ※ 挿入ケーブルの外径および許容曲げ半径(最小)を考慮して電線保護チューブのサイズ(径)を選んでください。チューブ内径断面積に対してチューブの中に入る断面積は30%前後がベストです。
  • 許容曲げ半径:ケーブルの中に入る導線や光ファイバーなどがどれだけ曲がるのかということ。

熱収縮チューブとは

  • 中にケーブルを通した後、熱を加えることで収縮し、ケーブルサイズにぴったりと合う。
  • 水分や衝撃が直接ケーブルに届かないよう保護。
  • 内側には防水/防食材が塗られているものや、ゴムに様々な材料を練り込んだものもある。それらは、より高い保護効果を持っている。
  • 材質は、ポリオレフィン、シリコーンゴム、PTFEなど。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRP6.4-3.0-2MW

1個

980( 1,078円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1袋2m入りの使いきりサイズの熱収縮チューブ。
【特長】
・使用温度範囲:-55~+125℃。
・UL224規格品。
・1袋(2M×1本)。
・色:白。
・材質:軟質ポリオレフィン樹脂。
・質量/質量単位:235g。
・製造国:台湾。
【用途】
・電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能。

TRP6.4-3.0-2MWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

熱収縮チューブ 収縮率2:1 白(収縮後内径3mm・1個入)の型番TRP6.4-3.0-2MWのページです。
型番TRP6.4-3.0-2MWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

熱収縮チューブ 収縮率2:1 白(収縮後内径3mm・1個入)

熱収縮チューブ 収縮率2:1 白(収縮後内径3mm・1個入)

    熱収縮チューブ 収縮率2:1 黄(収縮後内径3mm・1個入)

    熱収縮チューブ 収縮率2:1 黄(収縮後内径3mm・1個入)

      熱収縮チューブ 収縮率2:1 白(収縮後内径2.5mm・1個入)

      熱収縮チューブ 収縮率2:1 白(収縮後内径2.5mm・1個入)

        熱収縮チューブ 収縮率2:1 白(収縮後内径5mm・1個入)

        熱収縮チューブ 収縮率2:1 白(収縮後内径5mm・1個入)

          熱収縮チューブ 収縮率2:1 透明(収縮後内径5mm・1個入)

          熱収縮チューブ 収縮率2:1 透明(収縮後内径5mm・1個入)

            熱収縮チューブ 収縮率2:1 黒(収縮後内径4mm・1個入)

            熱収縮チューブ 収縮率2:1 黒(収縮後内径4mm・1個入)

              熱収縮チューブ 収縮率2:1 黄(収縮後内径5mm・1個入)

              熱収縮チューブ 収縮率2:1 黄(収縮後内径5mm・1個入)

                熱収縮チューブ 収縮率2:1 黄(収縮後内径4mm・1個入)

                熱収縮チューブ 収縮率2:1 黄(収縮後内径4mm・1個入)

                  熱収縮チューブ 収縮率2:1 黒(収縮後内径5mm・1個入)

                  熱収縮チューブ 収縮率2:1 黒(収縮後内径5mm・1個入)

                    熱収縮チューブ 収縮率2:1 赤(収縮後内径5mm・1個入)

                    熱収縮チューブ 収縮率2:1 赤(収縮後内径5mm・1個入)

                      熱収縮チューブ 収縮率2:1 透明(収縮後内径4mm・1個入)

                      熱収縮チューブ 収縮率2:1 透明(収縮後内径4mm・1個入)

                        熱収縮チューブ 収縮率2:1 白(収縮後内径4mm・1個入)

                        熱収縮チューブ 収縮率2:1 白(収縮後内径4mm・1個入)

                          熱収縮チューブ 収縮率2:1 赤(収縮後内径4mm・1個入)

                          熱収縮チューブ 収縮率2:1 赤(収縮後内径4mm・1個入)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 980円 980円 892円 1,319円 1,321円 1,509円 1,321円 1,045円 1,771円 1,771円 1,569円 1,509円 1,045円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  

                            熱収縮チューブ 収縮率2:1 白(収縮後内径3mm・1個入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました