(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

熱収縮チューブ 収縮率2:1 黒(収縮後内径3mm・1個入)

熱収縮チューブ 収縮率2:1 黒(収縮後内径3mm・1個入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,304円
税込単価
1,434円

熱を加えることで収縮し、パーツ等の絶縁や保護などに使用できる熱収縮チューブ。【...

詳細情報を確認する

型番

TRP6.4-3.0-2MBK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

熱収縮チューブ 収縮率2 : 1 黒 (1個入)の仕様

製品イメージ(TRP6.4-3.0-2MBK)

製品イメージ(TRP6.4-3.0-2MBK)

熱収縮チューブの特長

中にケーブルを通した後、熱を加えることで収縮し、ケーブルサイズにぴったりと合う。水分や衝撃が直接ケーブルに届かないよう保護する。内側には防水、防食材が塗られているものや、ゴムに様々な材料を練りこんだものもある。それらは、より高い保護効果を持っている。

熱収縮チューブの収縮イメージ

熱収縮チューブの収縮イメージ

TRP6.4-3.0-2MBKの寸法図

  • 使用温度範囲:-55~+125℃
  • 収縮温度:90℃
  • 内径収縮率:50%以上
  • UL224規格品
  • 1袋(2m×1本)
  • 収縮後肉厚:0.56mm
  • 収縮前内径:6.4±0.4mm
  • 収縮後内径:3mm
  • 色:黒
  • 長さ:2m
  • 長さ:2,000mm
  • 袋内容:黒×1本
  • 材質:軟質ポリオレフィン樹脂
  • 質量/質量単位:235g

 

(単位:mm)

 

寸法図(TRP6.4-3.0-2MBK)

寸法図(TRP6.4-3.0-2MBK)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRP6.4-3.0-2MBK

1個

1,304( 1,434円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

熱を加えることで収縮し、パーツ等の絶縁や保護などに使用できる熱収縮チューブ。
【特長】
・1袋2m入りの使いきりサイズ。
・製造国:台湾。
【用途】
・電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能。

TRP6.4-3.0-2MBKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

熱収縮チューブ 収縮率2:1 黒(収縮後内径3mm・1個入)の型番TRP6.4-3.0-2MBKのページです。
型番TRP6.4-3.0-2MBKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

熱収縮チューブ 収縮率2:1 黒(収縮後内径3mm・1個入)

熱収縮チューブ 収縮率2:1 黒(収縮後内径3mm・1個入)

    熱収縮チューブ 収縮率2:1 黒(収縮後内径2.5mm・1個入)

    熱収縮チューブ 収縮率2:1 黒(収縮後内径2.5mm・1個入)

      熱収縮チューブ 収縮率2:1 黒(収縮後内径4mm・1個入)

      熱収縮チューブ 収縮率2:1 黒(収縮後内径4mm・1個入)

        熱収縮チューブ 収縮率2:1 黒(収縮後内径6mm・1個入)

        熱収縮チューブ 収縮率2:1 黒(収縮後内径6mm・1個入)

          熱収縮チューブ 収縮率2:1 黒(収縮後内径5mm・1個入)

          熱収縮チューブ 収縮率2:1 黒(収縮後内径5mm・1個入)

            熱収縮チューブ 収縮率2:1 黒(収縮後内径0.75mm・1個入)

            熱収縮チューブ 収縮率2:1 黒(収縮後内径0.75mm・1個入)

              熱収縮チューブ 収縮率2:1 黒(収縮後内径1mm・1個入)

              熱収縮チューブ 収縮率2:1 黒(収縮後内径1mm・1個入)

                熱収縮チューブ 収縮率2:1 赤(収縮後内径4mm・1個入)

                熱収縮チューブ 収縮率2:1 赤(収縮後内径4mm・1個入)

                  熱収縮チューブ 収縮率2:1 赤(収縮後内径3mm・1個入)

                  熱収縮チューブ 収縮率2:1 赤(収縮後内径3mm・1個入)

                    熱収縮チューブ 収縮率2:1 赤(収縮後内径5mm・1個入)

                    熱収縮チューブ 収縮率2:1 赤(収縮後内径5mm・1個入)

                      熱収縮チューブ 収縮率2:1 白(収縮後内径1.5mm・1個入)

                      熱収縮チューブ 収縮率2:1 白(収縮後内径1.5mm・1個入)

                        熱収縮チューブ 収縮率2:1 白(収縮後内径3mm・1個入)

                        熱収縮チューブ 収縮率2:1 白(収縮後内径3mm・1個入)

                          熱収縮チューブ 収縮率2:1 白(収縮後内径2.5mm・1個入)

                          熱収縮チューブ 収縮率2:1 白(収縮後内径2.5mm・1個入)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 1,304円 1,190円 1,509円 1,483円 1,771円 838円 629円 1,045円 980円 1,771円 732円 980円 892円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目  

                            熱収縮チューブ 収縮率2:1 黒(収縮後内径3mm・1個入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました