(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マーキングタイ 長さ200mm(100本入) TRMCU200S

マーキングタイ 長さ200mm(100本入) TRMCU200S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,976円
税込単価
3,274円

識別や表示ができる長さ200mmのマーキングタイ。【特長】・結束した電線やケー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 屋内で使用してください。 ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。 開封後、保管する場合は袋を密閉してください。 厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。

型番

TRMCU200S 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

マーキングタイ 長さ200mm(100本入)の詳細

マーキングタイの代表イメージ

マーキングタイの代表イメージ

マーキングタイ 長さ200mm(100本入) TRMCU200Sの仕様

 

(単位:mm)

 

TRMCU200Sの寸法図

TRMCU200Sの寸法図

  • 屋内用
  • 印字方法:油性ペン
  • UL規格品
  • 幅:2.5mm
  • 長さ:200mm
  • 厚さ:1.1mm
  • 最大結束径:50mm
  • 引張強度:78.4N
  • 材質:ナイロン66
  • 質量/質量単位:135g
  • 製造国:台湾

TRMCU200Sの製品環境情報シート(製品含有化学物質)

材料と化学物質品番TRMCU200S
材料/化学物質群閾値レベル(報告レベル)
アスベスト類意図的添加-
一部のアゾ染料・顔料(特定アミンを生成する):織物及び革製品用途のみ生地完成品や革製品の質量に対する含有率が30ppm(0.003%)を超える場合-
カドミウム/カドミウム化合物均質材料の質量に対する含有率が100ppm(0.01%)を超える場合-
六価クロム化合物均質材料の質量に対する含有率が1,000ppm(0.1%)を超える場合-
鉛/鉛化合物均質材料の質量に対する含有率が1,000ppm(0.1%)
を超える場合、またケーブルやコード(熱硬化性/熱可塑性被覆)の表面の接触層では、質量に対する含有率が300ppm(0.03%)を超える場合、また電池では電池中に鉛の40ppm(0.004%)を超える場合
-
水銀/水銀化合物意図的添加 または
均質材料の質量に対する含有率が1,000ppm(0.1%)を超える場合
-
オゾン層破壊物質意図的添加-
ポリ臭化ビフェニル類(PBB類)均質材料の質量に対する含有率が1,000ppm(0.1%)を超える場合-
ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類)均質材料の質量に対する含有率が1,000ppm(0.1%)を超える場合-
ポリ塩化ビフェニル類及び
ポリ塩化ターフェニル類
(PCB類、PCT類)
PCB類については意図的添加
PCT類については材料の50ppm(0.005%)を超える場合
-
ポリ塩化ナフタレン
(塩素原子数が3以上)
意図的添加-
放射性物質意図的添加-
一部の短鎖型塩化パラフィン
(C10-C13)
均質材料の質量に対する含有率が1,000ppm(0.1%)を超える場合-
トリブチルスズ=オキシド
(TBTO)
意図的添加 または 製品の1,000ppm(0.1%)を超える場合-
一部のトリブチルスズ(TBT)、トリフェニルスズ(TPT)意図的添加 または スズ元素として、材料中の1,000ppm(0.1%)を超える場合-
  • ※ 対象は製品本体とし、梱包/付属品は含みません。
  • ※ 「-」は含有されていないことを表します。
  • ※ 含有レベルの数値はppmで表しています。一般的には、1,000ppm=0.1重量%として換算されます。

使用上の注意

  • ※ 屋内で使用してください。
  • ※ ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
  • ※ 開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
  • ※ 厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRMCU200S

1個

2,976( 3,274円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

識別や表示ができる長さ200mmのマーキングタイ。
【特長】
・結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込みやシール貼付にて識別、表示が可能。
・色:白。
・一度締めると、切断しない限り外すことは不可能。
・使用温度範囲:-40~+80℃。
・書き込みスペース(縦×横):30×15mm。
【用途】
・結束した電線やケーブルなどを識別したいときに便利。

(i)ご注意

  • 屋内で使用してください。 ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。 開封後、保管する場合は袋を密閉してください。 厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。

TRMCU200Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マーキングタイ 長さ200mm(100本入) TRMCU200Sの型番TRMCU200Sのページです。
型番TRMCU200Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マーキングタイ 長さ200mm(100本入) TRMCU200S

マーキングタイ 長さ200mm(100本入) TRMCU200S

    マーキングタイ 長さ200mm(100本入) TRMCU200SS

    マーキングタイ 長さ200mm(100本入) TRMCU200SS

      マーキングタイ 長さ270mm

      マーキングタイ 長さ270mm

        マーキングタイ 長さ300mm(100本入) TRMCU300

        マーキングタイ 長さ300mm(100本入) TRMCU300

          ステンレス結束バンド

          ステンレス結束バンド

            Thomas & Betts 結束バンド 375 x 7.6 mm, 白 Ty-Fast

            Thomas & Betts 結束バンド 375 x 7.6 mm, 白 Ty-Fast

              Sk Kohki Co 結束バンド, 150mm x 3.5 mm, ナチュラル

              Sk Kohki Co 結束バンド, 150mm x 3.5 mm, ナチュラル

                Sk Kohki Co 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, ナチュラル

                Sk Kohki Co 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, ナチュラル

                  ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5 ナチュラル T30R 111-03009【100個】

                  ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5 ナチュラル T30R 111-03009【100個】

                    結束バンド(取り外し可能・標準タイプ)

                    結束バンド(取り外し可能・標準タイプ)

                      結束バンド スタンダードタイ(スリムタイプ)

                      結束バンド スタンダードタイ(スリムタイプ)

                        ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5 ナチュラル T30R 111-03022【500個】

                        ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5 ナチュラル T30R 111-03022【500個】

                          結束バンド(ビーズタイプ)

                          結束バンド(ビーズタイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ ABB(THOMAS&BETTS) エスケイ工機 エスケイ工機 ヘラマンタイトン ミスミ エスジー工業 ヘラマンタイトン ミスミ
                            通常価格 2,976円 3,218円 5,533円 7,283円 826円 60円 15円 8円 35円 494円 485円 26円 229円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能

                            マーキングタイ 長さ200mm(100本入) TRMCU200Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました