主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラ...
TRUSCO ケーブルタイ OD 幅2.5×100mm最大結束Φ22(直径22mm) 標準型の外観
TRUSCO ケーブルタイ OD 幅2.5×100mm最大結束Φ22(直径22mm) 標準型の使用例
TRUSCO ケーブルタイ OD 幅2.5×100mm最大結束Φ22(直径22mm) 標準型の寸法図
品番 | 色 | 幅×長さ (mm) |
厚み (mm) |
最大結束径 (mm) |
引張強度 (N) |
---|---|---|---|---|---|
TRCVR-100OD | OD | 2.5×100 | 1.10 | 22 | 78.4 |
Loading...
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプのケーブルタイ。
【特長】
・電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることが可能。
・ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利。
・一度使用すると再利用不可。
【用途】
・電線ケーブルの固定や結束。
TRCVR-100ODで型番確定
ケーブルタイ OD 2.5mm×100mm 最大結束径22mm 標準型の型番TRCVR-100ODのページです。
型番TRCVR-100ODに関する仕様情報を記載しております。