(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケーブルタイ 幅9.0×762mm 最大結束径227mm 耐候性 50本

ケーブルタイ 幅9.0×762mm 最大結束径227mm 耐候性 50本

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,868円
税込単価
19,655円

屋外での結束に適した汎用性の高いタイプのケーブルタイ。【特長】・色:黒。・幅×...

詳細情報を確認する

  • 結束径(mm):
    227
  • 全長(mm):
    762
  • 幅(mm):
    9
  • 材質:
    ナイロン
  • 色:
  • 耐環境性:
    耐候
  • 引張強度(N):
    784
  • 厚さ(mm):
    2
  • JANコード:
    4989999426731
  • 質量(g):
    700
  • トラスココード:
    792-2671
  • 材質詳細:
    ナイロン66

型番

TRCV762-50W 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ケーブルタイ9.0×762mm最大227耐候性50本の仕様

ケーブルタイ 耐候性の製品イメージ

ケーブルタイ 耐候性の製品イメージ

  • ※ 一度締めると、切断しない限り外すことはできません。
ケーブルタイ 耐候性の使用イメージ

ケーブルタイ 耐候性の使用イメージ

結束バンドの種類例:テフゼル結束バンドの特長

  • 樹脂の中で最も強い素材のひとつであるフッ素系樹脂「テフゼル」を使用。
  • 耐高温/耐熱/耐薬品/耐放射線/耐紫外線/耐候性に優れた結束バンド。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRCV762-50W

1個

17,868( 19,655円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋外での結束に適した汎用性の高いタイプのケーブルタイ。
【特長】
・色:黒。
・幅×長さ×厚さ:9×762×2mm。
・引張強度:784N。
・最大結束径:227mm。
・屋外用使用温度範囲:-40~+80℃。
・耐候性タイプUL規格品(94V-2)。
・材質:耐候性ナイロン66。
【用途】
・屋外のワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に最適。

TRCV762-50Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ケーブルタイ 幅9.0×762mm 最大結束径227mm 耐候性 50本の型番TRCV762-50Wのページです。
型番TRCV762-50Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブルタイ 幅9.0×762mm 最大結束径227mm 耐候性 50本

ケーブルタイ 幅9.0×762mm 最大結束径227mm 耐候性 50本

    ケーブルタイ 幅12.7×480mm 最大結束径137mm 耐候型 50本

    ケーブルタイ 幅12.7×480mm 最大結束径137mm 耐候型 50本

      高強度ケーブルタイ 幅12.7×730mm 最大結束径216mm 標準型

      高強度ケーブルタイ 幅12.7×730mm 最大結束径216mm 標準型

        ケーブルタイ 幅12.7×230mm 最大結束径57mm 標準型 50本入

        ケーブルタイ 幅12.7×230mm 最大結束径57mm 標準型 50本入

          ケーブルタイ OD 幅4.6×203mm 最大結束径52mm 標準型

          ケーブルタイ OD 幅4.6×203mm 最大結束径52mm 標準型

            高強度ケーブルタイ 12.7×380mm 最大結束径105mm 標準型 50本

            高強度ケーブルタイ 12.7×380mm 最大結束径105mm 標準型 50本

              ケーブルタイ 幅9.0×710mm 最大結束径209mm 標準型 50本

              ケーブルタイ 幅9.0×710mm 最大結束径209mm 標準型 50本

                メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                通常価格 17,868円 6,450円 7,710円 3,578円 1,785円 4,260円 11,025円
                通常出荷日 1日目   4日目   4日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目  
                結束径(mm) 227 137 216 57 - 105 209
                全長(mm) 762 480 730 230 - 380 710
                幅(mm) 9 12.7 12.7 12.7 - 12.7 9
                材質 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン - ナイロン ナイロン
                -

                ケーブルタイ 幅9.0×762mm 最大結束径227mm 耐候性 50本のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました