(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケーブルタイ 幅9.0×710mm 最大結束径209mm 標準型 50本

ケーブルタイ 幅9.0×710mm 最大結束径209mm 標準型 50本

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,025円
税込単価
12,128円

屋内での結束に適した汎用性の高いケーブルタイ。【特長】・材質/仕上は、ナイロン...

詳細情報を確認する

  • 結束径(mm):
    209
  • 全長(mm):
    710
  • 幅(mm):
    9
  • 材質:
    ナイロン
  • 色:
  • 引張強度(N):
    784
  • 厚さ(mm):
    2
  • JANコード:
    4989999426403
  • 質量(g):
    700
  • トラスココード:
    792-2621
  • 材質詳細:
    ナイロン66

(i)ご注意

  • 屋内で使用してください。 ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。 開封後、保管する場合は袋を密閉してください。 厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。

型番

TRCV-710-50 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ケーブルタイ 幅9.0×710mm 最大結束径209mm 標準型 50本の仕様

ケーブルタイ幅9.0mm×710mm最大結束φ209標準型 50本の製品イメージ

ケーブルタイ幅9.0mm×710mm最大結束φ209標準型 50本の製品イメージ

幅12.7mmのワイドサイズタイプは引張る強度が1,117.2Nで非常に頑強。複数のケーブルをまとめて強力に結束することが可能。

幅12.7mmのワイドサイズタイプは引張る強度が1,117.2Nで非常に頑強。複数のケーブルをまとめて強力に結束することが可能。

製品仕様

寸法図

寸法図

  • 色:白
  • 幅:9mm
  • 最大結束径:209mm
  • 長さ:710mm
  • 引張強度:784N
  • 厚さ:2mm
  • 袋人数:50本
  • 一度締めると、切断しない限り外すことはできません。
  • 屋内用
  • 使用温度範囲:-40~+80℃
  • UL規格品
  • UL難燃性(94V-2)
  • 質量:700g
  • 製造国:台湾

注意・禁止事項

  • ※ 屋内で使用してください。
  • ※ ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
  • ※ 開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
  • ※ 厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRCV-710-50

1個

11,025( 12,128円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋内での結束に適した汎用性の高いケーブルタイ。
【特長】
・材質/仕上は、ナイロン66。
【用途】
・電線ケーブルの固定や結束に最適。
・屋内使用に最適。

(i)ご注意

  • 屋内で使用してください。 ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。 開封後、保管する場合は袋を密閉してください。 厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。

Loading...

TRCV-710-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ケーブルタイ 幅9.0×710mm 最大結束径209mm 標準型 50本の型番TRCV-710-50のページです。
型番TRCV-710-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブルタイ 幅9.0×710mm 最大結束径209mm 標準型 50本

ケーブルタイ 幅9.0×710mm 最大結束径209mm 標準型 50本

    高強度ケーブルタイ 12.7×380mm 最大結束径105mm 標準型 50本

    高強度ケーブルタイ 12.7×380mm 最大結束径105mm 標準型 50本

      ケーブルタイ 幅12.7×230mm 最大結束径57mm 標準型 50本入

      ケーブルタイ 幅12.7×230mm 最大結束径57mm 標準型 50本入

        高強度ケーブルタイ 幅12.7×730mm 最大結束径216mm 標準型

        高強度ケーブルタイ 幅12.7×730mm 最大結束径216mm 標準型

          ケーブルタイ 幅12.7×480mm 最大結束径137mm 耐候型 50本

          ケーブルタイ 幅12.7×480mm 最大結束径137mm 耐候型 50本

            ケーブルタイ 幅9.0×1219mm 最大結束径372mm 標準型

            ケーブルタイ 幅9.0×1219mm 最大結束径372mm 標準型

              HellermannTyton 結束バンド200 x 4.6 mm, 黒 T50ROS

              HellermannTyton 結束バンド200 x 4.6 mm, 黒 T50ROS

                ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 黒 ナイロン T50Rシリーズ 111-05000

                ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 黒 ナイロン T50Rシリーズ 111-05000

                  メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン
                  通常価格 11,025円 4,260円 3,578円 7,710円 6,450円 26,800円 71円 23円
                  通常出荷日 1日目   4日目   2日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  
                  結束径(mm) 209 105 57 216 137 372 - -
                  全長(mm) 710 380 230 730 480 1219 - -
                  幅(mm) 9 12.7 12.7 12.7 12.7 9 - -
                  材質 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン - -
                  - -

                  ケーブルタイ 幅9.0×710mm 最大結束径209mm 標準型 50本のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました