屋内での結束に適した汎用性の高い高強度ケーブルタイ。 【特長】 ・材質/仕上は...
高強度ケーブルタイ 12.7×230mm最大結束径57mm標準型 50本入の製品イメージ
幅12.7のワイドサイズタイプは引張強度が1,117.2Nで非常に頑強。複数のケーブルをまとめて強力に結束することが可能。
寸法図
Loading...
屋内での結束に適した汎用性の高い高強度ケーブルタイ。
【特長】
・材質/仕上はナイロン66。
【用途】
・電線ケーブルの固定や結束に最適。
・屋内使用に最適。
Loading...
TRCV-230XL-50で型番確定
ケーブルタイ 幅12.7×230mm 最大結束径57mm 標準型 50本入の型番TRCV-230XL-50のページです。
型番TRCV-230XL-50に関する仕様情報を記載しております。