(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケーブルタイ 幅9.0×1219mm 最大結束径372mm 標準型

ケーブルタイ 幅9.0×1219mm 最大結束径372mm 標準型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
26,800円
税込単価
29,480円

複数のケーブル等をまとめて強力に結束するケーブルタイ。【特長】・主に屋内での結...

詳細情報を確認する

  • 結束径(mm):
    372
  • 全長(mm):
    1219
  • 幅(mm):
    9
  • 材質:
    ナイロン
  • 色:
  • 引張強度(N):
    784
  • 厚さ(mm):
    2
  • JANコード:
    4989999426458
  • 質量(g):
    1160.000
  • トラスココード:
    792-2442
  • 材質詳細:
    ナイロン66

(i)ご注意

  • 屋内で使用してください。 ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。 開封後、保管する場合は袋を密閉してください。 厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。

型番

TRCV-1219-50 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ケーブルタイ幅9.0×1,219mm最大結束φ372(直径372mm)標準型の仕様

製品イメージ(TRCV-1219-50)

製品イメージ(TRCV-1219-50)

TRCV-1219-50の寸法図

  • 屋内用
  • 使用温度範囲:-40~+80℃
  • UL規格品
  • UL難燃性(94V-2)
  • 色:白
  • 幅:9mm
  • 最大結束径:372mm
  • 長さ:1,219mm
  • 引張強度:784N
  • 厚さ:2mm
  • 袋人数:50本
  • 一度締めると、切断しない限り外すことはできない
  • 材質:ナイロン66
  • 質量/質量単位:1,160g

【注意事項】

  • ※ 屋内で使用してください。
  • ※ ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
  • ※ 開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
  • ※ 厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。

 

(単位:mm)

 

寸法図(TRCV-1219-50)

寸法図(TRCV-1219-50)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRCV-1219-50

1個

26,800( 29,480円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

複数のケーブル等をまとめて強力に結束するケーブルタイ。
【特長】
・主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプ。
・製造国:台湾。
【用途】
・電線ケーブルの固定や結束に使用。
・屋内使用に最適。

(i)ご注意

  • 屋内で使用してください。 ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。 開封後、保管する場合は袋を密閉してください。 厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。

Loading...

TRCV-1219-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ケーブルタイ 幅9.0×1219mm 最大結束径372mm 標準型の型番TRCV-1219-50のページです。
型番TRCV-1219-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブルタイ 幅9.0×1219mm 最大結束径372mm 標準型

ケーブルタイ 幅9.0×1219mm 最大結束径372mm 標準型

    高強度ケーブルタイ 幅12.7×730mm 最大結束径216mm 標準型

    高強度ケーブルタイ 幅12.7×730mm 最大結束径216mm 標準型

      ケーブルタイ 幅9.0×710mm 最大結束径209mm 標準型 50本

      ケーブルタイ 幅9.0×710mm 最大結束径209mm 標準型 50本

        ケーブルタイ 幅12.7×230mm 最大結束径57mm 標準型 50本入

        ケーブルタイ 幅12.7×230mm 最大結束径57mm 標準型 50本入

          インシュロック ラッシングタイ 66ナイロン 標準グレード

          インシュロック ラッシングタイ 66ナイロン 標準グレード

            ケーブルタイ“CLICK TIE(クリックタイ)”

            ケーブルタイ“CLICK TIE(クリックタイ)”

              高強度ケーブルタイ 12.7×380mm 最大結束径105mm 標準型 50本

              高強度ケーブルタイ 12.7×380mm 最大結束径105mm 標準型 50本

                結束バンド(標準タイプ・耐候タイプ)

                結束バンド(標準タイプ・耐候タイプ)

                  インシュロック ラッシングタイ 66ナイロン 耐候グレード(黒)

                  インシュロック ラッシングタイ 66ナイロン 耐候グレード(黒)

                    ダブルループ結束バンド

                    ダブルループ結束バンド

                      インシュロック LKタイ 標準グレード

                      インシュロック LKタイ 標準グレード

                        インシュロック リピートタイ 耐候グレード

                        インシュロック リピートタイ 耐候グレード

                          インシュロック リピートタイ 標準グレード

                          インシュロック リピートタイ 標準グレード

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ヘラマンタイトン SapiSelco トラスコ中山 東洋技研 ヘラマンタイトン パンドウイット ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン
                            通常価格 26,800円 7,710円 11,025円 3,578円 133円 2,282円 4,260円 486円 4,416円 3,329円 2,090円 1,997円 1,440円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   2日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            結束径(mm) 372 216 209 57 - - 105 - - - - - -
                            全長(mm) 1219 730 710 230 - - 380 - - - - - -
                            幅(mm) 9 12.7 9 12.7 - - 12.7 - - - - 7.4 7.4
                            材質 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン 66ナイロン - ナイロン 66ナイロン 66ナイロン - 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン
                            - - 乳白 -

                            ケーブルタイ 幅9.0×1219mm 最大結束径372mm 標準型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました