(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

裸圧着端子先開形 φ3.2(スタッド径3.2mm) 長さ12.0(60個入)

裸圧着端子先開形 φ3.2(スタッド径3.2mm) 長さ12.0(60個入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,564円
税込単価
1,720円

電線の接続に使用する裸圧着端子。【特長】・接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開...

詳細情報を確認する

型番

T-0.3Y-3 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

裸圧着端子先開形φ3.2(直径3.2mm)長さ12.0 (60個入)の仕様

製品イメージ(T-0.3Y-3)

製品イメージ(T-0.3Y-3)

使用例

使用例

T-0.3Y-3の特長

圧着端子の電線抱合範囲

圧着端子の電線抱合範囲

適正工具で圧着

適正工具で圧着

T-0.3Y-3の寸法図

【仕様/規格】

  • 先開形/単線対応タイプ
  • 適合工具:裸圧着端子/スリーブ用工具
  • スタッド径:3.2mm
  • 全長:12mm
  • 内寸:1mm
  • 外寸:5.2mm
  • JIS規格品:×
  • 電線抱合範囲単線:-
  • 電線抱合範囲 より線:0.20~0.50mm2
  • 電線抱合範囲:24-20AWG
  • 色:シルバー
  • 端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
  • 質量/質量単位:15g

 

(単位:mm)

 

寸法図(T-0.3Y-3)

寸法図(T-0.3Y-3)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-0.3Y-3

1個

1,564( 1,720円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電線の接続に使用する裸圧着端子。
【特長】
・接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる。
・製造国:日本。
【用途】
・軟鋼のより線、または単線の電線の接続に使用。

T-0.3Y-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

裸圧着端子先開形 φ3.2(スタッド径3.2mm) 長さ12.0(60個入)の型番T-0.3Y-3のページです。
型番T-0.3Y-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

裸圧着端子先開形 φ3.2(スタッド径3.2mm) 長さ12.0(60個入)

裸圧着端子先開形 φ3.2(スタッド径3.2mm) 長さ12.0(60個入)

    裸圧着端子先開形 φ4.3(スタッド径4.3mm) 長さ16.0(45個入)

    裸圧着端子先開形 φ4.3(スタッド径4.3mm) 長さ16.0(45個入)

      裸圧着端子先開形 φ3.7(スタッド径3.7mm) 長さ15.0(50個入)

      裸圧着端子先開形 φ3.7(スタッド径3.7mm) 長さ15.0(50個入)

        裸圧着端子先開形 φ4.3(スタッド径4.3mm) 長さ16.4mm

        裸圧着端子先開形 φ4.3(スタッド径4.3mm) 長さ16.4mm

          裸圧着端子丸形 φ8.4(スタッド径8.4mm) 長さ27.5mm

          裸圧着端子丸形 φ8.4(スタッド径8.4mm) 長さ27.5mm

            裸圧着端子先開形 φ4.3(スタッド径4.3mm) 長さ16.4(50個入)

            裸圧着端子先開形 φ4.3(スタッド径4.3mm) 長さ16.4(50個入)

              裸圧着端子丸形 φ10.5(スタッド径10.5mm) 長さ32.5mm

              裸圧着端子丸形 φ10.5(スタッド径10.5mm) 長さ32.5mm

                裸圧着端子丸形 φ6.4(スタッド径6.4mm) 長さ39.0mm

                裸圧着端子丸形 φ6.4(スタッド径6.4mm) 長さ39.0mm

                  裸圧着端子丸形 φ13.0(スタッド径13mm) 長さ42.3mm

                  裸圧着端子丸形 φ13.0(スタッド径13mm) 長さ42.3mm

                    裸圧着端子先開形 φ3.2(スタッド径3.2mm) 長さ15.0mm (50個入)

                    裸圧着端子先開形 φ3.2(スタッド径3.2mm) 長さ15.0mm (50個入)

                      裸圧着端子 棒形 T-TC1.25-11

                      裸圧着端子 棒形 T-TC1.25-11

                        裸圧着端子 棒形 T-TC1.25-16

                        裸圧着端子 棒形 T-TC1.25-16

                          TRUSCO 裸圧着端子先開形

                          TRUSCO 裸圧着端子先開形

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 1,564円 1,770円 1,656円 1,387円 1,742円 1,770円 1,742円 2,100円 2,100円 1,822円 1,742円 1,742円 1,392円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            裸圧着端子先開形 φ3.2(スタッド径3.2mm) 長さ12.0(60個入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました