(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

信越 熱収縮ゴムチューブ ST25DG(1.0mm)1M (型番リスト)

信越 熱収縮ゴムチューブ ST25DG(1.0mm)1M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,082円
税込単価
1,190円

【特長】・-50~200℃という幅広い温度範囲で使用できます。・電気特性に優れ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

ST-25DG-1.0-1 解除

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST-25DG-1.0-1

1個

1,082( 1,190円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・-50~200℃という幅広い温度範囲で使用できます。
・電気特性に優れています。
・適度な柔らかさを保ちます。
・機密性の高い被覆ができます。
【用途】
・コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護など
【商品仕様】
・収縮前内径(mm):5~6.7
・色:グレー
・収縮後内径(mm):2.2~2.9
・長さ(m):1
・長さ(mm):1000
・80℃以上の加熱により、内径が約1/2に収縮
・JANコード:4582118737284
・トラスココード:819-3728
・質量:14.48g
【材質/仕上】
・主成分:シリコーン

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

信越 熱収縮ゴムチューブ ST25DG(1.0mm)1Mの型番ST-25DG-1.0-1のページです。
型番ST-25DG-1.0-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

信越 熱収縮ゴムチューブ ST25DG(1.0mm)1M

信越 熱収縮ゴムチューブ ST25DG(1.0mm)1M

    信越 熱収縮ゴムチューブ ST55DG(1.5mm)1M

    信越 熱収縮ゴムチューブ ST55DG(1.5mm)1M

      信越 熱収縮ゴムチューブ ST40DG(1.0mm)1M

      信越 熱収縮ゴムチューブ ST40DG(1.0mm)1M

        Sumitomo スミチューブ 収縮前 21.2mm, 収縮後 10mm, 動作温度Max+105℃

        Sumitomo スミチューブ 収縮前 21.2mm, 収縮後 10mm, 動作温度Max+105℃

          Sumitomo スミチューブ 収縮前 6.5mm, 収縮後 3.5mm, 黒(低温収縮)

          Sumitomo スミチューブ 収縮前 6.5mm, 収縮後 3.5mm, 黒(低温収縮)

            Sumitomo スミチューブ 収縮前26.1mm, 収縮後12.5mm,動作温度Max+105℃

            Sumitomo スミチューブ 収縮前26.1mm, 収縮後12.5mm,動作温度Max+105℃

              メーカー 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 住友電工 住友電工 住友電工
              通常価格 1,082円 1,877円 1,397円 1,211円 168円 1,852円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目  

              信越 熱収縮ゴムチューブ ST25DG(1.0mm)1Mのレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
              機器の配線に使用
              評価 5.0満足度:5.02019/09/04
              お客様よりご指定がありましたので購入しました。メーカーの欠品がありましたため、今回ミスミを利用しました。機器の配線の保護に使用しています。柔軟性もあり、特に気になる点はありません。問題なく利用しています。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト