(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸型コネクタ SNSシリーズ PCプラグ用キャップ

丸型コネクタ SNSシリーズ PCプラグ用キャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,403円 ~ 1,535円
税込価格
1,543円 ~ 1,689円

三和電気工業株式会社 丸型コネクタ SNSシリーズ PCプラグ用キャップ。

詳細情報を確認する

  • シリーズ:
    その他
  • 耐環境性:
    耐環境性なし
  • シリーズ詳細:
    SNS
  • 材質:
    亜鉛合金
  • 特長:
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

仕様

SNS-16-CPC【特長】
・一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
【商品仕様】
・適合機種:SNS-16シリーズ(PCプラグ)
・SNS-16用キャップ
・PCプラグ用
・トラスココード:818-9165
・質量:17.5g
【材質/仕上】
・亜鉛合金
SNS-20-CPC【特長】
・一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
【商品仕様】
・適合機種:SNS-20シリーズ(PCプラグ)
・SNS-20用キャップ
・PCプラグ用
・トラスココード:818-9175
・質量:9.49g
【材質/仕上】
・亜鉛合金

型番リスト

型番
適合機種
質量(g)
トラスココード
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SNS-16シリーズ(PCプラグ)
17.5
818-9165
SNS-16用キャップ・PCプラグ用

1個

1,403( 1,543円 )

4日目

SNS-20シリーズ(PCプラグ)
9.49
818-9175
SNS-20用キャップ・PCプラグ用

1個

1,535( 1,689円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三和電気工業株式会社 丸型コネクタ SNSシリーズ PCプラグ用キャップ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸型コネクタ SNSシリーズ PCプラグ用キャップ

丸型コネクタ SNSシリーズ PCプラグ用キャップ

    丸型コネクタ SNSシリーズ レセプタクル用キャップ

    丸型コネクタ SNSシリーズ レセプタクル用キャップ

      SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ PCプラグ用キャップ

      SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ PCプラグ用キャップ

        SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ レセプタクル用キャップ

        SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ レセプタクル用キャップ

          PLS-20 ゴムブッシング

          PLS-20 ゴムブッシング

            Wago 2059-301/998-403 2059シリーズ 照明用コネクタ

            Wago 2059-301/998-403 2059シリーズ 照明用コネクタ

              アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A メス 14極 MS3102A-20-27P

              アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A メス 14極 MS3102A-20-27P

                メーカー 三和電気工業株式会社 三和電気工業株式会社 三和電気工業株式会社 三和電気工業株式会社 APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. ワゴ AMPHENOL
                通常価格 1,403円 1,690円 1,581円 3,886円 99円 218円 6,329円
                通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  
                シリーズ その他 その他 その他 その他 PLS-20 その他 MS
                耐環境性 耐環境性なし 耐環境性なし 防水性 防水性 難燃性 耐環境性なし 耐環境性なし
                シリーズ詳細 SNS SNS SNW SNW - - -
                材質 亜鉛合金 亜鉛合金 - - - - -
                特長 一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 - - - - -

                丸型コネクタ SNSシリーズ PCプラグ用キャップのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました