(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SapiSelco ケーブルタイ固定具 プラグ差込型 5mm 黒 (100個入)

SapiSelco ケーブルタイ固定具 プラグ差込型 5mm 黒 (100個入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,097円
税込単価
5,607円

【特長】・ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。【用途...

詳細情報を確認する

型番

SLE.3.2101 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLE.3.2101

1個

5,097( 5,607円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
【用途】
・ケーブルタイの固定。
【商品仕様】
・高さ(mm):11
・使用結束バンド幅(mm):5
・色:黒
・下穴:6.4~7.1mm
・プラグ長さ:9mm
・プラグ幅:7.9mm
・JANコード:8014748306807
・トラスココード:819-0268
・質量:54g
【材質/仕上】
・ナイロン66

SLE.3.2101で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SapiSelco ケーブルタイ固定具 プラグ差込型 5mm 黒 (100個入)の型番SLE.3.2101のページです。
型番SLE.3.2101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SapiSelco ケーブルタイ固定具 プラグ差込型 5mm 黒 (100個入)

SapiSelco ケーブルタイ固定具 プラグ差込型 5mm 黒 (100個入)

    エッジクリップ(グレー、耐候・耐熱グレード)

    エッジクリップ(グレー、耐候・耐熱グレード)

      メタルコンテント・マウントベース(接着タイプ)(金属検出機用・標準)

      メタルコンテント・マウントベース(接着タイプ)(金属検出機用・標準)

        タイマウント(TMEHタイプ)

        タイマウント(TMEHタイプ)

          インシュロック プッシュマウントタイ オンセット・ドーム型マウント

          インシュロック プッシュマウントタイ オンセット・ドーム型マウント

            メタルコンテント・TIPTAG(金属検出機用・標準)

            メタルコンテント・TIPTAG(金属検出機用・標準)

              1/4" - 3/4"  バンドツール

              1/4" - 3/4" バンドツール

                結束バンドツール

                結束バンドツール

                  メタルコンテント・マーカークリップ(金属検出機用・標準)

                  メタルコンテント・マーカークリップ(金属検出機用・標準)

                    吊りボルトタイ スペシャルシリーズ

                    吊りボルトタイ スペシャルシリーズ

                      インシュロック 導電性固定具

                      インシュロック 導電性固定具

                        3/4" -1・1/4" バンドツール

                        3/4" -1・1/4" バンドツール

                          1/4" - 3/8"  バンドツール

                          1/4" - 3/8" バンドツール

                            メーカー SapiSelco ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン パンドウイット ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン エスコ エスコ ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン エスコ エスコ
                            通常価格 5,097円 5,040円 6,822円 5,350円 5,313円 8,619円 39,340円 23,620円 6,785円 8,467円 7,268円 202,890円 6,170円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            材質 ナイロン ナイロン ナイロン - ナイロン 樹脂 - - ナイロン ナイロン 樹脂 - -
                            全長(mm) 20 15 - - 160 65 - - 26 270 - - -
                            幅(mm) 16 15 - 18.3 5 11 - - 13 13 - - -

                            SapiSelco ケーブルタイ固定具 プラグ差込型 5mm 黒 (100個入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました