(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M 6kV接続材 収縮チューブタイプ 60SQ用

3M 6kV接続材 収縮チューブタイプ 60SQ用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
267,287円
税込単価
294,016円

【特長】・6600V CVT、EM-CETケーブル用直線接続材料です。・水没、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 直埋での接続では、接続部全体を堅牢なコンクリート板、トラフで覆うことで機械的な荷重がかからないように接続部を防護する必要があります。 架空接続など直射日光にさらされる場合には最外層にビニルテープ巻き処理を行ってください。 この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

S6CS-R4-60-EM 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S6CS-R4-60-EM

1個

267,287( 294,016円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・6600V CVT、EM-CETケーブル用直線接続材料です。
・水没、冠水が想定される箇所でもご使用いただけます。
・3M[[TM上]]独自のオールインワン構造をコンセプトとした最新の常温収縮型高圧ケーブル接続工法です。
・常温収縮工法だから可能なテープ巻き工程の徹底省略とコンパクト化により、さらなる施工時間の短縮、狭所での作業のしやすさを実現しています。
・あらかじめケーブルに通しておく部材を1つの部材に集約(オールインワン構造)、パテ内蔵による防水テープ巻き工程省略により、簡単で分かり易く、かつ従来品に比べ約1/2の作業時間短縮を実現しています。
・火気、熱源を必要としないので安全です。
・施工後、即通電が可能です。
・エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
・国土交通省のNETIS(新技術情報提供システム)の登録工法です。
【用途】
・高圧ケーブルの接続材。
【商品仕様】
・適用ケーブル導体サイズ(mm[[の2乗]]):60
・接続部仕上外径(mm):75
・接続部仕上長さ(mm):585
・ダイス対角寸法:19
・JCAA305性能規格準拠品
・6.6kV CVTおよびCETケーブル用接続材(常温収縮工法)
・適用接続子:圧縮
・トラスココード:795-8471
・質量:6kg
【材質/仕上】
・絶縁筒本体:シリコーン、EPDM、ブチルゴム
【セット内容/付属品】
・導体接続子X3個、常温収縮絶縁筒本体X3個、接地用スプリングX6個、すずメッキ軟銅線X3個、スコッチ[[R上]]半導電性テープ13(19X900mm)X6巻、専用グリースX3個、A-2前処理キットX1缶、プラスチック製手袋X6枚、相色別テープX1組、施工札X1枚、作業ゲージX1枚

(i)ご注意

  • 直埋での接続では、接続部全体を堅牢なコンクリート板、トラフで覆うことで機械的な荷重がかからないように接続部を防護する必要があります。 架空接続など直射日光にさらされる場合には最外層にビニルテープ巻き処理を行ってください。 この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

S6CS-R4-60-EMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M 6kV接続材 収縮チューブタイプ 60SQ用の型番S6CS-R4-60-EMのページです。
型番S6CS-R4-60-EMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M 6kV接続材 収縮チューブタイプ 60SQ用

3M 6kV接続材 収縮チューブタイプ 60SQ用

    3M 6kV接続材 収縮チューブタイプ 600SQ用

    3M 6kV接続材 収縮チューブタイプ 600SQ用

      3M 6kV接続材 収縮チューブタイプ 325SQ用

      3M 6kV接続材 収縮チューブタイプ 325SQ用

        3M 6kV接続材 収縮チューブタイプ 100SQ用

        3M 6kV接続材 収縮チューブタイプ 100SQ用

          3M 6kV接続材 収縮チューブタイプ 500SQ用

          3M 6kV接続材 収縮チューブタイプ 500SQ用

            3M 6kV接続材 収縮チューブタイプ 200SQ用

            3M 6kV接続材 収縮チューブタイプ 200SQ用

              3M 6kV接続材 収縮チューブタイプ 22SQ用

              3M 6kV接続材 収縮チューブタイプ 22SQ用

                3M 6kV接続材 収縮チューブタイプ 250SQ用

                3M 6kV接続材 収縮チューブタイプ 250SQ用

                  3M 6kV接続材 収縮チューブタイプ 400SQ用

                  3M 6kV接続材 収縮チューブタイプ 400SQ用

                    コルゲートチューブ チューブ本体

                    コルゲートチューブ チューブ本体

                      BP53-S スリットチューブ

                      BP53-S スリットチューブ

                        カクフレキ

                        カクフレキ

                          TLフレキ(波付タイプ・呼び線入)

                          TLフレキ(波付タイプ・呼び線入)

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン ミスミ 日東工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 267,287円 612,974円 489,698円 323,407円 598,778円 409,241円 231,967円 478,222円 523,751円 706円 6,534円 639円 5,864円
                            通常出荷日 5日目   19日目   10日目   5日目   19日目   9日目   19日目   10日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 接続材収縮チューブ 接続材収縮チューブ 接続材収縮チューブ 接続材収縮チューブ 接続材収縮チューブ 接続材収縮チューブ 接続材収縮チューブ 接続材収縮チューブ 接続材収縮チューブ - フレキ・標準 - コルゲートチューブ
                            形状 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - スリットあり - スリットなし
                            - - -
                            保護機能(耐環境性) 防水性 防水性 防水性 防水性 防水性 防水性 防水性 防水性 防水性 - - - -

                            3M 6kV接続材 収縮チューブタイプ 60SQ用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂管カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました