(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SapiSelco ナイロック ケーブルタイ 3.5mm×200mm 黒色【100個入り】

SapiSelco ナイロック ケーブルタイ 3.5mm×200mm 黒色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
669円
税込単価
736円

【特長】・特殊なバンドの配置により、細くても強い引張強度を発揮してくれます。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 屋内で使用してください。 ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。 開封後、保管する場合は袋を密閉してください。 厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。

型番

NYL.3.2123 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NYL.3.2123

1パック

100個入り

669( 736円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊なバンドの配置により、細くても強い引張強度を発揮してくれます。
・同サイズの「セルフィット」より約30%強い引張強度があります。
・素材を減らすことで、軽くて、環境にも優しいケーブルタイです。
【用途】
・電線ケーブルの固定や結束に。
・ケーブルタイの軽さを求める作業箇所に。
【商品仕様】
・色:黒
・幅(mm):3.5
・最大結束径(mm):55
・長さ(mm):200
・引張強度(N):280
・厚さ(mm):1.3
・最小結束径(mm):4
・屋内用
・使用温度範囲:-25~60℃
・JANコード:8014748306913
・トラスココード:819-0188
・質量:98g
【材質/仕上】
・ナイロン66

(i)ご注意

  • 屋内で使用してください。 ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。 開封後、保管する場合は袋を密閉してください。 厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。

NYL.3.2123で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SapiSelco ナイロック ケーブルタイ 3.5mm×200mm 黒色の型番NYL.3.2123のページです。
型番NYL.3.2123に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SapiSelco ナイロック ケーブルタイ 3.5mm×200mm 黒色

SapiSelco ナイロック ケーブルタイ 3.5mm×200mm 黒色

    SapiSelco ナイロック ケーブルタイ 3.5mm×200mm 白色

    SapiSelco ナイロック ケーブルタイ 3.5mm×200mm 白色

      SapiSelco ナイロック ケーブルタイ 3.5mm×300mm 黒色

      SapiSelco ナイロック ケーブルタイ 3.5mm×300mm 黒色

        SapiSelco ナイロック ケーブルタイ 3.5mm×300mm 白色

        SapiSelco ナイロック ケーブルタイ 3.5mm×300mm 白色

          SapiSelco ナイロック ケーブルタイ 4.5mm×360mm 白色

          SapiSelco ナイロック ケーブルタイ 4.5mm×360mm 白色

            ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5 ナチュラル T30R 111-03009【100個】

            ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5 ナチュラル T30R 111-03009【100個】

              HellermannTyton 結束バンド 150 x 3.5 mm, 緑 T30R

              HellermannTyton 結束バンド 150 x 3.5 mm, 緑 T30R

                ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5mm 黒 ナイロン T30Rシリーズ 111-03012

                ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5mm 黒 ナイロン T30Rシリーズ 111-03012

                  HellermannTyton 結束バンド, 250mm x 7.6 mm, 黒, ナイロン 66

                  HellermannTyton 結束バンド, 250mm x 7.6 mm, 黒, ナイロン 66

                    メーカー SapiSelco SapiSelco SapiSelco SapiSelco SapiSelco ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン
                    通常価格 669円 1,037円 1,809円 1,726円 1,927円 35円 23円 24円 75円
                    通常出荷日 4日目   2日目   4日目   4日目   1日目   5日目   5日目   5日目   5日目  

                    SapiSelco ナイロック ケーブルタイ 3.5mm×200mm 黒色のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました