(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジックバンド 超薄型 ストラップ 20cm アソート

マジックバンド 超薄型 ストラップ 20cm アソート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
953円
税込単価
1,048円

【特長】・繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付い...

詳細情報を確認する

型番

MKSH-2520-S 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

TRUSCO マジックバンド 超薄型 ストラップ 20cm アソートの仕様

  • 屋内用
  • 白、黒、赤、青、オレンジ各1本セット
  • 両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
  • 材質
    フック面:ポリプロピレン(PP)
    ループ面:ナイロン
  • 製造国:日本
マジックバンド 超薄型 ストラップ 20cm アソート:関連画像

TRUSCO マジックバンド 超薄型 ストラップ 20cm アソートの外観

品番 幅×長さ
(mm)
厚み
(mm)
MKSH-2520-S アソート 25×200 1

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MKSH-2520-S

1個

953( 1,048円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[R上]]です。
【用途】
・コード・ホースなどの簡易仮止め。
【商品仕様】
・色:アソート
・幅(mm):25
・長さ(mm):200
・厚さ(mm):1
・屋内用
・両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[R上]])
・JANコード:4989999466867
・トラスココード:818-3721
・質量:4.4g
【材質/仕上】
・フック面:ポリプロピレン(PP)
・ループ面:ナイロン

MKSH-2520-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マジックバンド 超薄型 ストラップ 20cm アソートの型番MKSH-2520-Sのページです。
型番MKSH-2520-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジックバンド 超薄型 ストラップ 20cm アソート

マジックバンド 超薄型 ストラップ 20cm アソート

    マジックバンド 超薄型 ストラップ 15cm アソート (5本入)

    マジックバンド 超薄型 ストラップ 15cm アソート (5本入)

      マジックバンド 耐候性 ストラップ 15cm 黒 (4本入)

      マジックバンド 耐候性 ストラップ 15cm 黒 (4本入)

        タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) スケルトンカラー4色

        タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) スケルトンカラー4色

          ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5mm 黄 ナイロン66 T30Rシリーズ

          ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5mm 黄 ナイロン66 T30Rシリーズ

            マジックバンド 耐候性 ストラップ 20cm 黒

            マジックバンド 耐候性 ストラップ 20cm 黒

              ヘラマンタイトン 結束バンド 380×7.6mm 赤 ナイロン66 T120Rシリーズ

              ヘラマンタイトン 結束バンド 380×7.6mm 赤 ナイロン66 T120Rシリーズ

                ヘラマンタイトン 結束バンド 100×2.5mm 黒 ナイロン66 T18Rシリーズ

                ヘラマンタイトン 結束バンド 100×2.5mm 黒 ナイロン66 T18Rシリーズ

                  インシュロック MSタイ(ふっ素樹脂) 耐熱・耐薬品グレード

                  インシュロック MSタイ(ふっ素樹脂) 耐熱・耐薬品グレード

                    ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 黒 ナイロン T50Rシリーズ 111-04950

                    ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 黒 ナイロン T50Rシリーズ 111-04950

                      ヘラマンタイトン 結束バンド 380×7.6mm 黒 ナイロン66 T120Rシリーズ

                      ヘラマンタイトン 結束バンド 380×7.6mm 黒 ナイロン66 T120Rシリーズ

                        HellermannTyton 結束バンド 190 x 3.5 mm T30L 111-03460

                        HellermannTyton 結束バンド 190 x 3.5 mm T30L 111-03460

                          ヘラマンタイトン ケーブル,配線クリップ 15mm×15mm ネジ固定 8D15

                          ヘラマンタイトン ケーブル,配線クリップ 15mm×15mm ネジ固定 8D15

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ABB(THOMAS&BETTS) ヘラマンタイトン トラスコ中山 ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン
                            通常価格 953円 706円 902円 617円 24円 908円 111円 16円 6,833円 35円 110円 42円 126円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目  

                            マジックバンド 超薄型 ストラップ 20cm アソートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました