繰り返し使用可能なマジックバンド。【特長】・片面にプラスチックフック、片面に織...
マジックバンド 超薄型 ストラップ 15cm アソート (5本入)の製品イメージ
【仕様/規格】
(単位:mm)
MKSH-1915-Sの寸法図
- | A | B | C | D | E | F | 厚み | 質量 | 袋入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 【mm】(±1mm) | 【mm】(±0.2mm) | 【g/袋】 | 【本】 | |||||
MKSH-1915 シリーズ | 19 | 12.5 | 150 | 16 | 4.2 | 13.3 | 1 | 3.5 | 5 |
材料と化学物質 | 品番 | MKSH-1915-S | |
---|---|---|---|
材料/化学物質群 | 閾値レベル(報告レベル) | ||
アスベスト類 | 意図的添加 | - | |
一部のアゾ染料・顔料(特定アミンを生成する):織物及び革製品用途のみ | 生地完成品や革製品の質量に対する含有率が30ppm(0.003%)を超える場合 | - | |
カドミウム/カドミウム化合物 | 均質材料の質量に対する含有率が 1,000ppm(0.1%)を超える場合 | - | |
鉛/鉛化合物 | 均質材料の質量に対する含有率が1,000ppm(0.1%)を超える場合、またケーブルやコード(熱硬化性/熱可塑性被覆)の表面の接触層では、質量に対する含有率が300ppm(0.03%)を超える場合、また電池では電池中に鉛の40ppm(0.004%)を超える場合 | - | |
水銀/水銀化合物 | 意図的添加 または均質材料の質量に対する含有率が1,000ppm(0.1%)を超える場合 | - | |
オゾン層破壊物質 | 意図的添加 | - | |
ポリ臭化ビフェニル類(PBB類) | 均質材料の質量に対する含有率が1,000ppm(0.1%)を超える場合 | - | |
ポリ臭化ジフェニルエーテル 類(PBDE類) | 均質材料の質量に対する含有率が1,000ppm(0.1%)を超える場合 | - | |
ポリ塩化ビフェニル類及び ポリ塩化ターフェニル類 (PCB類、PCT類) | PCB類については意図的添加 PCT類については材料の50ppm(0.005%)を超える場合 | - | |
ポリ塩化ナフタレン (塩素原子数が3以上) | 意図的添加 | - | |
放射性物質 | 意図的添加 | - | |
一部の短鎖型塩化パラフィン (C10-C13) | 均質材料の質量に対する含有率が1,000ppm(0.1%)を超える場合 | - | |
トリブチルスズ=オキシド (TBTO) | 意図的添加 または 製品の1,000ppm(0.1%)を超える場合 | - | |
一部のトリブチルスズ(TBT)、トリフェニルスズ(TPT) | 意図的添加 または スズ元素として、材料中の1,000ppm(0.1%)を超える場合 | - |
Loading...
繰り返し使用可能なマジックバンド。
【特長】
・片面にプラスチックフック、片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)。
【用途】
・コード/ホースなどの簡易仮止めに最適。
MKSH-1915-Sで型番確定
マジックバンド 超薄型 ストラップ 15cm アソート (5本入)の型番MKSH-1915-Sのページです。
型番MKSH-1915-Sに関する仕様情報を記載しております。