(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M ハイ-K碍子2-EM(耐塩用)CVT100SQケーブル用キット

3M ハイ-K碍子2-EM(耐塩用)CVT100SQケーブル用キット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
122,073円
税込単価
134,280円

【特長】・端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完...

詳細情報を確認する

型番

HGT-100G-EM 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HGT-100G-EM

1個

122,073( 134,280円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。
・テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。
・端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。
・端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。
・端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。
・端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持します。
・端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。
・キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
【用途】
・6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末。
【商品仕様】
・適用ケーブル導体サイズ(mm[[の2乗]]):100
・耐塩用
・JCAA K 1301規格品(第04001号)
・JANコード:4549395367962
・トラスココード:795-5537
・質量:13kg
【セット内容/付属品】
・端末本体X3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)X3個、端子カバーX3個、3M[[TM上]]フィットテープ(5m)X1巻、No1245銅箔テープX3枚、位置決めテープX3枚、No.13半導電性テープ(700mm小巻)X1巻、すずメッキ軟銅線X1個、相色別テープ(赤、白、青)X1組、ブラケット(施工ラベル付き)X1個、ゴムスペーサーX1個、施工札・ナイロンロープX1組、作業ゲージX1枚

HGT-100G-EMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M ハイ-K碍子2-EM(耐塩用)CVT100SQケーブル用キットの型番HGT-100G-EMのページです。
型番HGT-100G-EMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M ハイ-K碍子2-EM(耐塩用)CVT100SQケーブル用キット

3M ハイ-K碍子2-EM(耐塩用)CVT100SQケーブル用キット

    3M ハイ-K碍子2-EM(耐塩用)CVT14/22SQケーブル用キット

    3M ハイ-K碍子2-EM(耐塩用)CVT14/22SQケーブル用キット

      3M ハイ-Kターム2-EM CVT/EM-CETケーブル用キット

      3M ハイ-Kターム2-EM CVT/EM-CETケーブル用キット

        3M ハイ-Kターム2-EM(一般用)CVT/EM-CETケーブル用キット

        3M ハイ-Kターム2-EM(一般用)CVT/EM-CETケーブル用キット

          3M 関東ハイ-K碍子2-EM(耐塩用)CVT100SQケーブル用キット

          3M 関東ハイ-K碍子2-EM(耐塩用)CVT100SQケーブル用キット

            3M 関東ハイ-K碍子2-EM(耐塩用)CVT14/22SQケーブル用キット

            3M 関東ハイ-K碍子2-EM(耐塩用)CVT14/22SQケーブル用キット

              3M 関東ハイ-K碍子2-EM(耐塩用)CVT38/60SQケーブル用キット

              3M 関東ハイ-K碍子2-EM(耐塩用)CVT38/60SQケーブル用キット

                3M 関東ハイ-Kターム2-EM(屋内用)CVT100SQ用キット

                3M 関東ハイ-Kターム2-EM(屋内用)CVT100SQ用キット

                  3M 関東ハイ-Kターム2-EM(屋内用)CVT14/22SQ用キット

                  3M 関東ハイ-Kターム2-EM(屋内用)CVT14/22SQ用キット

                    3M 関東ハイ-Kターム2-EM(屋内用)CVT38/60SQ用キット

                    3M 関東ハイ-Kターム2-EM(屋内用)CVT38/60SQ用キット

                      3M 関東ハイ-Kターム2-EM(屋外用)CVT38/60SQ用キット

                      3M 関東ハイ-Kターム2-EM(屋外用)CVT38/60SQ用キット

                        TCVキャップ 白・緑・赤・青・黄・黒

                        TCVキャップ 白・緑・赤・青・黄・黒

                          3M 水密型銅管圧着端子 質量:185g

                          3M 水密型銅管圧着端子 質量:185g

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 品川商工 スリーエムジャパン
                            通常価格 122,073円 104,981円 16,062円 18,314円 117,940円 101,191円 104,980円 25,703円 16,179円 16,112円 44,727円 1,860円 991円
                            通常出荷日 5日目   19日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ケーブル用キット ケーブル用キット ケーブル用キット ケーブル用キット ケーブル用キット ケーブル用キット ケーブル用キット ケーブル用キット ケーブル用キット ケーブル用キット ケーブル用キット キャップ その他
                            その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他

                            3M ハイ-K碍子2-EM(耐塩用)CVT100SQケーブル用キットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧着端子(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました