(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 4mm 黒 100個入

SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 4mm 黒 100個入 (レビュー)

通常価格(税別)
1,238円
税込価格
1,362円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
【用途】
・ケーブルタイの固定。
【商品仕様】
・使用結束バンド幅(mm):~4
・縦(mm):19
・色:黒
・横(mm):19
・下穴径(mm):4.75
・JANコード:8014748304292
・トラスココード:819-0247
・質量:52g
【材質/仕上】
・ナイロン66

SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 4mm 黒 100個入のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    機器ボックス内の配線固定に
    評価 4.0満足度:4.02019/08/16
    両面テープがついていないタイプを購入。中央にネジ穴が一つのタイプなのである程度回転し取り回しが楽にできる。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    配線の固定
    評価 4.0満足度:4.02019/02/28
    黒色で黒色シールときのものをさがしていたのですが、
    みあたらず、こちらの商品に黒色両面テープを針使用しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 4mm 黒 100個入

SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 4mm 黒 100個入

    SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 4mm (100個入)

    SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 4mm (100個入)

      SapiSelco ケーブルタイ固定具 粘着タイプ 角型 4mm 黒 100個入

      SapiSelco ケーブルタイ固定具 粘着タイプ 角型 4mm 黒 100個入

        SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 粘着付 4mm (100個入)

        SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 粘着付 4mm (100個入)

          SapiSelco ケーブルタイ固定具 粘着ダブルタイプ 角型 4mm 100個

          SapiSelco ケーブルタイ固定具 粘着ダブルタイプ 角型 4mm 100個

            SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 4.5mm 黒 100個

            SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 4.5mm 黒 100個

              SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 4.5mm 100個入

              SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 4.5mm 100個入

                SapiSelco ケーブルタイ固定具 粘着ダブルタイプ 角型 4.5mm 黒

                SapiSelco ケーブルタイ固定具 粘着ダブルタイプ 角型 4.5mm 黒

                  SapiSelco ケーブルタイ固定具 粘着ダブルタイプ 角型 4.5mm 10

                  SapiSelco ケーブルタイ固定具 粘着ダブルタイプ 角型 4.5mm 10

                    SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm (100個入)

                    SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm (100個入)

                      SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込 丸型 4mm 黒 (100個入)

                      SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込 丸型 4mm 黒 (100個入)

                        SapiSelco ケーブルタイ固定具 プラグ差込型 5mm 黒 (100個入)

                        SapiSelco ケーブルタイ固定具 プラグ差込型 5mm 黒 (100個入)

                          SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込 9mm 黒 (100個入)

                          SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込 9mm 黒 (100個入)

                            メーカー SapiSelco SapiSelco SapiSelco SapiSelco SapiSelco SapiSelco SapiSelco SapiSelco SapiSelco SapiSelco SapiSelco SapiSelco SapiSelco
                            通常価格 1,238円 1,284円 3,869円 3,831円 3,032円 1,700円 1,827円 4,971円 4,024円 1,534円 1,546円 4,916円 1,986円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン
                            全長(mm) 19 19 19 19 19 27 27 27 27 19.2 20 20 30
                            幅(mm) 19 19 19 19 19 27 27 27 27 9.9 20 16 12

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。