樹脂製のマジックフッカーと粘着付面ファスナーで構成されたロック部材。【特長】・...
USBホールドロックの外観
USB-TypeA 2本+デスクトップPCの使用例
USB mini B+デジタルカメラの使用例
曲面への取り付け、スペースに合わせカットできます。
(単位:mm)
(寸法公差:±3mm)
粘着付面ファスナーの寸法図
(単位:mm)
(寸法公差:±3mm)
マジックフッカーの寸法図
※このプレートは、USBコネクターがタテ取付、ヨコ取付両方の取付に対応できるよう設計されています。
プラグを押えるマジックフッカー(樹脂)と機器側へ取り付ける、固定するための粘着付面ファスナーの組合わせで構成。
粘着付面ファスナーを機器に取り付けます。
USBプラグを機器に差し込んだ後、マジックフッカーのホールに面ファスナーを2箇所ずつ通す。
面ファスナーを折り返し、しっかり合わせる。
Loading...
樹脂製のマジックフッカーと粘着付面ファスナーで構成されたロック部材。
【特長】
・曲面への取り付け、スペースに合わせカット可能。
・突然のプラグ脱落事故を防止しデータを守ることでリスク軽減。
・引掛けプレートがタテ、ヨコどちらでも使用可能で取り付けが大変簡単。
・特に面ファスナーとフックは独自の新開発形状を採用。
・機器側のUSBコネクターがタテ・ヨコどちらでも対応でき問題なく固定ロック可能。
・USBプラグを2個同時に固定ロックすることも可能。
【用途】
・多種なUSBケーブル、デスクトップ・ノートPC のUSB(Aタイプ、Bタイプ、IEEEタイプ)に最適。
UDA-U-01で型番確定
USBホールドロック USBプラグ用 脱落防止システムの型番UDA-U-01のページです。
型番UDA-U-01に関する仕様情報を記載しております。