(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HSST-3M2J-RYG-R6
スイッチボックス付積層信号灯 HSST シンゴウトウ

スイッチボックス付積層信号灯 HSST HSST-3M2J-RYG-R6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
32,436円
税込単価
35,680円

オールインワン積層信号灯。スイッチボックス・ACアダプタ付属ですぐに現場で使え...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

Loading...

HSST-3M2J-RYG-R6 の仕様・寸法情報

商品情報

スイッチBOX付積層信号灯の詳細

スイッチBOX付積層信号灯 商品イメージ

スイッチBOX付積層信号灯 商品イメージ

スイッチBOX付積層信号灯の内容物

スイッチBOX付積層信号灯 内容物イメージ

スイッチBOX付積層信号灯 内容物イメージ

  • 積層信号灯(1台)
  • ロングポール(1本)
  • 固定金具(1個)
  • 固定ねじ(1本)
  • ブラケット(1個)
  • 取付ねじ(2本)
  • 両面テープ(1枚)
  • スイッチボックス(1個)
  • ACアダプタ(1個)

製品仕様

 

(単位:mm)

 

スイッチBOX付積層信号灯 寸法図

スイッチBOX付積層信号灯 寸法図

型式HSST-3M2J-RYG
定格電圧100~240VAC(50/60Hz)
電圧許容範囲定格電圧±10%
定格消費電力最大全段点灯時
4W
使用温度範囲0℃~±40℃
取付場所屋内
取付方向正方向
質量
(公差±10%)
積層信号灯(ショートポール)0.36kg
積層信号灯(ロングポール)0.47kg
ブラケット0.33kg
スイッチボックス0.07kg
ACアダプタ0.14kg
固定金具、固定ねじ0.05kg

開発秘話

 

お客様から、表示灯購入時にスイッチ選定・手配・購入を一括で購入し、即使用したいとの要望があり、手動式での対応ではあるが、一式混載にて用意しました。手動式での使用で問題ないお客様から、好評いただいております。

型番リスト

型番
特価品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSST-3M2J-RYG-R6

対象品
-

1個

32,436( 35,680円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

オールインワン積層信号灯。
スイッチボックス・ACアダプタ付属ですぐに現場で使えます。
【特長】
・積層信号灯LR5、スイッチボックス、ACアダプタ、取り付け金具がオールインワン。
・信号灯とスイッチボックスをコネクタで簡単接続。
・丈夫なオルタネートスイッチ採用。
・組立工程の部分補給、作業応援などの呼出し表示に。
・コールセンター、カスタマーセンターなどの通話表示に。

(i)ご注意

  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

カタログ

 

HSST-3M2J-RYG-R6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイッチボックス付積層信号灯 HSSTの型番HSST-3M2J-RYG-R6のページです。
型番HSST-3M2J-RYG-R6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイッチボックス付積層信号灯 HSST

スイッチボックス付積層信号灯 HSST

    USB制御積層信号灯

    USB制御積層信号灯

      LED超スリム積層信号灯 ME-A/MES-A

      LED超スリム積層信号灯 ME-A/MES-A

        LED超スリム積層信号灯MP/MPS

        LED超スリム積層信号灯MP/MPS

          積層式電球回転灯 AUSGシリーズ(φ30/直付け)

          積層式電球回転灯 AUSGシリーズ(φ30/直付け)

            Φ30・40・50・60 LED積層信号灯

            Φ30・40・50・60 LED積層信号灯

              積層情報表示灯 LA6-POE

              積層情報表示灯 LA6-POE

                LED壁面取付け積層信号灯

                LED壁面取付け積層信号灯

                  積層式LED表示灯 LEUTシリーズ(φ60/ポール取付け)

                  積層式LED表示灯 LEUTシリーズ(φ60/ポール取付け)

                    LED大型積層信号灯 LGEシリーズ

                    LED大型積層信号灯 LGEシリーズ

                      ネットワーク監視表示灯 NH-FB

                      ネットワーク監視表示灯 NH-FB

                        積層情報表示灯 LA6

                        積層情報表示灯 LA6

                          積層式LED表示灯 LOUTシリーズ(φ40/ポール取付け)

                          積層式LED表示灯 LOUTシリーズ(φ40/ポール取付け)

                            メーカー パトライト パトライト パトライト パトライト Pro-face(シュナイダーエレクトリック) ミスミ パトライト パトライト Pro-face(シュナイダーエレクトリック) パトライト パトライト パトライト Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
                            通常価格 32,436円 27,970円 5,960円 6,670円 8,863円 250円 64,070円 13,970円 9,990円 27,899円 91,682円 25,554円 10,506円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 - - 標準 標準 - 標準 標準 標準 -
                            形状 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 - 丸型 その他 - 丸型 丸型 丸型 ポール型
                            太さ φ50 φ60 φ25 φ30 φ30 - φ60 W70×D80 φ60 φ100 - φ60 φ40
                            定格電圧(V) AC100~240V DC5V DC24V AC/DC24V - - DC24V - - - DC24V - -
                            段数 3 - - - - - 5 - - - - - -

                            スイッチボックス付積層信号灯 HSSTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q スイッチBOXはどのような制御ができますか?
                            A
                            スイッチBOXのスイッチには丈夫なオルタネートスイッチを採用しています。赤・黄・緑の3点で信号灯の点灯と消灯を制御できます。※点滅・ブザーの制御はできません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HSST-3M2J-RYG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?特価品

                            41,320円

                            ( 45,452円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10対象外

                            積層信号灯カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました