(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インターフェース機器 リレーモジュール(セット品)

インターフェース機器 リレーモジュール(セット品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,052円 ~ 3,111円
税込価格
3,357円 ~ 3,422円

【特長】・差し込むだけの接続技術。・渡り配線用ブリッジバーに対応。・プッシュイ...

詳細情報を確認する

  • ラッチ機能:
  • 端子形状:
    ソケット/プラグイン
  • 寸法 高さ(mm):
    93
  • サージ吸収回路:
  • 単線 適合電線径:
    0.14~1.5
  • 撚線 適合電線径:
    0.14~1.5
  • 適合電線 AWGサイズ:
    26~16

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
接点構成
接点定格電流(AC,DC時最小値)(A)
コイル定格電圧(DC)(V)
コイル定格電圧(AC)(V)
代表規格
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)
ソケット極性
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
1c
6
24
-
UL
6.2
78
+側:A1端子/-側:A2端子
10

1個

3,052( 3,357円 )

-

1c
6
24
-
UL
6.2
78
+側:A2端子/-側:A1端子
10

1個

3,111( 3,422円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・差し込むだけの接続技術。
・渡り配線用ブリッジバーに対応。
・プッシュイン式接続

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インターフェース機器 リレーモジュール(セット品)

インターフェース機器 リレーモジュール(セット品)

    スリムI/Oリレー G2RV-SR

    スリムI/Oリレー G2RV-SR

      ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

      ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

        TE Connectivity リレー, 1c接点, 12V dc, 848 Ω

        TE Connectivity リレー, 1c接点, 12V dc, 848 Ω

          制御機器 パワーリレー(2A超) HEシリーズ

          制御機器 パワーリレー(2A超) HEシリーズ

            TE Connectivity リレー, 2c接点, 12 V dc

            TE Connectivity リレー, 2c接点, 12 V dc

              制御機器 安全リレー SFシリーズ

              制御機器 安全リレー SFシリーズ

                ラチェットリレー G4Q

                ラチェットリレー G4Q

                  I/Oリレー G7T

                  I/Oリレー G7T

                    メーカー フエニックス・コンタクト オムロン オムロン TE Connectivity Panasonic TE Connectivity Panasonic オムロン オムロン
                    通常価格 3,052円 1,373円 340円 8,111円 2,160円 5,840円 2,030円 6,604円 787円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                    ラッチ機能 - - -
                    端子形状 ソケット/プラグイン - ソケット/プラグイン - - - 基板用 - ソケット/プラグイン
                    寸法 高さ(mm) 93 90 - - - - 24 - 32
                    サージ吸収回路 - - - - - - - -
                    単線 適合電線径 0.14~1.5 - - - - - - - -

                    インターフェース機器 リレーモジュール(セット品)のレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                    ロボットと外部の信号のやり取りに使用しています
                    評価 5.0満足度:5.02023/03/09
                    工場のロボットと外部での信号のやり取りをするために使用しています。制御盤のスペースが狭く、そのスペースに納まる大きさのリレーが欲しかったので購入しました。特に問題もなく使用できており、スペースにも納まったので満足です。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    産業用リレーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました