(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

通信用サージ保護機器(LAN)

通信用サージ保護機器(LAN)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
16,039円
税込単価
17,643円

Class EA(CAT6A)準拠のサージ保護機器。Gigabit Ether...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    イーサネット、PoE対応
  • 取付方法:
    差込み式プラグおよびDINレール
  • 代表規格:
    UL
  • 対応ケーブルカテゴリ:
    CAT6A
  • 定格電流(A):
    1.5
  • 公称放電電流(8/20μs)(A):
    2k
  • 電圧保護レベル(コア間)(V):
    9
  • 電圧保護レベル(コア-接地間)(V):
    700
  • カットオフ周波数(100Ωシステム)(Hz):
    500M

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

DT-LAN-CAT.6+ 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DT-LAN-CAT.6+

10

1個

16,039( 17,643円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Class EA(CAT6A)準拠のサージ保護機器。Gigabit Ethernet(10 Gbps)、Token Ring、FDDI/CDDI、ISDN、DS1用。
Power over Ethernet (PoE+) “Mode A”および“Mode B”に最適。
RJ45差込み式プラグ、接地ケーブルおよびNS 35 DINレール用接地接続スナップ式脚部付き。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

DT-LAN-CAT.6+で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

通信用サージ保護機器(LAN)の型番DT-LAN-CAT.6+のページです。
型番DT-LAN-CAT.6+に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

通信用サージ保護機器(LAN)

通信用サージ保護機器(LAN)

    LAN用SPD

    LAN用SPD

      ITVカメラ用SPD SA-ITVJシリーズ

      ITVカメラ用SPD SA-ITVJシリーズ

        電話回線用SPD SG-TJシリーズ

        電話回線用SPD SG-TJシリーズ

          信号回線用SPD SR-GVJシリーズ

          信号回線用SPD SR-GVJシリーズ

            LAN用雷ガード NPL-3001

            LAN用雷ガード NPL-3001

              LAN用雷ガード NPL-2002

              LAN用雷ガード NPL-2002

                LAN用雷ガード NPL-1001

                LAN用雷ガード NPL-1001

                  制御電源回路用SPD SG-ZJシリーズ(プラグインタイプ)

                  制御電源回路用SPD SG-ZJシリーズ(プラグインタイプ)

                    電話回線用SPD SL-TJシリーズ

                    電話回線用SPD SL-TJシリーズ

                      低圧電源 直撃雷用SPD(クラスI・II)

                      低圧電源 直撃雷用SPD(クラスI・II)

                        太陽光システム専用 電源用SPD クラスI・II

                        太陽光システム専用 電源用SPD クラスI・II

                          携帯型雷探知器 雷探くん

                          携帯型雷探知器 雷探くん

                            メーカー フエニックス・コンタクト ダイヘン 音羽電機工業 音羽電機工業 音羽電機工業 日辰電機製作所 日辰電機製作所 日辰電機製作所 音羽電機工業 音羽電機工業 音羽電機工業 音羽電機工業 日辰電機製作所
                            通常価格 16,039円 7,620円 27,303円 21,017円 17,004円 7,581円 13,197円 5,704円 10,530円 16,168円 43,729円 43,729円 14,068円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   6日目  
                            用途 イーサネット、PoE対応 電源用 ITV・監視カメラ 電話回線 RS485回線 その他 その他 その他 制御電源回路 電話回線 電源 電源 その他
                            取付方法 差込み式プラグおよびDINレール その他 BNCコネクタ 圧着端子取付 クランプ式 - - - 圧着端子取付 クランプ式 圧着端子取付 圧着端子取付 -
                            代表規格 UL - - - - - - - - - - - -
                            対応ケーブルカテゴリ CAT6A - - - - - - - - - - - -
                            定格電流(A) 1.5 - - - - - - - - - - - -

                            通信用サージ保護機器(LAN)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            SPD・アレスタ(避雷器)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました