(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AIG03810E
GTシリーズ 防水パッキン タッチパネルヨウ オプション

GTシリーズ 防水パッキン AIG03810E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,151円
税込単価
7,866円

【仕様】・パナソニックの表示器、GTシリーズ用の防水パッキン

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 製品概要:
    交換用防水パッキン
  • 製品形態:
    10枚入り
  • 補足情報:
    本体に1セット同梱しています。

型番

AIG03810E 解除

Loading...

AIG03810E の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AIG03810E

GT03-E

1個

7,151( 7,866円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・パナソニックの表示器、GTシリーズ用の防水パッキン

AIG03810Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GTシリーズ 防水パッキンの型番AIG03810Eのページです。
型番AIG03810Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GTシリーズ 防水パッキン

GTシリーズ 防水パッキン

    GTシリーズ 補修用コネクタ

    GTシリーズ 補修用コネクタ

      プログラマブルターミナル NV オプション品

      プログラマブルターミナル NV オプション品

        Pro-face I/O内蔵表示器 オプション コネクタ

        Pro-face I/O内蔵表示器 オプション コネクタ

          GTシリーズ 前面保護シート

          GTシリーズ 前面保護シート

            プログラマブルターミナル NBシリーズ オプション品 保護シート

            プログラマブルターミナル NBシリーズ オプション品 保護シート

              プログラマブルターミナル NT631C 交換用バッテリ

              プログラマブルターミナル NT631C 交換用バッテリ

                GTシリーズ 取り付け金具

                GTシリーズ 取り付け金具

                  GOT用グッズ GT27/25モデル RS-485コネクタ用

                  GOT用グッズ GT27/25モデル RS-485コネクタ用

                    Pro-face スタンダード表示器 GP3000H専用オプション

                    Pro-face スタンダード表示器 GP3000H専用オプション

                      GTシリーズ バックアップ電池

                      GTシリーズ バックアップ電池

                        Pro-face フラッグシップ表示器 オプション アタッチメント

                        Pro-face フラッグシップ表示器 オプション アタッチメント

                          Terminal GTWIN Ver.2

                          Terminal GTWIN Ver.2

                            メーカー Panasonic Panasonic オムロン Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Panasonic オムロン オムロン Panasonic 三菱電機エンジニアリング Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Panasonic Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Panasonic
                            通常価格 5,389円 5,392円 1,704円 2,789円 6,389円 2,837円 4,917円 6,176円 11,481円 10,936円 1,989円 9,940円 11,899円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 その他 コネクタ - - 保護シート - バッテリ 取付金具 ケーブル端子台 - バッテリ - -
                            製品概要 交換用防水パッキン - - - - - - - - - 時計用電池 - -
                            製品形態 10枚入り 通信・電源用コネクタ5個入り - - 10枚入り - - - - - - - CD-ROM
                            補足情報 本体に1セット同梱しています。 - - - - - - 本体に1セット同梱しています。 - - - - -

                            GTシリーズ 防水パッキンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AIG02810
                            AIG12810
                            AIG32810E
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用機種

                            5,389円

                            ( 5,928円 )
                            1個 -

                            5日目

                            GT02L/GT02/GT703

                            5,765円

                            ( 6,342円 )
                            1個 -

                            5日目

                            GT12/GT704

                            6,389円

                            ( 7,028円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            GT32-R/E

                            タッチパネル(PLC用)(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました