(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GT32M-R プログラマブル表示器

GT32M-R プログラマブル表示器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
47,624円
税込単価
52,386円

5.7型、長寿命LEDバックライト、モノクロTFT16階調液晶を搭載した、GT...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    盤取付
  • モニタ画面:
    TFT
  • モニタ画面サイズ(インチ):
    5.7
  • 最大対応解像度:
    320×240(QVGA)
  • 表示色(colors):
    モノクロ(16階調)
  • 入力電圧:
    DC24V
  • ラダーモニタ:
  • マルチランゲージ対応:
  • 保護機能(耐環境性):
  • 代表規格:
    UL / CUL
  • 寸法 高さ(mm):
    128.8
  • 寸法 幅(mm):
    163.2
  • 寸法 奥行き(mm):
    39.1
  • バックライト方式:
    白色LED
  • SDメモリカードスロット:
  • 外部インターフェース:
    USB TYPE-B
  • ユーザーメモリ容量:
    12Mbyte
  • 保護機能(耐環境性)詳細:
    IP67

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】2024年9月30日に受注受付終了となります。在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がありますのでご容赦ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番

AIG32MQ02DR 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

GT32M-R プログラマブル表示器の特長

前面パネルカバー:ヘアラインシルバー(ピュアブラックもあり)

GT32M-Rの画像(128.8×163.2mm)

GT32M-Rの画像(128.8×163.2mm)

SD/SDHCメモリカードスロットを搭載・USBインタフェースを搭載

SD/SDHCメモリカードスロットを搭載・USBインタフェースを搭載

SD/SDHCメモリカードスロットを搭載
画面データのコピーやバックアップ、リストアが簡単に行え、データロギングも可能。
USBインタフェースを装備
お手持ちのUSBケーブルでパソコンとGT32-Rを接続して画面の転送が可能。

製品仕様

種類型式名内容ご注文品番
液晶 画面サイズ電源電圧通信ポート前面パネルカバーSDメモリカードスロット(注1)
汎用モデルGT32M-RTFTモノクロ液晶
(白色バックライト)
5.7型24V DCRS-232CピュアブラックAIG32MQ02DR
ヘアラインシルバーAIG32MQ03DR
RS-422/RS-485ピュアブラックAIG32MQ04DR
ヘアラインシルバーAIG32MQ05DR

※○印の機種は、時計機能を内蔵。

型番リスト

型番
フレーム色
通信ポート
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AIG32MQ02DR

[黒] ピュアブラック
RS232C
10

1個

47,624( 52,386円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

5.7型、長寿命LEDバックライト、モノクロTFT16階調液晶を搭載した、GT32M-R プログラマブル表示器。
【特長】
・コントラスト比400:1のTFT液晶の採用により、明るいうえに「濃い黒」を表示可能。
・明るい環境下でも優れた見やすさを実現。
・液晶に対し、フレームやボディがスリムで設置しやすいデザイン。
・電源部を絶縁しているため、さらに信頼性が向上。
・高輝度、省エネ、IP67。

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】2024年9月30日に受注受付終了となります。在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がありますのでご容赦ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

カタログ

 

Loading...

AIG32MQ02DRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GT32M-R プログラマブル表示器の型番AIG32MQ02DRのページです。
型番AIG32MQ02DRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GT32M-R プログラマブル表示器

GT32M-R プログラマブル表示器

    GT02G プログラマブル表示器

    GT02G プログラマブル表示器

      GT03M-E プログラマブル表示器

      GT03M-E プログラマブル表示器

        GT02M プログラマブル表示器

        GT02M プログラマブル表示器

          GT12M プログラマブル表示器

          GT12M プログラマブル表示器

            GT02L プログラマブル表示器

            GT02L プログラマブル表示器

              GT12G プログラマブル表示器

              GT12G プログラマブル表示器

                GT707 プログラマブル表示器

                GT707 プログラマブル表示器

                  【作画ソフトDL無料】ミスミオリジナル タッチパネル GX8シリーズ 4.3~15インチ

                  【作画ソフトDL無料】ミスミオリジナル タッチパネル GX8シリーズ 4.3~15インチ

                    プログラマブル表示器 GP4000シリーズ(スタンダード)

                    プログラマブル表示器 GP4000シリーズ(スタンダード)

                      FTシリーズ アナログタイプ4線式 タッチパネル

                      FTシリーズ アナログタイプ4線式 タッチパネル

                        GOT2000シリーズ GT25モデル

                        GOT2000シリーズ GT25モデル

                          TP01シリーズ アナログタイプ4線式 タッチパネル

                          TP01シリーズ アナログタイプ4線式 タッチパネル

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic ミスミ Pro-face(シュナイダーエレクトリック) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) 三菱電機 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
                            通常価格 47,624円 16,899円 28,899円 16,899円 36,899円 19,899円 36,899円 97,899円 22,700円 186,000円 4,116円 108,900円 12,596円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 盤取付 盤取付 盤取付 盤取付 盤取付 盤取付 盤取付 盤取付 盤取付 盤取付 抵抗膜方式 盤面取付け 抵抗膜方式
                            モニタ画面 TFT STN TFT STN TFT STN TFT TFT TFT TFT 透明 TFT 透明
                            モニタ画面サイズ(インチ) 5.7 3.8 3.5 3.8 4.6 3.7 4.6 7 - - - - -
                            最大対応解像度 320×240(QVGA) 240×96 320×240(QVGA) 240×96 320×120 320×240(QVGA) 320×120 800×480(WVGA) - - - - -
                            表示色(colors) モノクロ(16階調) モノクロ モノクロ(16階調) モノクロ モノクロ(8階調) モノクロ モノクロ(8階調) カラー(65536色以上) カラー(65536色) カラー(65536色以上) - カラー(65536色) -

                            GT32M-R プログラマブル表示器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q GTWINをVer.2.96へバージョンアップを実施後、GT32用の画面データを作成し、GT32M本体(ファームウェアVer.1.20)へ画面データを転送しようとすると、
                            『データ部品に表示/非表示機能が設定されているため、このバージョンのGT本体には転送出来ません。以降のデータの転送を中止しますか?』
                            とメッセージが表示され転送出来ません。
                            A
                            GT32M本体のファームウェアが古い為に発生したエラーメッセージです。
                            GT32Mの本体ファームウェアのバージョンをVer.1.30に更新してください。
                            これで正常になります。
                            なお、GT05シリーズも同様ですので、本体ファームウェアのバージョンをVer.1.20に更新願います。
                            <<まとめ>>
                            GTWINVer.2.96使用時は、
                            GT32シリーズの本体ファームウェアのバージョン:Ver.1.30
                            GT05シリーズの本体ファームウェアのバージョン:Ver.1.20
                            に更新ください。

                            タッチパネル(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました